このAxioline E機器はEtherNet/IP™ネットワーク内で使用するために設計されています。 デジタル信号を取得して出力するために使用します。
AXL E EIP DIO16 M12 6P
-
デジタルモジュール
2701494
Axioline E、デジタルI/Oデバイス、EtherNet/IP™、M12コネクタ、デジタル入力: 16、24 V DC、接続テクノロジ: 4線、デジタル出力: 16、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、プラスチック製ハウジング、保護等級: IP65/IP67
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
外形寸法 |
|
幅 | 60 mm |
高さ | 185 mm |
奥行き | 30.5 mm |
ドリル穴の間隔 | 198.5 mm |
寸法のメモ | 高さは212 mm(固定クリップを含む)。 |
アプリケーションノート | |
アプリケーションノート | 産業用途専用 |
使用上の制限 | |
EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
ハウジングの材質 | Pocan® |
色 | 濃灰 |
EtherNet/IP™ | |
インターフェースの数 | 2 |
接続方法 | M12コネクタ |
接続方式に関する注意事項 | Dコーディング |
極数 | 4 |
通信速度 | 10/100 MBit/s (オートネゴシエーション付き) |
EtherNet/IP™ | |
機器の種類 | EtherNet/IP™デバイス |
システム専用プロトコル | EtherNet/IP™プロトコル ACD |
EtherNet/IP™プロトコル DLR | |
EtherNet/IP™プロトコル IGMP v2 | |
サポートされるプロトコル | SNMP v1 |
HTTP | |
TFTP | |
FTP | |
BootP | |
DHCP | |
仕様 | CIP Edition 3.11 CIP 1.12にEIPを適合 |
デジタル: | |
入力名 | デジタル入力 |
入力内容 | EN 61131-2クラス1および3 |
入力数 | 16 |
導体の長さ | 最大 30 m (センサへ) |
接続方法 | M12コネクタ、二重割当て |
接続方式 | 4線 |
入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
入力定格電流(UIN時) | 通常 3 mA |
チャネルあたりのセンサ電流 | 通常 75 mA (USから) |
合計センサ電流 | 最大 1.2 A (デバイスごと) |
入力フィルタ時間 | < 1000 µs |
保護回路 | センサ電源の過負荷保護、短絡保護 |
デジタル: | |
出力名 | デジタル出力 |
接続方法 | M12コネクタ、二重割当て |
接続方式 | 3線式 |
出力数 | 16 |
保護回路 | 出力の過負荷保護、回路保護; あり |
出力電圧 | 24 V DC |
回路遮断にかかる電圧の限界 | -28 V ... -17 V |
チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
定格出力電圧 | 24 V DC (電圧USから) |
出力電圧範囲 | 18 V DC ... 31.2 V DC |
スイッチオフ時の出力電圧 | 最大 1 V |
スイッチオフ時の出力電流 | 最大 20 µA |
定格負荷、誘導性 | 12 VA (1.2 H、48 Ω、定格電圧) |
定格負荷、抵抗 | 12 W (48 Ω、定格電圧) |
スイッチング周波数 | 最大 5500 毎秒 (少なくとも50 mAの負荷電流を使用) |
最大 1 毎秒 (誘導負荷あり) | |
短パルスに対する最大逆電圧 | 耐最大逆電圧 |
過負荷時の動作 | 自動再起動 |
信号遅延 | 最大 150 µs (電源投入時) |
最大 200 µs (スイッチオフ時) | |
過電流シャットダウン | 最小 0.7 A |
製品ライン | I/Oコンポーネント |
製品シリーズ | Axioline E |
タイプ | Stand-alone |
特殊な性質 | プラスチック製ハウジング |
電位 | |
電源US | 24 V DC |
USの電源 | 最大 4 A |
USの電流消費 | 通常 8 mA |
最大 1.2 A | |
電源: 電子モジュール、センサ、アクチュエータ | |
型式 | 電子モジュール、センサ、アクチュエータ(US) |
接続方法 | M12コネクタ、Tコーディング |
極数 | 4 |
電源 | 24 V DC |
電圧範囲 | 18 V DC ... 31.2 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
消費電流 | 通常 190 mA ±15 % (約 24 V DC) |
最大 12 A | |
電源: アクチュエータ | |
型式 | 追加機器用アクチュエータ(UA)の電源 |
接続方法 | M12コネクタ、Tコーディング |
極数 | 4 |
電源 | 24 V DC |
電圧範囲 | 18 V DC ... 31.2 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
消費電流 | 通常 3 mA ±15 % (約 24 V DC) |
最大 12 A | |
電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
試験電圧: 24 V電源(電源/センサを接続、デジタル入力/出力)/バス接続(Ethernet 1) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 24 V電源(電源/センサを接続、デジタル入力/出力)/バス接続(Ethernet 2) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 24 V電源(電源/センサを接続、デジタル入力/出力)/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: バス接続(Ethernet 1)/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: バス接続(Ethernet 2)/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: バス接続(Ethernet 1)/バス接続(Ethernet 2) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 24 V電源(アクチュエータ電源)/24 V電源(電源とセンサを接続、デジタル入力/出力) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 24 V電源(アクチュエータ電源)/バス接続(Ethernet 1) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 24 V電源(アクチュエータ電源)/バス接続(Ethernet 2) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 24 V電源(アクチュエータ電源)/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
接続方法 | M12コネクタ |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
保護等級 | IP65/IP67 |
気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % |
保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
取付けタイプ | 壁面取付け |
取付けプレート |
アイテム番号 | 2701494 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DRI7DD |
GTIN | 4046356763486 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 558.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 549.8 g |
関税率 | 85176200 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 8678efcd-e0d9-4826-9466-80fab85121cc |
互換性のある製品
-
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - 通信用コネクタ 1521261
-
UCT-EM (7X10) - スナップ式マーキング 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - 電源ケーブル 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - 電源ケーブル 1424120
-
NBC-M12MSD/.../... - ネットワークケーブル 1408713
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - ネットワークケーブル 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - ネットワークケーブル 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - ネットワークケーブル 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - 電源ケーブル 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - 電源ケーブル 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - 電源ケーブル 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - 電源ケーブル 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - 電源ケーブル 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - 電源ケーブル 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - 電源ケーブル 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - 電源ケーブル 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - 電源ケーブル 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - 電源ケーブル 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - 電源ケーブル 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - 電源ケーブル 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1513318
-
SAC-4P-MS SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1523560
-
SAC-4P-MR SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1523573
-
SAC-4P-MS-FS SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1523586
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1697108
-
SAC-5P-MS-FS SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1523625
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y分岐 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y分岐 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y分岐 1523968
-
PROT-M12 SH - ねじプラグ 1503302
特長
M12コネクタを用いたEtherNet/IP™ネットワークへの接続(Dコーディング)
10 Mbpsおよび100 Mbpsの伝送速度
M12コネクタを用いたデジタルセンサ/アクチュエータの接続(Aコーディング)
診断および状態表示
センサ電源の短絡および過負荷保護
IP65/67保護