FL WLAN EPA RSMA
-
ワイヤレスモジュール
2701169
Factoryline WLAN Ethernetポートアダプタ、外付けRSMAアンテナ接続あり、EthernetインターフェースとWLANアクセスポイントのワイヤレス接続、全方向性アンテナを標準装備
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
製品ライン | 無線モジュール |
タイプ | Stand-alone |
無線カード | |
番号 | 1 |
組立てに関する注意事項 | 常時設置 |
規準状態での最大損失電力 | 1.824 W |
電源: モジュール型電子機器 | |
接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング (オス) |
電源 | 24 V DC |
電圧範囲 | 9 V DC ... 30 V DC |
供給電流 | 76 mA (約 24 V DC) |
消費電流 | 76 mA (約 24 V DC) |
デジタル: | |
入力数 | 1 |
Ethernet | |
インターフェース | Ethernet |
番号 | 1 |
接続方法 | M12コネクタ、Dコーディング(メス) |
アンテナ | |
番号 | 1 |
接続方法 | RSMA(オス) |
ゲイン | 3 dBi ((2.4 GHz / 5 GHz)) |
長さ | 107 mm |
機能 | |
動作モード | Ethernetクライアントアダプタ |
設定 | ウェブインターフェース、MODEボタン、ATコマンド(TCP/IP)、SSC |
自動チャネル選択 | あり |
QoS | あり |
セキュリティ | 802.11i |
WPA PSK(事前共有キー) | |
WPA2 PSK | |
AES | |
WEP 64ビット/128ビット | |
TKIP | |
802.1X/RADIUSをサポート | |
ワイヤレスライセンス | 欧州、米国、カナダ、e-shopのさらなる地域 |
サポート対象国 | ベルギー |
ブルガリア | |
デンマーク | |
ドイツ | |
エストニア | |
フィンランド | |
フランス | |
ギリシャ | |
英国 | |
アイルランド | |
アイスランド | |
イタリア | |
カナダ | |
ラトビア | |
リヒテンシュタイン | |
リトアニア | |
ルクセンブルグ | |
マルタ | |
オランダ | |
ノルウェー | |
オーストリア | |
ポーランド | |
ポルトガル | |
ルーマニア | |
スウェーデン | |
スイス | |
スロバキア | |
スロベニア | |
スペイン | |
チェコ共和国 | |
ハンガリー | |
アメリカ | |
キプロス(共和国) | |
Wireless | |
型式 | ワイヤレスLAN |
アンテナ接続方式 | RSMA(メス) |
周波数範囲 | 2.402 GHz ... 5.25 GHz (ISMバンド) |
周波数帯 | 2.4 GHz |
5 GHz | |
ワイヤレス標準 | WLAN |
IEEE 802.11 | |
b | |
g | |
a | |
n | |
伝送容量 | 最大 20 dBm |
ワイヤレスインターフェースの数 | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n |
接続可能なワイヤレスモジュール | 1 |
幅 | 66 mm |
高さ | 91 mm |
奥行き | 34 mm |
寸法のメモ | M12接続なし |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 65 °C |
気圧(動作) | 795 hPa ... 1080 hPa (海抜2000 mまで) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 90 % (結露なし) |
許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 90 % (結露なし) |
保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
取付けタイプ | 壁面取付け |
壁面取付け | |
組立てに関する注意事項 | 外付けOMNI全方向アンテナ(標準付属品)、アンテナは交換可能 |
アイテム番号 | 2701169 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DNN2W3 |
GTIN | 4046356712415 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 260.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 260 g |
関税率 | 85176200 |
生産国 | SE |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - アンテナ 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - アンテナ 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - アンテナ 2701186
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - アンテナケーブル 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - アンテナケーブル 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - アンテナケーブル 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - アンテナケーブル 2903266
-
FL EPA RMS - DINレールアダプタ 2701133
-
FL EPA WMS - 取付けアダプタ 2701134
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - ネットワークケーブル 1407362
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - ネットワークケーブル 1407360
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1683002
特長
2.4 GHzおよび5 GHz対応
保護等級 IP65
IEEE 802.11iに準拠したAES暗号化による最大のセキュリティ
外付けRSMAアンテナ