単極の電子式サーキットブレーカ

個別機器の保護

個別機器の保護

単極の機器用サーキットブレーカを使用して、必要に応じてご使用の機器を個別に保護します。

戻る 電子式サーキットブレーカ

カテゴリ

絞込み検索 単極の電子式サーキットブレーカ

このカテゴリの製品をすべて表示する

単極の電子式サーキットブレーカを使用して、必要に応じてシステム保護を正確に構成することができます。この全体幅6 mmからのサーキットブレーカは、最大限の柔軟性を提供します。

特長

  • リモートメッセージ機能付きの遠隔制御
  • 機器のLED表示で、動作状態の透明性が高い
  • Push-in式接続でクイック接続

PTCB薄型電子式サーキットブレーカ

PTCB―6 mmで汎用  

PTCB―6 mmで汎用

シンプルで省スペースの電源分岐に最適:PTCB単極の電子式サーキットブレーカは、CLIPLINE completeの端子台システムにブリッジを用いて接続することができます。1~8 Aの設定範囲を非常に小さな幅寸法で備えています。

特長:

  • CLIPLINE complete端子台シリーズへのブリッジ機能により、簡単なアプリケーション設定
  • 制御盤内は省スペース:幅わずか6 mmの超薄型保護
  • 幅広いアプリケーションで各機器の電流値が設定可能なため、柔軟な使用と在庫の削減を実現
  • 組込みステータス出力とリセット入力により、診断オプションと制御オプションが強化

単極の電子式サーキットブレーカCB E

CB E―個別に設定可能  

CB E―個別に設定可能

ご要件に応じてカスタムアプリケーションを構築 保護する必要のある負荷がいくつであっても。単極のモジュール型機器用サーキットブレーカは拡張可能であり、お客様の特定条件に合わせて調整することができます。

特長:

  • 保護プラグにより、個別に調整可能
  • 不要な変更からの保護のため、固定された定格電流値を用いた保護プラグが多数選択可能
  • 上流の電源の容量を改善するアクティブ電流制限

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

プラグ式サーキットブレーカソリューション

サービス


機器用サーキットブレーカPTCB

6 mmで汎用