セーフティリレーモジュール

セーフティリレーモジュール

実績のある安全性

機械の機能安全を高い信頼性で監視するための、幅広いセーフティリレーおよびカップリングリレー。

戻る 機能安全

カテゴリ

絞込み検索 セーフティリレーモジュール

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのセーフティテクノロジの実績にお任せください。機器にわずかな安全性機能しか必要でない場合、フエニックス・コンタクトのPSRセーフティリレーモジュールが理想的な安全ソリューションです。

特長

  • さまざまな安全機能向けに幅広いスイッチング機器
  • 実績のある安全性テクノロジで高可用性
  • ユーザーフレンドリーな接続テクノロジにより、すばやく設置、始動可能
  • 薄型で省スペース
  • セーフティリレーモジュールはCOMPLETE lineシステムの一部です。

プロセステクノロジ用安全カップリングリレー

カップリングリレーPSRclassicとPSRmini  

安全スイッチのオン/オフを切り換えるSILカップリングリレー

安全に起動、終了するための、強制ガイド接点付きでSIL認証のカップリングリレー。このカップリングリレーで電気的絶縁やパワー増幅を行います。非常にコンパクトなPSRminiバージョンと市場標準のPSRclassicバージョンからお選びください。PSRminiカップリングリレーには全体幅6 mmと12 mmがあり、マーケットでは最も薄型のカップリングリレーとなっています。この製品シリーズは、安全な起動(ファイア&ガス)とシャットダウン(非常停止)のためのSILカップリングリレーが特徴です。

数々の安全機能向けのセーフティリレー

セーフティリレーPSRclassicおよびPSRmini  

非常停止や2ハンドコントロールなどシンプルな安全機能に対応するセーフティリレー

セーフティリレーは、機械またはシステムの機能安全を確実に監視します。非常停止、ライトカーテン、安全ドア、2ハンドコントロールなどの安全機能を操作する場合は、実績のある標準ラインアップのPSRclassicシリーズ、または全体幅6 mmと12 mmの非常にコンパクトなPSRminiシリーズの機器から選ぶことができます。またはアプリケーションに応じてこれらの製品シリーズを組み合わせることもできます。

1台のユニットに3つの機能を備えた多機能セーフティリレー

PSRmultifunction多機能セーフティリレー  

多機能型セーフティリレーの3つの接続バージョン:ねじ接続、スプリング接続、Push-in接続

多機能PSRmultifunctionセーフティリレーには非常停止、安全ドア、ライトカーテン監視の3つのセーフティ機能がすべて1台に組み込まれています。2つのローカルセンサ回路と1つの上位センサ回路により、この幅22.5 mmのセーフティリレーは多くの標準アプリケーションにスリムなソリューションを提供します。

零速および速度超過セーフティリレーで、高い信頼性で回転部を監視

PSRmotion零速セーフティリレー  

センサを使用せずにドライブ監視を行う、非常にコンパクトな零速セーフティリレー

薄型PSRmotion零速セーフティリレーを使用して、危険な動きの零速をセンサを追加せずに監視します。たとえばガードロック機器は、この方法で制御できます。

PSR-MM30零速および速度超過セーフティリレーを使用して、システムや機械の回転部の速度を監視できます。決められたスピードを超えている場合は、機器を安全に停止します。

汎用性のある強制ガイド付きカップリングリレー

汎用性のある強制ガイド付きカップリングリレー  

強制ガイド付きカップリングリレー

強制ガイド付きカップリングリレーはシングルチャネル制御の基本機器です。カップリングリレーで電気的絶縁やパワー増幅を行いコンタクトを増やすことができます。

すべてのPSRセーフティリレーモジュールと同様、このカップリングリレーにはEN 50205準拠の強制ガイド付接点が接続されています。このため、カップリングリレーの強制ガイドb接点で安全な診断を行うことができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード

Referrer: https://metoree.com/categories/safety-relay/