VDMA 66413準拠の汎用データベース 機能安全に関する特性値ライブラリ。

画面の略図について議論する2人

VDMA 66413準拠の汎用データベースには、制御システムのコンポーネントや部品についての安全関連特性値が含まれています。

SISTEMA、SET、またはPASCALなどのご希望の安全評価ツールのライブラリから、当社製品のデータをすばやく簡単にロードすることができます。

フローチャートにおける特性値のグラフ表示

SISTEMAライブラリの安全関連特性値

VDMAライブラリ

EN ISO 13849-1規格に準拠した機械やシステムの安全機能の達成パフォーマンスレベル(PL)を実証するためには、使用されているコンポーネントの安全関連パラメータにアクセスする必要があります。VDMA 66413の標準形式を使用すると、例えばSISTEMAなどのご希望の安全評価ツールにおいて、メーカー固有の安全関連パラメータのすべてを自動的に実装することができます。

パフォーマンスレベル(PL)の計算をSISTEMAでグラフ表示

パフォーマンスレベル(PL)をSISTEMAで計算

機能安全のトピックの詳細

セーフティテクノロジ向けのエキスパートパートナ:機器とシステムの安全のためのコンポーネント、テクノロジ、サービス。