ラックPC

ラックPC

19インチラック取付け式のIPCパワー

コンパクトで標準化された高性能のラック取付け産業用コンピュータを活用しましょう。

戻る 産業用PC

カテゴリ

絞込み検索 ラックPC

このカテゴリの製品をすべて表示する

産業用イメージ処理の大量データの収集と管理、測定、表示、処理:フエニックス・コンタクトの高性能の標準形式のラックPCは洗練されたアプリケーションに適切なソリューションを提供し、幅広い産業タスクを実現します。

特長

  • 2ラックユニットまたは4ラックユニットの19インチラックに合わせてカスタマイズ
  • 拡張可能で強力なエネルギー効率の良いIntelプロセッサでどのアプリケーションにも適合
  • PCI/PCIeスロットで拡張可能
  • RAIDサポート(0/1/5/10)で高可用システムとデータセキュリティ
  • 2台または3台のホットスワップ対応ドライブでメンテナンスが簡単
  • 前面ロックでセキュリティが向上

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階