産業用PC

産業用PC

あらゆるアプリケーションのスペシャリスト

マンマシンインターフェースとして、または中央システムコントローラとして、産業用PCはあらゆる要件を満たします。

戻る HMIと産業用PC

カテゴリ

  • IP65のパネルPC
    万能のIP65保護を持つパネルPCをシステムで直接使用します。

    万能のIP65保護を持つパネルPCをシステムで直接使用します。

  • タッチ機能付きモニタ
    タッチ機能付きモニタ

    産業用アプリケーションに適したタッチ機能付きモニタは産業用PCの遠隔制御パネルとして理想的です。

  • パネルPC
    パネルPC

    制御盤前面に取り付けるあるいは機器に直接搭載するパネルPC。

絞込み検索 産業用PC

このカテゴリの製品をすべて表示する

オートメーションタスクに高性能コンピュータテクノロジを使用:適切なソフトウェアをインストールした産業用PC(IPC)は効率的で多様性のあるシステムおよび機器の制御、操作、監視用ソリューションです。

特長

  • 産業アプリケーションに適した可動部のないファンレス設計で高度なシステム可用性
  • Intel Embedded Roadmap部品で長期的な可用性
  • オープンIT規格と多数のインターフェースがあり高い互換性
  • IPCハウジングに格納している部品には簡単に手で操作可能で、メンテナンスが極めて簡単
  • ハードウェアとソフトウェアは顧客別特殊対応で、個別ソリューションを実現
  • アプリケーションに適したプロセッサ性能:高性能でエネルギー効率の良い最新のIntel® Atom™、Celeron®、Pentium®、Core™ iプロセッサ
  • 産業用PCはCOMPLETE lineシステムの一部です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階