ヘビーデューティコネクタ

ヘビーデューティコネクタHEAVYCON complete

互換性のある挿入、柔軟性のある組合せ

HEAVYCON completeはどのアプリケーションにも適切なコネクタを提供します。

戻る コネクタ

カテゴリ

絞込み検索 ヘビーデューティコネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

HEAVYCON completeシリーズのヘビーデューティコネクタはインターフェースを保護し最も過酷な条件でも安全な電源伝送を確保します。防塵、防水、防振性があり、機械的な歪みに非常に強く、保護等級IP69Kに準拠してシールされています。

特長

  • 3種類のシリーズがあり、常にお客様のご要件に適したプラグイン接続が可能
  • 互換性のある接続:有名メーカーのアルミニウム製ハウジングと互換性があるハウジングを取付けてプラグイン
  • 柔軟性のある組合せ:コンタクトインサートや端子台付きアダプタ向けの各種接続テクノロジ
  • すべてが1つのハウジングに:信号用、通信用、電源、空気圧用モジュール型コンタクトインサートを単にスナップインフレームに密着させて、ハウジングに取り付けます
  • 信頼性のあるインターフェース:導電性表面とシールですべての金属製ハウジングがEMC対応
  • ヘビーデューティコネクタはCOMPLETE lineシステムの一部です。

HEAVYCON complete - どのようなアプリケーションにも対応するコネクタ

ヘビーデューティコネクタHEAVYCON complete  

ヘビーデューティコネクタHEAVYCON complete

ヘビーデューティコネクタで極めて柔軟:次に示すフエニックス コンタクトの3種類の堅牢なハウジングと組合せ可能なコンタクトインサートで要件に適したプラグイン接続をいつでも作成できます。

  • HEAVYCON STANDARD – 多様性のある耐腐食性金属製ハウジング、シングルまたはダブルロッキングラッチ付き
  • HEAVYCON EVO - 回転バイヨネット式でケーブル挿入口の方向を柔軟に選択可能
  • HEAVYCON ADVANCE – 直付けでどこまでも堅牢で低コスト

 

接続方式を自由に選択

一定の極数を持つモジュール型コンタクトインサート  

すべてのアプリケーションに対応する多様なインサート

当社のコンタクトインサートは常に互換性と柔軟性があり組合せ可能なインターフェースをあらゆる一般的なサイズとさまざまな接続テクノロジで提供します。

一定極数のモジュール型コンタクトインサートだけではなくさまざまな性能クラスがあります。データ、信号、電源を伝送するモジュールを1つのコネクタに組み合わせてスナップインフレームに取り付けるだけで完成です。

高速接続テクノロジにはPush-in式やQUICKON圧接式接続があり、数秒でケーブルを接続できます。フエニックス コンタクトの一定極数およびモジュール式コンタクトインサートはどのハウジングシリーズでも使用できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

3Dヘビーデューティコネクタ

サービス

ダウンロード