Piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet

Piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet

Monipuolinen liitäntätekniikka, luotettavat yhteydet: piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet ovat kaikkien elektronisten laitteiden peruskomponentteja. Valikoimastamme löytyy lähes kaikkiin sovelluksiin sopiva liitäntätekniikka signaalien, datan ja tehon siirtämiseen. Valikoimaamme kuuluvat piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet, wire to board -pistoliittimet sekä suurvirtaläpivientiliittimet.

Edut

  • Monipuoliset liitäntätekniikat, kuten push-in- tai ruuviliitäntä, varmistavat maksimaalisen joustavuuden
  • Erilaisten rastereiden ja napalukujen ansiosta voidaan käyttää lukuisissa eri käyttökohteissa ja eri aloilla
  • Korkealaatuiset materiaalit ovat erittäin luotettavia käytössä
  • Harkitusti viimeistellyt kosketinmitat ja -pinnat varmistavat pitkän käyttöiän
  • Kokeneet tuoteasiantuntijat tarjoavat asiantuntevaa tukea ja neuvontaa design-in-projekteissa sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä versioita

Uudet tuotteet

XPC-sarjan piirikorttipistoliittimien kokoonpano
CONNEXIS-pistoliittimet push-in-tekniikalla
I(D)MCC 0,5 -sarjan käänteiset pistoliitinkotelot 2,54 mm:n rasterissa puristustekniikkaa varten
Käännetyt MC 1,5 -sarjan piirikortin perusosat reflow-juottamiseen
FMCOR/W 1,5 -sarjan piirikorttipistoliittimet
PTS 0,5 -sarjan piirikorttipistoliittimet KNX-automaatioon
Kullatut, käänteiset puristuskoskettimet piirikorttiliittimien pistokekoteloihin
D21-, D31- ja D32-sarjojen CONNEXIS-pistoliittimet
SPTA-THR 2,5 -sarjan viistot THR-piirikorttiliittimet
COMBICON-sarjan SPE-piirikorttiliittimet
DMC 1,5 -sarjan kompaktit perusosat

Piirikorttipistoliittimet push-x-tekniikalla

Johdinliitännän helppokäyttöisyys

XPC 2,5 -sarjan piirikorttipistoliittimiin on integroitu kätevä push-x-johdinliitäntä. Push-x-tekniikan avulla voit liittää taipuisat ja jäykät johtimet nopeasti ja työntää ne sisään lähes ilman voimaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Virrat 16 A:iin asti
  • Jännitteet 320 V:iin asti (300 V UL)
  • Johdinpoikkipinnat 2,5 mm² asti
  • Rasteri 5,08 mm
  • 2–12 nastaa

Edut

  • Nopea johdinliitäntä kaikentyyppisille, pääteholkillisille tai pääteholkittomille johtimille
  • Hyvä käyttömukavuus suorapistotekniikan ansiosta, joka säästää voimaa eikä vaadi työkaluja
  • Akustinen palaute johdinliitännässä
  • Vivun asento ilmaisee liitännän tilan
  • Yhteensopiva COMBICON-piirikorttipistoliittimien kanssa, joiden rasteri on 5,08 mm

Wire to board -pistoliittimet push-in-tekniikalla

Täydellisesti optimoitu työkaluttomaan asennukseen

Push-in-liitäntätekniikalla varustetut D31PS-sarjan CONNEXIS-piirikorttipistoliittimet helpottavat ja nopeuttavat johdotusta kentällä ja tehtaalla. Eri rasterit ja rakenteet mahdollistavat monipuolisen käytön robotiikassa, hissitekniikassa tai akkujen hallinnassa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Johdinpoikkipinnat 1,5 mm²:iin asti
  • Virrat 8 A:iin asti
  • Jännitteet 160 V:iin asti
  • Rasteri: 3,81 mm
  • Push-in-liitäntätekniikka
  • Halogeenitonta muovia

Edut

  • Nopea asennus kentällä ilman työkaluja push in-liitäntätekniikan avulla
  • Kiinteästi integroitu koodaus varmistaa virheettömän kytkennän
  • Vaivaton yhteensopivuus kentän viimeisissä vaiheissa vakiintuneen markkinastandardin mukaisten pistokkeiden ansiosta
  • Yksilölliset merkinnät numeroilla, kirjaimilla ja merkeillä varmistavat nopean ja turvallisen asennuksen
  • Design-in-tuki M-CAD-/E-CAD-tietojen ja maksuttoman näytepalvelun avulla

Käänteiset pistoliitinkotelot

2,54 mm:n rasteri puristustekniikkaa varten

I(D)MCC 0,5 -sarjan pistoliittimille tarkoitetut käänteiset, yksi- ja kaksiriviset kotelot täydentävät valikoiman kompaktissa 2,54 mm:n rasterissa. Tämä mahdollistaa myös wire-to-wire-ratkaisut DFMC 0,5 -liitäntäjärjestelmän kanssa. Valikoimaan kuuluu erilaisia puristuskoskettimia.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Johdinpoikkipinnat: 0,14 mm²...0,75 mm²
  • Virrat 6 A:iin asti
  • Jännitteet 160 V:iin asti
  • Rasteri: 2,54 mm
  • 2–16 napaa ja 4–32 kosketinta
  • Yksi- tai kaksiriviset versiot

Edut

  • Monilukuistenkin puristusliitännällä varustettujen johtimien liittäminen on edullista
  • Kahteen riviin sijoitetut koskettimet mahdollistavat suuren liitäntätiheyden pienessä tilassa
  • Pieni koko käyttökohteisiin, joissa tilaa on vähän

MC 1,5 -sarjan käännetyt perusosat

Automatisoituun reflow-juottamiseen

Uudet käänteiset perusosat 3,81 mm:n rasterissa laajentavat MC-sarjaa mahdollisuudella kääntää pistoliittimien liitäntää 180°. THR-perusosat mahdollistavat reflow-juotosprosessin ja automatisoidun kalustuksen sekä vähentävät tuotantokustannuksia.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Rasteri 3,81 mm
  • Virrat 8 A:iin asti
  • Jännitteet 160 V:iin asti
  • 2–16 napaa
  • Vakionastapituus: 1,9 mm
  • Materiaali: LCP-muovi

Edut

  • Tarkoitettu integroitavaksi SMT-juotosprosessiin
  • Joustavuutta laitesuunnitteluun: perusosa eri liitäntätekniikoilla varustettuihin pistoliittimiin
  • Tunnettu asennusperiaate maailmanlaajuiseen käyttöön

FMCOR/W 1,5 -piirikorttipistoliittimet

Johtimien liitäntä kohtisuoraan käyttösuuntaan nähden

Uudet FMCOR/W 1,5 -sarjan piirikorttipistoliittimet mahdollistavat kätevän johdinliitännän kohtisuoraan käyttösuuntaan nähden. Pistoliittimissä on push-in-liitännät, joissa on eri värein erottuvat käyttöelementit.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Rasteri 3,5 mm
  • Virrat 8 A:iin asti
  • Jännitteet 160 V:iin asti
  • 2–16 napaa
  • Saatavana laipalla ja lock and release -vivulla tai ilman niitä
  • Johtimen vienti koodauspuolelle tai aaltopuolelle päin

Edut

  • Käyttösuuntaan nähden kohtisuorassa oleva johdinliitäntä helpottaa kiskoille asennettavien laitteiden kaapelointia
  • Aikaa säästävä push-in-liitäntä ei vaadi työkaluja
  • Värilliset painikkeet helpottavat käyttöä

Push-in-piirikorttipistoliittimet

KNX-automaatioon

PTS 0,5 -sarjan myötä Phoenix Contact laajentaa rakennusautomaation valikoimaansa kompakteilla piirikorttipistoliittimillä KNX-tiedonsiirtoa varten. J-Y(ST)Y-asennuskaapelit (0,6 mm ja 0,8 mm) voidaan liittää ilman työkaluja push-in-liitännän avulla.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Virrat 6 A:iin asti
  • Jännitteet 320 V:iin asti
  • Rasteri: 5,75 mm
  • Johdinpoikkipinta: jopa 0,8 mm
  • Push-in-liitäntä
  • 2-napainen
  • Neljä liitäntää potentiaalia kohti
  • THR-juotettavat piikkirimat valinnaisesti kela- tai pahvipakkauksessa

Edut

  • Aikaa säästävä push-in-liitäntä ei vaadi työkaluja
  • Määritelty kosketusvoima takaa luotettavan kytkennän
  • Integroitu koestusmahdollisuus nopeaan ja vaivattomaan koestukseen
  • Värikoodauksen ansiosta koskettimien määrittäminen on selkeää
  • Ihanteellinen väyläsovelluksiin: yksinkertainen, keskeytymätön potentiaalien silmukointi

Kullatut, käänteiset puristuskoskettimet

Piirikorttien pistokekoteloihin

IMCC 0,5-MP -sarjan käänteiset puristuskoskettimet sopivat erinomaisesti wire-to-wire-liitäntöihin, joissa on kullatut kosketinpinnat. Irtotavarana tai nauhatavarana ne mahdollistavat pienten ja suurten napalukujen manuaalisen tai automaattisen käsittelyn uusissa käänteisissä pistoliitinkoteloissa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Johdinpoikkipinnat: 0,14 mm²...0,75 mm²
  • Virrat 6 A:iin asti
  • B-puristus ja eristyspuristus
  • Kullatut kosketinpinnat
  • Pakkaus irtotavarana tai nauhatavarana

Edut

  • Kullatut kosketinpinnat varmistavat tasalaatuisen siirron pitkälläkin aikavälillä
  • Käsipuristuspihdit, joissa on suuri puristusvoima ja vähäinen käsivoiman tarve
  • Valinnaisesti on saatavana laadukkaita työkaluja poikkipinnaltaan erilaisten koskettimien ja johtimien välisten liitosten tekemiseen automaattista puristusta varten
  • Työkalujen säädettävä puristuskorkeus

D21-, D31- ja D32-sarjojen CONNEXIS-pistoliittimet

Automatisoituun valmistukseen rasterissa 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm

Puristusliitäntäiset CONNEXIS-sarjan piirikorttipistoliittimet kaapelikalustusta varten helpottavat ja nopeuttavat automatisoitua valmistusta. Tuoteperheiden D21, D31 ja D32 erilaiset rakenteet ja versiot mahdollistavat käytön erilaisissa sovelluksissa, kuten esim. irtoliitännöissä ja seinämäläpivienneissä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Poikkipinnat 28 AWG…14 AWG
  • Virrat 8 A:iin asti
  • Jännitteet 320 V:iin asti
  • Rasterit 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm
  • Puristusliitäntä
  • Halogeenitonta muovia

Edut

  • Yksilölliset merkinnät numeroilla, kirjaimilla ja merkeillä varmistavat nopean ja turvallisen asennuksen
  • Kiinteästi integroitu koodaus varmistaa virheettömän kytkennän
  • Esiasennetut pistokkeet helpottavat ja nopeuttavat valmistusta
  • Design-in-tuki M-CAD-/E-CAD-tietojen ja maksuttoman näytepalvelun avulla
  • Laajemmat käyttömahdollisuudet erilaisten, joko tina- tai kultapinnoitettujen, kosketinpintojen ansiosta

Viistorakenteiset THR-piirikorttiliittimet 2,5 mm²

Nopea liittää push-in-jousiliitännän avulla

SPTA-THR 2,5 -sarjan piirikorttiliittimet laajentavat tuotevalikoimaa reflow-juotettaviin malleihin. Viistoliitännän ansiosta piirikorttiliittimet voidaan sijoittaa piirikortilla useampiin riveihin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Virrat jopa 32 A
  • Jännite jopa 400 V
  • Johdinpoikkipinta: 0,2–4 mm²
  • Rasteri: 5,0 mm
  • 2–12 napaa
  • Toimitus kartonki- tai kelapakkauksessa

Edut

  • Aikaa säästävä push-in-jousiliitäntä ei vaadi työkaluja
  • Määritelty kosketusvoima takaa luotettavan kytkennän
  • Värilliset painikkeet helpottavat käyttöä
  • Viistoliitännän ansiosta pistoliittimet voidaan sijoittaa piirikortilla useampiin riveihin
  • Tarkoitettu integroitavaksi SMT-juotosprosessiin

COMBICON-sarjan SPE-piirikorttiliittimet

Single Pair Ethernet -liitäntätekniikka

Single Pair Ethernet (SPE) on tehokas tekniikka Teollisuus 4.0- ja IIoT-sovellusten toteuttamiseen. COMBICON-sarjan piirikorttiliittimet pääsevät oikeuksiinsa selkeän värikoodauksen ja intuitiivisen käsittelyn ansiosta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Ruuvi- ja push-in-liitäntätekniikka
  • Rasteri 3,5–5,08 mm
  • Liitäntäsuunnat: 0°, 45° ja 90°
  • Johdinpoikkipinnat: 0,14...2,5 mm² (26 AWG...12 AWG)
  • Soveltuu Power over Data Line -sovelluksiin (PoDL)

Edut

  • Intuitiivinen käsittely selkeän värikoodauksen ansiosta
  • Kenttälaitteiden nopea ja helppo integrointi
  • Laitteiden tilaa säästävä liitäntätekniikka (miniatyrisointi)
  • Soveltuu suojatuille ja suojaamattomille SPE-kaapeleille
  • Testattu ja vahvistettu jopa 1 000 Mb/s tiedonsiirtonopeus

DMC 1,5 -sarjan kompaktit perusosat

Automatisoituun reflow-juottamiseen

Uudet reflow-juotettavat perusosat 3,5 mm:n rasterissa laajentavat DMC-sarjaa. Tämä perustuu yksinomaan hyväksi todettuun lock and release -tekniikkaan. Käytä tätä tekniikkaa intuitiiviseen ja vankkaan lukitukseen sekä pistoliittimen ja perusosan väliseen ulosheittoon ilman voiman käyttöä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Virrat 8 A:iin asti
  • Jännitteet 160 V:iin asti
  • 2–20 napaa
  • Rasteri: 3,5 mm
  • Vakionastapituus: 2,0 mm ja 2,6 mm
  • Materiaali: LCP-muovi
  • Valinnaisesti kelapakkauksessa

Edut

  • Tarkoitettu integroitavaksi SMT-juotosprosessiin
  • Saatavana pakkauksia automaattiseen pick and place -kalustamiseen
  • Pieni koko sovelluksiin, joissa tilaa on vähän
  • Sama nastojen asettelu ja rakenne kuin nykyisissä DMC 1,5 -liittimissä, joissa on integroitu ruuvilaippa ja lock and release -lukitus

Kaksi työntekijää tutkivat tuotenavigaattoria tabletilla, yläpuolella erilaisia tuotevälähdyksiä

Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme

Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.

Huippuinnovaatiot


CAE-tiedot piirikorttien suunnittelua varten

CAE-tiedot piirikorttien suunnittelua varten

Säästä arvokasta aikaa piirikortin suunnittelussa ja toteuttamisessa PCB-suunnittelutietojen avulla. Käytä design-in-yhteensopivia ECAD-tietojen lataustiedostoja yli 20 formaatissa yleisimpiin CAE-järjestelmiin yli 7 000 piirikorttipistoliittimelle.

Tuotevalikoimamme


 Tulevaisuuden liitäntätekniikkaa Phoenix Contactilta
Piirikorttipistoliittimet ja elektroniikkakotelot YouTube

Piirikorttipistoliittimet ja elektroniikkakotelot: tulevaisuuden liitäntätekniikkaa

Monipuoliset liitäntätekniikkaratkaisut: Phoenix Contactin piirikorttipistoliittimistä, board-to-board-pistoliittimistä ja elektroniikkakoteloista on saatavana eri muotoja, värejä ja liitäntävaihtoehtoja. Hyödynnä laajaa tuotekehityksen ja valmistuksen osaamistamme yksilölliseen liitäntäratkaisuusi.

Piirikorttiliittimet

Piirikorttiliittimet

Prosessiliitännät, automatisointikomponentit tai taajuusmuuttajat: COMBICON XS...XXL -tuotelinjojen piirikorttiliittimet mahdollistavat signaalien, datan ja tehon helpon ja turvallisen siirtämisen suoraan piirikortille.

  • Johdinpoikkipinnoille 0,14–95 mm²
  • Virroille 232 A:iin ja jännitteille 1 000 V:iin saakka
  • Ruuvi-, jousi- tai IDC-liitäntä
  • 2,5–20 mm:n rasterit
Phoenix Contactin piirikorttipistoliittimet innovatiivisilla liitäntätekniikoilla

Piirikorttipistoliittimet

COMBICON-tuotelinjojen XS...XL -piirikorttipistoliittimet tarjoavat yleiskäyttöisen ja helposti huollettavan johdinliitännän lähes kaikille eri alojen ja markkinoiden laitemalleille. Kalustetut pistoliittimet eri johdinpituuksilla ja poikkipinnoilla mahdollistavat lisäksi suoraan käyttövalmiit liitäntäratkaisut.

  • Johdinpoikkipinnoille 0,14–35 mm²
  • Virroille 125 A:iin ja jännitteille 1 000 V:iin saakka
  • Ruuvi-, jousi-, vipu-, pierce- tai puristusliitäntä
  • Lukitus lukitusjärjestelmien tai ruuvilaipan avulla
  • 2,5–15 mm:n rasterit
Konfiguroitavat SPT modular -sarjan piirikorttiliittimet

SPT modular -sarjan modulaariset piirikorttiliittimet

Konfiguroitavilla SPT modular -sarjan piirikorttiliittimillä voidaan varmistaa teollisuuselektroniikassa jopa 1 500 V:n jännite yhdessä liitäntälohkossa. Pääset milloin tahansa käsiksi kaikkiin konfigurointitietoihin, mm. tuotteessa olevan QR-koodin kautta

  • Värivaihtoehtojen, yksilöllisten napavärien ja eri poikkipintojen helppo konfigurointi
  • Saumaton digitaalinen prosessiketju konfiguroidun tuotteen nopeaan suunnitteluun ja muotoiluun, sujuvaan tuotantoon ja luotettavaan toimitukseen
Suurvirtaläpivientiliittimet joustaviin siirtoratkaisuihin

Suurvirtaläpivientiliittimet

Suurvirtaläpivientiliittimet siirtävät suuria virtoja ja jännitteitä turvallisesti ja luotettavasti kotelon seinämän läpi. Eri asennusasennot tarjoavat aina oikean ratkaisun turvalliseen liitäntätekniikkaan.

  • Johdinpoikkipinnoille 4–95 mm²
  • Virroille 232 A:iin ja jännitteille 1 000 V:iin saakka
  • Ruuvi-, jousi-, T-LOX- tai pulttiliitäntä
  • Seinämäpaksuudet 1–6 mm
Kaapelikalustukseen optimoidut wire to board -pistoliittimet

Kaapelikalustukseen optimoidut wire to board -pistoliittimet

CONNEXIS-valikoiman piirikorttipistoliittimet on optimoitu kaapelikalustusta varten. Ne koostuvat vaaka- tai pystysuuntaan liitettävistä pistokkeista ja perusosista sekä seinämäläpivienneistä.

  • Johtimien AWG 28...AWG 14 puristuskoskettimille
  • Työkaluvapaa, aikaa säästävä push-in-liitäntä
  • 2...20 napaa
  • Rasterit 2,5 mm, 3,81 mm ja 5,08 mm
  • Jännitteille (III/2) 160–210 V

Palvelut


COMBICON-tuotevalikoima

Etsi sopivat vastakappaleet

Löydä sopivat vastakappaleet hetkessä. Voit napauttaa "Sopivat vastakappaleet" -kohtaa "Yhteensopivat tuotteet" -osiossa lukuisilla tuotetietosivuilla. Valitsemiesi suodattimien perusteella näytetään automaattisesti sopivat vastakappaleet, joita voit rajata edelleen.

Sopivien vastakappaleiden näyttö on dynaaminen ja päivittyy automaattisesti, kun tuotevalikoimaan tehdään muutoksia. Palvelu on saatavilla COMBICON-tuotevalikoimalle, ja sitä laajennetaan jatkuvasti koko Phoenix Contactin tuotevalikoimaan. Kokeile itse. Koe uuden toimintomme tehokkuus.

Tuote-etikettien automaattinen skannaus

Tehokkaat logistiikkaprosessit Yksinkertaista tavaran vastaanottoa ja tavaroiden luovutusta

Tuemme automatisoituja logistiikkaprosessejasi tuote-etiketeillä, jotka näyttävät tärkeimmät tiedot, kuten tuotenumeron, määrän, valmistuspäivän, erän ja alkuperämaan, yksinkertaisesti skannauskoodina. Kun koodit skannataan automaattisesti, vähennät logistiikkahenkilöstön manuaalista työmäärää ja lisäät tuottavuutta saapuvien ja lähtevien tavaroiden käsitelyssä.

E-julkaisu
Koko valikoima yhdellä silmäyksellä

Tutustu monipuoliseen COMBICON-tuotevalikoimaan yksityiskohtaisesti sähköisen tuoteluettelon yli 500 sivulla. Näin löydät aina oikean liitäntätekniikan signaalien ja datan siirtoon sovellustasi varten.

Avaa sähköinen tuotekuvasto
Erilaiset piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet sekä suurvirtaläpivientiliittimet

Liitäntätekniikka datan, signaalien ja tehon siirtoon

Teollisuusympäristön elektronisille laitteille asetettavat vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Suuntaus on kohti pienempiä tuotteita: tilaa säästävien liittimien ja piirikorttipistoliittimien avulla voidaan sijoittaa enemmän elektroniikkaa hyvin ahtaaseen tilaan kytkentäkaapissa tai muissa sovelluksissa. Komponenttien on oltava pienikokoisempia, liitäntätekniikan tehokkaampaa, kuormitettavampaa ja joustavampaa.
Phoenix Contact vastaa näihin vaatimuksiin kattavalla tuotevalikoimallaan. IP20-liitäntätekniikka mahdollistaa laitevalmistajille räätälöidyt liitännät datan, signaalien ja tehon siirtoon. Yli 10 000 erilaista tuotetta käsittävästä valikoimasta löytyy sopiva liitäntä jokaiseen sovellukseen.

Magneettisesti induktiivinen, piirikorttiliitäntätekniikalla varustettu virtaamamittari
Servo-ohjaimet piirikorttipistoliittimillä
Suurvirtaläpivientiliitin jopa 232 A / 1 000 V teholle (IEC)
Magneettisesti induktiivinen, piirikorttiliitäntätekniikalla varustettu virtaamamittari

Suunnittele laitevalmistajana sovellukseesi mitoitetut siirtoratkaisut yleisille kenttäväylille ja teollisuus-Ethernet-yhteyksille esimerkiksi hybridipistoliittimistä samanaikaiseen datan ja tehon siirtoon (Power-over-Ethernet). Lisäksi saatavana ovat monipuoliset CAT5-kaapeloinnit.

Servo-ohjaimet piirikorttipistoliittimillä

Hyödynnä signaalinsiirtoon Phoenix Contactin tuotevalikoimaa jopa 8 A:n virroille ja jopa 300 V:n jännitteille. Lisäksi saatavana on häiriösuojatulla kytkennällä varustettuja versioita.

Suurvirtaläpivientiliitin jopa 232 A / 1 000 V teholle (IEC)

Suuren tehon siirtämiseen tarjoamme piirikorttiliittimiä ja -pistoliittimiä, joiden johdinpoikkipinnat ovat jopa 95 mm2 ja rasteri jopa 20 mm. Häiriösuojatulla kytkennällä varustetut versiot antavat enemmän vapautta laitevalmistajalle.

Teknologiat