Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Elektroniikkakotelot

Elektroniikkakotelot DIN-kiskoon ja kenttäkäyttöön

Elektroniikkakoteloissa on laaja valikoima muotoja, värejä ja toimintoja. DIN-kiskoon asennettuna, kytkentäkaapissa, seinäkotelona tai kenttäkäytössä ankarissa ympäristöolosuhteissa: elektroniikkakotelot tarjoavat aina sopivan suojan elektroniikalle. Lisäksi konfiguraattori tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia elektroniikkakoteloiden integroimiseksi yksittäiseen sovellukseen. Myös uudet tuotteet ovat mahdollisia.

Edut

  • Henkilökohtainen palvelu: vain yksi yhteyshenkilö koko projektivaiheen aikana
  • Asiakkaan haluaman konseptin yksityiskohtainen laadinta
  • Optimaalisen tuotekonseptin kehitys ja tuotteen laadunvarmistus omassa laboratoriossa
  • Ratkaisun käyttötarkoituksen mukainen sertifiointi
  • Tavoitteen mukainen projektinhallinta sarjatuotannon alkuun asti

Uudet tuotteet

Aurinkopaneelimoduulin pidike POS Panelfix kiinnitettynä tolppaan
Elektroniikkakotelo lämpösimuloinnilla
Kotelon alaosa ICS
ME-IO Slim -kotelojärjestelmä kompakteihin ohjauksiin
Push-in-liitännällä varustetut yläosat BC modular -sarjan elektroniikkakoteloihin
Push-in-piirikorttiliittimet BC 17,8 -koteloon
EVA Board -pidike UM-BASIC/-PRO-profiilille
Yleiskatsaus Monitoring Case System (MCS) -järjestelmän kolmesta kokoluokasta
POS-sarjan aurinkopaneelijärjestelmäratkaisu
Push-in-liitännällä varustetut yläosat BC modular -sarjan elektroniikkakoteloihin
Push-in-piirikorttiliittimet BC 17,8 -koteloon
Silta väyläliittimille
Pistoliittimet 8-napaisiin väyläliittimiin
Piirikorttiliittimet kahdessa rasterissa ICS-sarjaa varten
Tilavat ulkokäyttöön tarkoitetut OCS-sarjan kotelot

Aurinkopaneelimoduulin pidike

Energiaomavaraisiin järjestelmiin

POS Panelfix -pidike soveltuu erilaisten 20–200 Wp:n aurinkopaneelien kiinnittämiseen. Joustavan rakenteensa ansiosta se voidaan kiinnittää seinään ja tolppaan. Innovatiivisen kiinnitysratkaisun ansiosta paneeli voidaan kiinnittää erittäin nopeasti vain yhdellä työkalulla.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Ihanteellinen aurinkopaneelin ja elektroniikan erilliseen asennukseen
  • Kiinnitys kiinnikkeillä tai ruuveilla
  • Yhteensopiva kaikkien vakiopaneelien kanssa 20–200 Wp:n alueella
  • Kaikille tolppien halkaisijoille 48–180 mm
  • Materiaali: ruostumaton teräs

Edut

  • Yhteensopiva kaikkien tavallisten markkinoilla olevien paneelien (20–200 Wp) kanssa innovatiivisen kiinnitysjärjestelmän ansiosta
  • Asennukseen tarvitaan vain yksi henkilö, ja asennus sujuu 15 minuutissa vain yhdellä työkalulla (avainväli 13) kätevän kiinnitystekniikan ansiosta
  • Joustavan rakenteen ansiosta voidaan asentaa seinään tai tolppaan
  • Soveltuu vaativiin olosuhteisiin ja lisävahvistuksen ansiosta jopa tuulen voimakkuuteen 10 asti

Elektroniikkakotelo lämpösimuloinnilla

Täydellisesti optimoitu maksimitehoa varten

Maksimoi elektroniikkakoteloiden tehotiheys passiivisilla jäähdytysratkaisuilla ja termisesti optimoiduilla piirikorttiasennuksilla: konfiguroinnista ja kattavista lämpösimuloinneista toteutukseen – ihanteellinen korkean suorituskyvyn ja pienikokoisiin sovelluksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Materiaali: alumiini
  • Pinta: luonnollisesti eloksoitu
  • Jäähdytyslevyn topologia: Suulakepuristettu profiili (BC) / Lämmönlevitin ja suulakepuristettu profiili (ME-IO)
  • Komponentin enimmäiskorkeus: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Jäähdytyslevyn leveys: 17,8–53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Edut

  • Tehokkaasti sulautetut jäähdytysjärjestelmät joustavasti yhdistettävien jäähdytyslevyjen ja koteloiden ansiosta optimaalista jäähdytystä varten
  • Saumaton integrointi räätälöityjen passiivisten ratkaisujen ansiosta: täydellisesti sovitettu mekaanisesti ja termisesti
  • Kattava palvelu online-konfiguroinnista lämpösimulointeihin ja integrointiin asti
  • Tilaa säästävän jäähdytyksen ansiosta tilantarve on minimaalinen, joten tehotiheys ja tilankäyttö ovat maksimaaliset

Kotelon alaosa uudessa koossa

ICS-sarjan elektroniikkakoteloille

50 mm leveä kotelon alaosa tarjoaa ICS-sarjan suurimman mahdollisen piirikorttipinta-alan ja antaa siten enemmän tilaa sen päällä olevalle elektroniikalle. Koteloon voidaan asentaa yhteensä enintään neljä piirikorttia ja 20 pistoliitintä, joissa on enintään 100 nastaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Leveys: 50 mm
  • Korkeus: 122 mm
  • Syvyys: 130,9 mm
  • Jopa 20 liitäntäaukkoa

Edut

  • Suuremman piirikorttipinta-alan ansiosta enemmän tilaa elektroniikkakomponenteille
  • Täysi yhteensopivuus ICS-tuotevalikoiman kanssa nykyisten mittojen uuden yhdistelmän ansiosta
  • Pistoliittimien integrointi viidellä liitäntätasolla 112 mm:n asennussyvyyden ansiosta

Kotelojärjestelmä kompakteihin ohjauksiin

Sovellukseen, jossa on etuliitäntätekniikka

ME-IO Slim on tehokas koteloratkaisu kompakteihin ohjauksiin, jotka edellyttävät tiivistä etuliitäntätekniikkaa. 18-nastainen etupistoke on suorassa kosketuksessa piirikorttiin. ME-IO Slim -moduulin leveys on vain 12 mm, joten se on erittäin tilaa säästävä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 18-napainen etuliitäntätekniikka
  • Moduulin leveys: 12 mm
  • Kopleri ja keskusyksikön kotelo
  • Väri: vaaleanharmaa (vastaa RAL 7035)
  • 8-napainen moduulitiedonsiirto
  • 6-napainen syöttöliitin päävahvistinasemassa
  • Tilanäyttö ilman erillistä valojohdinta

Edut

  • Helppo moduulin kokoonpano kahdella sivuseinämällä ja yhdellä DIN-kiskon kiinnitysvivulla
  • Suuri liitäntätiheys 18-napaisen pistokkeen ansiosta 5 mm:n rasterilla
  • Optimoitu hintaherkkiin sovelluksiin yksinkertaisen rakenteen ja ennalta määritetyn moduulien mitoituksen ansiosta
  • Sovelluskohtainen räätälöinti on mahdollista keskusyksikkömoduulissa olevien muokattavien läppien ansiosta
  • Helppo kaapelointi moduulissa valmiiksi merkityn 18-napaisen etupistokkeen ansiosta

Konfiguroitavat yläosat push-in-liitäntään

Rakennusautomaation elektroniikkakoteloihin

BC modular -sarjan uudet kotelon yläosat tekevät push-in-liitäntätekniikan käytöstä vaivatonta kotelon etuosassa. Konfiguroi yksilöllinen koteloratkaisu, joka on varustettu SPT-THR-sarjojen push-in-piirikorttiliittimillä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • DIN-kiskokotelo sähkökeskuksissa käyttöä varten DIN 43880:n mukaan
  • Leveys: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm ja 161,6 mm
  • Väri: vaaleanharmaa (vastaa RAL 7035)
  • Jopa 24 1,5 mm²:n napaa kotelon kammiota kohti
  • Jopa kahdeksan 2,5 mm²:n napaa kotelon kammiota kohti
  • Valmisteltu KNX-väylän käyttöä varten

Edut

  • SPT-THR-yhteensopivat kotelot nopeuttavat laitekehitystä ja varmistavat elektroniikan optimaalisen suojauksen
  • Yksilöllinen kotelokammiokohtainen konfigurointi rakennusautomaation monipuolisiin käyttökohteisiin
  • Standardin mukaiset kotelo- ja asennusmitat sähkökeskuksissa käytettäviksi
  • Intuitiivinen online-konfiguraattori auttaa löytämään yksilöidyn tuotteen helposti

Push-in-piirikorttiliittimet

Rakennusautomaation elektroniikkakoteloihin

Push-in-piirikorttiliittimiä on nyt ensimmäisen kerran saatavana BC 17,8 (1 jakoyksikkö) -kotelolle. FKDSO 1,5- ja FKDSO 2,5 -sarjan piirikorttiliittimillä voit toteuttaa tulevaisuuden sovelluksia rakennusautomaatiossa jopa 16 navalla moduulia kohti.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Jopa 16 napaa 17,8 mm:n leveydellä (1 jakoyksikkö)
  • Virrat 22 A:iin asti
  • 3- ja 4-napaiset piirikorttiliittimet voidaan yhdistää yhteen yläosaan
  • Johdinpoikkipinnat 1,5 mm² asti (FKDSO 1,5) ja 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Rasteri 3,5 mm (FKDSO 1,5) ja 5 mm (FKDSO 2,5)

Edut

  • Yhteensopiva kotelo- ja liitäntäjärjestelmä nopeuttaa laitteen kehittämistä
  • Aikaa säästävä push-in-liitäntä ei vaadi työkaluja
  • Liitin kohdistuu suorassa kulmassa piirikorttiin – optimaalinen käsiksi pääsy DIN-kiskoon kiinnitetyissä laitteissa
  • Määritelty kosketusvoima takaa luotettavan kytkennän
  • Värilliset painikkeet helpottavat käyttöä

Joustava piirikorttien kiinnitysjärjestelmä

Erikokoisille piirikorteille

UM-BASIC- ja UM-PRO-järjestelmiin tarkoitettu EVA Evaluation Board -pidike on joustavasti säädettävä kiinnitysjärjestelmä, johon voidaan kiinnittää erikokoisia piirikortteja lukitsemalla tai ruuvaamalla. Järjestelmä voidaan asentaa Phoenix Contactin UM-BASIC/-PRO 122 -profiiliin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Soveltuu erikokoisiin piirikortteihin
  • Yhteensopiva UM-BASIC/-PRO 122 -profiilin kanssa
  • Siirrettävissä profiilissa
  • Väri: vaaleanharmaa (vastaa RAL 7035)
  • Yhdistettävissä useita piirikortteja

Edut

  • Piirikortit on helppo kiinnittää ja irrottaa
  • Helpottaa erikokoisten piirikorttien integroimista
  • Suuri piirikorttipinta-ala pienessä asennustilassa
  • Voidaan yhdistää joustavasti erikokoisia piirikortteja

Monitoring Case System (MCS)

Anturi- ja IoT-/IIoT-sovelluksiin

Phoenix Contactin uusi MCS-sarja tarjoaa edistyneen kotelon monenlaiselle elektroniikalle. Se tekee vaikutuksen kaikilla tasoilla: piirikortin asennuksesta ja helposta kokoonpanosta laitteen huoltoon saakka. Kotelon modulaarinen rakenne on erittäin käytännöllinen.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 3 kokoa ja 2 versiota: IP40 ja IP65/67 (lisäksi tiivisteellä ja DAE:llä)
  • Lämpötila-alue: -40...+85 °C
  • Iskunkestävyys: IK07
  • Materiaali: PA + GF (UL94 V0)
  • Värit: vaaleanharmaa (RAL 7035), kannet myös keltaisena (RAL 1018), sinisenä (RAL 5015) ja mustana (RAL 9005)

Edut

  • Kätevä käyttää laitteen asennuksessa ja huollossa valinnaisten saranoiden ansiosta
  • Joustava kokoonpano valinnaisen sovitinlevyn avulla
  • Sopiva kotelointiluokka varmistaa turvallisen käytön
  • Yksilöllinen tuotevalikoima moduulijärjestelmän ansiosta
  • Optimoitu piirikorttiasennus: kotelon vino reuna mahdollistaa piirikortin asentamisen lähes vaakasuoraan

POS-sarjan aurinkopaneelijärjestelmäratkaisu

Energiaomavaraisiin järjestelmiin

Pico Off-Grid System (POS) on aurinkosähköpaneeleihin perustuva vankka ratkaisu, jossa on useita teholuokkia aina 190 Wp:iin asti. Ratkaisu sisältää kotelon, pylväskiinnikkeen ja aurinkopaneelin. Jotta voidaan luoda omavaraisia ratkaisuja kenttäkäyttöön, järjestelmään voidaan lisätä tietokoneita, viestintäyksiköitä, akkuja ja muita laitteita.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kokonaisjärjestelmän lämpötila-alue: -40...+85 °C
  • 5 tämän järjestelmän kanssa yhteensopivaa OCS-kotelokokoa, liitäntävalmis johdotus
  • Aurinkopaneeli: aurinkopaneelit, joissa on 36/45 huipputehokasta aurinkokennoa, yksikiteinen kennotekniikka
  • Pylväskiinnike: aurinkopaneelin kallistuskulma on säädettävissä

Edut

  • Kansainvälisesti sertifioitu kotelojärjestelmä
  • Eri kotelokokoja voidaan yhdistää yhteen pidikkeeseen
  • Koko järjestelmä on helppo koota vain yhden henkilön voimin
  • Täydellinen järjestelmä lukuun ottamatta omaa elektroniikkaa
  • Yksinkertainen toimitusketju

Konfiguroitavat yläosat push-in-liitäntään

Rakennusautomaation elektroniikkakoteloihin

BC modular -sarjan uudet kotelon yläosat tekevät push-in-liitäntätekniikan käytöstä vaivatonta kotelon etuosassa. Konfiguroi yksilöllinen koteloratkaisu, joka on varustettu SPT-THR-sarjojen push-in-piirikorttiliittimillä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • DIN-kiskokotelo sähkökeskuksissa käyttöä varten DIN 43880:n mukaan
  • Leveys: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm ja 161,6 mm
  • Väri: vaaleanharmaa (vastaa RAL 7035)
  • Jopa 24 1,5 mm²:n napaa kotelon kammiota kohti
  • Jopa kahdeksan 2,5 mm²:n napaa kotelon kammiota kohti
  • Valmisteltu KNX-väylän käyttöä varten

Edut

  • SPT-THR-yhteensopivat kotelot nopeuttavat laitekehitystä ja varmistavat elektroniikan optimaalisen suojauksen
  • Yksilöllinen kotelokammiokohtainen konfigurointi rakennusautomaation monipuolisiin käyttökohteisiin
  • Standardin mukaiset kotelo- ja asennusmitat sähkökeskuksissa käytettäviksi
  • Intuitiivinen online-konfiguraattori auttaa löytämään yksilöidyn tuotteen helposti

Push-in-piirikorttiliittimet

Rakennusautomaation elektroniikkakoteloihin

Push-in-piirikorttiliittimiä on nyt ensimmäisen kerran saatavana BC 17,8 (1 jakoyksikkö) -kotelolle. FKDSO 1,5- ja FKDSO 2,5 -sarjan piirikorttiliittimillä voit toteuttaa tulevaisuuden sovelluksia rakennusautomaatiossa jopa 16 navalla moduulia kohti.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Jopa 16 napaa 17,8 mm:n leveydellä (1 jakoyksikkö)
  • Virrat 22 A:iin asti
  • 3- ja 4-napaiset piirikorttiliittimet voidaan yhdistää yhteen yläosaan
  • Johdinpoikkipinnat 1,5 mm² asti (FKDSO 1,5) ja 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Rasteri 3,5 mm (FKDSO 1,5) ja 5 mm (FKDSO 2,5)

Edut

  • Yhteensopiva kotelo- ja liitäntäjärjestelmä nopeuttaa laitteen kehittämistä
  • Aikaa säästävä push-in-liitäntä ei vaadi työkaluja
  • Liitin kohdistuu suorassa kulmassa piirikorttiin – optimaalinen käsiksi pääsy DIN-kiskoon kiinnitetyissä laitteissa
  • Määritelty kosketusvoima takaa luotettavan kytkennän
  • Värilliset painikkeet helpottavat käyttöä

Silta väyläliittimille

Asennustilan optimaalinen hyödyntäminen

Datan ja signaalien siirto sovelluksissa, joissa ei ole vaadittua lähtöä piirikortille, voidaan toteuttaa käyttämällä moduulin alla olevaa väyläliittimien siltaa. Näin voit hyödyntää mahdollisimman suuren piirikortin pinta-alan.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 8-napainen moduulitiedonsiirto
  • Saatavana leveydet 18,8, 20 ja 25 mm

Edut

  • Voidaan integroida ME-IO- ja ICS-koteloihin perustuviin laitesovelluksiin
  • Suurempi piirikortin maksimipinta-ala
  • Napojen liittäminen kenttäkäytössä FMC-pistoliittimillä

Pistoliittimet 8-napaisiin väyläliittimiin

Moduulitiedonsiirto useilla tasoilla

Joissakin sovelluksissa tarvitaan myös moduuliverkon ulkopuolisen moduulitiedonsiirron dataa ja signaaleja, esimerkiksi peräkkäispyyhkäisyn yhteydessä. Tässä 8-napaisen väyläliittimen syöttö- ja haaroitusliittimet yhdistävät moduulit useilla tasoilla. Niitä voidaan käyttää vasemmalla, oikealla ja keskellä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 8-napainen moduulitiedonsiirto
  • Saatavana syöttönä ja haaroituksena
  • Päätypidiketoiminto

Edut

  • 8-napaisen väyläliitännän syöttö ja haaroitus moduuliryhmään, jossa on ME-IO- ja ICS-kotelot
  • Optimaalinen tilankäyttö hallitun kaapeloinnin avulla
  • Helppo merkintä suuren tulostusalueen ansiosta

Piirikorttiliittimet kahdessa rasterissa

ICS-sarjan elektroniikkakoteloille

Uudet piirikorttiliittimet kahdessa eri rasterissa laajentavat ICS-sarjan elektroniikkakoteloiden liitäntävalikoimaa. Voit valita uudet liittimet laiteratkaisuusi joko ruuvi- tai push-in-liitännällä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • ICS-leveydet 20, 25 ja 50 mm
  • Push-in-jousiliitäntä ja ruuviliitäntä
  • Rasterit: 3,5 ja 5 mm
  • Vasen ja oikea suunta

Edut

  • Helppo käyttää, vain muutama käsittelyvaihe
  • Luja johdotus ja vähemmän yksittäisiä osia
  • Valinnanvaraa eri rastereiden ja liitäntätapojen välillä
  • Yksi kumppani kaikkeen: oikeat komponentit laiteratkaisuusi

Tilavat ulkokäyttöön tarkoitetut OCS-sarjan kotelot

Saatavana kolme suurempaa kotelovaihtoehtoa

OCS-kotelot ovat vankkoja, suurikokoisia ulkokäyttöön tarkoitettuja koteloita, jotka on suunniteltu elektroniikalle, jota voidaan käyttää myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa. Kolmen uuden kotelovaihtoehdon myötä nykyisten kokojen lisäksi on saatavilla lisäkokoja, joissa on enemmän tilaa elektroniikalle.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kuusi vakiokokoa kahdella kansiversiolla
  • Lämpötila-alue: -40...+80 °C (hetkellisesti 120 °C)
  • Hyväksynnät: UL 508A ja EN 62208
  • Kotelointiluokat: IP66/68/69, IEC 60529 tai NEMA 250, tyyppi 4X, 12, 13, 6P
  • Iskunkestävyys: luokka IK10, EN 50102
  • Valinnaiset lisätarvikkeet seinämä- tai pylväsasennukseen

Edut

  • Kansainvälisesti sertifioitu kotelojärjestelmä
  • Erikoismuovi mahdollistaa turvallisen jatkuvan käytön
  • Suojaa vesisuihkujen sisäänpääsyltä
  • Kestää kovaakin mekaanista rasitusta
  • Tilaa useille elektroniikkakomponenteille

Kaksi työntekijää tutkivat tuotenavigaattoria tabletilla, yläpuolella erilaisia tuotevälähdyksiä

Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme

Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.

Kosketusnäytölliset elektroniikkakotelot

Kosketusnäytöt elektroniikkakoteloihin Teollisuuskäyttöön soveltuvat näyttöratkaisut kytkentäkaappi- ja kenttäsovelluksiin

Prosessidatan visualisointi, syötteiden tallentaminen, toimintatilojen näyttäminen ja paljon muuta: kosketusnäytöt tarjoavat suuria mahdollisuuksia käyttäjäystävällisten ja toimivien laitenäyttöjen luomiseen. Tämä whitepaper-julkaisu tarjoaa yleiskatsauksen ja perustiedot erilaisista kosketusnäyttötekniikoista. Lisäksi esitetään laitteiston ohjausta koskevat edellytykset.

Kenttäkotelot ja DIN-kiskokotelot

Konfiguraattori elektroniikkakoteloille

Kokoa elektroniikkakotelo kenttä- tai sisäkäyttöön: valitse haluamasi kotelosarja, siihen sopiva alaosa ja kansi. Lisää sopiva liitäntätekniikka – valmista.

Huippuinnovaatiot


Tuotevalikoimamme


Kotelojärjestelmät kytkentäkaappisovelluksiin DIN-kiskokotelot ovat ihanteellinen pakkaus elektroniikallesi. Suojaat asennetut piirikortit, asennat vaivattomasti DIN-kiskoihin ja toteutat integroidut liitännät signaaleille, datalle ja teholle.

Interaktiivinen kuvakartta: Eri DIN-kiskokoteloista koostuva moduuli
UM-BASIC/UM-PRO-asennusprofiilikotelot
Älä tuhlaa millimetriäkään DIN-kiskotilaa. Phoenix Contact katkaisee ekstrudoidut profiilit asiakaskohtaisesti määrämittoihin, ja toimituspituudet ovat 30...1 000 mm.
Katso lisätietoa
UM-BASIC/UM-PRO-asennusprofiilikotelot
BC-sarjan modulaariset kotelot
BC-sarjan kotelot soveltuvat suoraan seinään asennettavaksi tai sähkökeskuksille DIN 43880 -standardin mukaisesti. Valinnaiset jäähdytyslevyt ja lämpösimulointi ovat mahdollisia.
Katso lisätietoa
BC-sarjan modulaariset kotelot
ME-IO-monitoimikotelot
Modulaarinen rakenne mahdollistaa räätälöidyn elektroniikan, kuten ohjausten ja ​I/O-moduulien kokoamisen. Valinnaiset jäähdytyslevyt ja lämpösimulointi ovat mahdollisia.
Katso lisätietoa
ME-IO-monitoimikotelot
EH-peruskotelot
EH-kotelojärjestelmän avulla yleissovelluksia voidaan toteuttaa helposti. Seitsemän leveyttä, kaksi korkeutta ja kolme kansimallia tarjoavat yli 100 yhdistelymahdollisuutta.
Katso lisätietoa
EH-peruskotelot
ME-sarjan modulaariset kotelot
Kokoa laite helposti asennettavan ME-sarjan moduulijärjestelmän avulla.
Katso lisätietoa
ME-sarjan modulaariset kotelot
ME-MAX-sarjan modulaariset kotelot
Toimintopohjaisella muotoilulla ja 12,5–90 mm:n leveyksillä ME-MAX-sarjan kotelot tarjoavat räätälöityjä ratkaisuja elektroniikalle.
Katso lisätietoa
ME-MAX-sarjan modulaariset kotelot
ICS-sarjan modulaariset kotelot
ICS-sarjan modulaarinen kotelojärjestelmä sisältää ratkaisuja, jotka vastaavat tulevaisuuden automaatiolaitteiden vaatimuksia. Valinnaiset jäähdytyslevyt ja lämpösimulointi ovat mahdollisia.
Katso lisätietoa
ICS-sarjan modulaariset kotelot
ME-PLC-monitoimikotelot
ME-PLC-sarjan monitoimielektroniikkakotelot sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa edellytetään paljon asennustilaa ja etuliitäntätekniikkaa.
Katso lisätietoa
ME-PLC-monitoimikotelot
ME-IO Slim -monitoimikotelot
ME-IO Slim -sarjan monitoimikotelot ovat ihanteellisia ohjauksiin, jotka vaativat kompaktia rakennetta ja tiivistä etuliitäntätekniikkaa.
Katso lisätietoa
ME-IO Slim -monitoimikotelot

Kotelojärjestelmät kenttäsovelluksiin Olipa kyseessä kiinteä näyttö, mobiili käyttöpääte tai sulautettu järjestelmä, Phoenix Contactin korkean kotelointiluokan kenttäkotelot sopivat moniin käyttökohteisiin kiinteistö-, teollisuus- ja prosessiautomaatiossa, logistiikassa ja ajoneuvotekniikassa.

Interaktiivinen kuvakartta: Kotelojärjestelmät kenttäsovelluksiin
OCS-kotelot ulkokäyttöön
OCS-sarjan elektroniikkakotelot soveltuvat erinomaisesti itsenäisiin laitejärjestelmiin ääriolosuhteissa. Polykarbonaatista valmistetut, sertifioidut kotelot ovat kevyitä, kestäviä ja suojaavat elektroniikkaa jatkuvasti ja luotettavasti kosteudelta, korkeilta lämpötiloilta, UV-säteilyltä ja mekaaniselta kuormitukselta.
Katso lisätietoa
OCS-kotelot ulkokäyttöön
ECS-kotelot ulkokäyttöön
ECS-tuoteperheen kestävät, ulkokäyttöön tarkoitetut kotelot sopivat erinomaisesti herkän, sisällä ja ulkona käytettävän elektroniikan suojaamiseen pölyltä, lialta ja vedeltä.
Katso lisätietoa
ECS-kotelot ulkokäyttöön
UCS-yleiskotelot
UCS-sarjan yleiskotelot ovat ihanteellinen ratkaisu sulautettuihin järjestelmiin. IP40-kotelot suojaavat vakiomallisia piirikortteja luotettavasti ulkoisilta vaikutuksilta. Irrotettavat sivuseinämät mahdollistavat modulaariset koteloratkaisut yksilöllisissä korkeuksissa. Passiiviset jäähdytyslevyt ja lämpösimulointi ovat mahdollisia.
Katso lisätietoa
UCS-yleiskotelot
MCS-suojakotelot
Monitoring Case System (MCS) on tarkkaan suunniteltu suojakotelo monenlaiselle elektroniikalle teollisuudessa ja talotekniikassa. Suojakotelo tekee vaikutuksen kaikilla tasoilla: piirikortin nopeasta asennuksesta ja vaivattomasta kokoonpanosta laitteen helppoon huollettavuuteen.
Katso lisätietoa
MCS-suojakotelot

Elektroniikkakoteloihin liittyvät palvelut ja täydennykset


E-julkaisu
Elektroniikkakotelovalikoiman yleisnäkymä

Tutustu kiskoasennettaviin ja ulkokäyttöön sopiviin koteloihin ja selvitä, kuinka monipuolisesti voit sovittaa elektroniikkakotelot omiin tarpeisiisi.

Avaa e-julkaisu
Asennuskiskokotelot ja kenttäkotelot
Elektroniikkakotelot DIN-kiskoon

Elektroniikkakoteloiden tekniset perusteet Ratkaisut DIN-kiskokäyttöä varten

Elektroniikkakotelot ovat olennainen osa laitetta. Ne määrittävät laitteen ulkoasun ja suojaavat elektroniikkaa ulkopuolisilta vaikutuksilta. Lisäksi ne mahdollistavat asennuksen ylemmän tason yksiköihin. Siksi laitevalmistajien on otettava huomioon monia yksityiskohtia - ei ainoastaan suunnittelussa, vaan myös kotelon valinnassa materiaalien tai laaduntarkastusten osalta. Löydät kaikki tiedot tästä esitteestä.

Soveltuvat erinomaisesti lukuisiin sovelluksiin Ratkaisumme ovat yhtä yksilöllisiä kuin sovelluksesi: kotelot DIN-kiskoon, seinään, tuotantolinjan avoimelle alueelle tai ulkokäyttöön. Niitä käytetään esimerkiksi seuraavissa sovelluksissa.

DIN-kiskokotelo latauskontrollerille
Ulkokäyttöön tarkoitettu ECS-kotelo ja sadepisaroita
ME-PLC soveltuu sovelluksiin, joissa tarvitaan paljon asennustilaa
DIN-kiskokotelo, jossa on push-in-etuliitäntä rakennusautomaatiota varten
HC-ALU-kalvonäppäimistön käyttö
Push-in-jousivoimaliitännällä varustetun ME-IO-kotelon kaapelointi
BC-sarjan modulaarinen DIN-kiskokotelo rakennusautomaatiota varten
ME-IO-DIN-kiskokotelo AC-latauskontrollerille
BC-sarjan modulaarinen DIN-kiskokotelo, jossa on väyläliitin
Kytkentäkaappimoduuli, jossa on useita kytkentäpisteitä
UCS-kotelo, jossa on näyttö ja pidike
AC-latauskontrolleri lukuisilla etuliitännöillä
Logistiikka-alan henkilö käsiskannerin kanssa
Logistiikkaa hoitava henkilö, jolla on DCS-näyttökotelo
Ulkokäyttöön tarkoitettu OCS-kotelo pylväässä

Monipuoliset ratkaisut monenlaisille aloille