Kestävät ECS-elektroniikkakotelot soveltuvat optimaalisesti seinä- ja pylväsasennukseen. Niihin voidaan integroida helposti 1,59 mm:n ja 2,38 mm:n paksuisia piirikortteja. Kotelo on saatavana lisäksi ilmastoituna mallina. Integroitu manipuloinnin esto suojaa luvattomalta käytöltä.
Empty enclosure for wall or mast mounting, gray (7042), modular electronics housing with front plate, for outdoor applications, degree of protection: IP66/IP67/IP68/IP69, width: 97 mm, height: 87 mm, depth: 42 mm, PCB surface: 4100 mm2