Kestävät ECS-elektroniikkakotelot soveltuvat optimaalisesti seinä- ja pylväsasennukseen. Niihin voidaan integroida helposti 1,59 mm:n ja 2,38 mm:n paksuisia piirikortteja. Kotelo on saatavana lisäksi ilmastoituna mallina. Integroitu manipuloinnin esto suojaa luvattomalta käytöltä.
Snap-in locking blank faceplate of the ECS Family, IP66/IP67/IP68/IP69 rated when mated with associated enclosure, color: black (9005), width: 196 mm, height: 34 mm, depth: 62 mm