Kestävät ECS-elektroniikkakotelot soveltuvat optimaalisesti seinä- ja pylväsasennukseen. Niihin voidaan integroida helposti 1,59 mm:n ja 2,38 mm:n paksuisia piirikortteja. Kotelo on saatavana lisäksi ilmastoituna mallina. Integroitu manipuloinnin esto suojaa luvattomalta käytöltä.
ECS family faceplate, ready for integration of one VARIOSUB RJ45 VS-08 connector, screw locking, rated IP66/IP67/IP68/IP69 when combined with ECS housing, Color: Black (9005), Width: 163 mm, Height: 30 mm, Depth: 62 mm