Kestävät ECS-elektroniikkakotelot soveltuvat optimaalisesti seinä- ja pylväsasennukseen. Niihin voidaan integroida helposti 1,59 mm:n ja 2,38 mm:n paksuisia piirikortteja. Kotelo on saatavana lisäksi ilmastoituna mallina. Integroitu manipuloinnin esto suojaa luvattomalta käytöltä.
Snap-in locking vented enclosure of the ECS Family. IP66/IP67/IP68/IP69 rated when mated with associated faceplate. Color: Grey (7042), Width: 97 mm, Height: 86 mm, Depth: 45 mm