Koulutamme henkilöstöämme 24.-28.4. välisenä aikana, jonka johdosta Contact Centerimme ja Tekninen Asiakaspalvelumme toimii rajoitetusti ja vastauksissamme on viivettä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tänä aikana mieluiten sähköpostitse. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.
Rakennusautomaation laiteliitännät
Building Intelligence muuttaa laiteliitännän: älykkäissä rakennuksissa eri sovelluksia verkotetaan hajautetusti. Onnistuminen edellyttää standardoituja laiteliitäntöjä, jotta yksittäiset rakennusjärjestelmät ja niiden sovellukset voivat kommunikoida keskenään helposti ja nopeasti. Phoenix Contactin ratkaisuilla varmistat, että yrityksesi pysyy kilpailukykyisenä rakennusautomaatioalalla.
Älykästä verkottamista: tiedonsiirtoa laitteiden välillä IP-protokolliin (esimerkiksi BACnet IP, Modbus/TCP, REST ja MQTT) sopivien liitäntöjen ansiosta
Kattava tuotevalikoima: liitäntätekniikka ja elektroniikkakotelot kiinteistöautomaation laitteisiin
Paljon muutakin kuin vain vakioratkaisuja: älylaitteiden yksilöllistä suunnittelua rakennusten tekniseen varusteluun
Erinomaista palvelua: asiantuntevaa neuvontaa ja design-in-tukea nopeisiin liitäntäratkaisuihin
Whitepaper-julkaisu SPE:stä rakennusautomaatiossa
Nykyaikainen ja tulevaisuuteen suuntautunut viestintäinfrastruktuuri: Single Pair Ethernet on ratkaisu. Tekniikkaa käytetään myös rakennusautomaatiossa ja se mahdollistaa datajohtojen tehokkaan käytön. Whitepaper-julkaisustamme löydät tietoa siitä, miten olemassa olevia infrastruktuureja voidaan käyttää uudelleen Single Pair Ethernetiä varten.
Haluatko kokeilla älykkäiden rakennusten laiteliitäntätekniikkaa? Valitse eri näytteitä ja tilaa heti oma näytepakettisi. Saat asiantuntevaa ohjausta liittimien käyttöön sovelluksessasi. Otathan huomioon, että lähetämme näitä laadukkaita näytteitä vain yritysten yhteyshenkilöille.
Laiteliitäntätekniikka lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointisovelluksiin
Energiatehokkuusvaatimusten kasvaminen edellyttää kehittyneitä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien säätö-, ohjaus- ja laitteistoratkaisuja. Osana rakennusten teknistä varustusta niillä on merkittävä vaikutus niin rakennuksen toimivuuteen ja kustannustehokkuuteen kuin rakennuksen käyttäjien hyvinvointiin. Phoenix Contactin piirikorttiliitännät ja elektroniikkakotelot takaavat signaalien, datan ja tehon siirtämisen turvallisesti sekä luotettavan prosessiautomaation.
Laiteliitäntätekniikka valvonta- ja turvatekniikkaan
Kiinteistön jatkuvaa turvallista käyttöä varten tulee valvonta- ja turvatekniikan olla helposti asennettava ja ylläpidettävä. Phoenix Contactin piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet, dataliittimet ja elektroniikkakotelot tarjoavat lukuisia ratkaisuja rakennustekniikan turvallisuuskriittisiin sovelluksiin. Niitä ovat esimerkiksi sovellukset kamera- ja monitorijärjestelmiä sekä murto- ja palohälytysjärjestelmiä varten.
Älykkäät rakennukset tarvitsevat myös älykkään liitäntätekniikan. Kaikessa verkottamisessa on nimittäin haasteena se, ettei tekniikka saa vaatia liikaa asentajalta tai käyttäjältä. Valitse Phoenix Contactin älykkäät ratkaisut.
Esite
Älykkäät laiteliitännät rakennusautomaatioon
Tutustu kaikkiin laiteliitäntätekniikan tuotteisiin rakennuksen teknistä varustelua varten. Luo yleissilmäys rakennusautomaation älykkäisiin laiteliitäntöihin ja selaa koko valikoimaamme.