Tilavat ulkokäyttöön tarkoitetut kotelot itsenäisiin järjestelmiin

Tilavat ulkokäyttöön tarkoitetut kotelot itsenäisiin järjestelmiin

OCS-sarjan elektroniikkakotelot soveltuvat erinomaisesti itsenäisiin laitejärjestelmiin ääriolosuhteissa. Polykarbonaatista valmistetut, sertifioidut kotelot ovat kevyitä, kestäviä ja suojaavat elektroniikkaa jatkuvasti ja luotettavasti kosteudelta, kuumuudelta, UV-säteilyltä ja mekaaniselta kuormitukselta. Tilavia muovikoteloita voidaan räätälöidä ja laajentaa lisätarvikkeiden avulla. Niitä voidaan käyttää myös haastavissa käyttökohteissa.

Edut

  • Käytettävissä kaikkialla maailmassa: kansainvälisesti sertifioitu kotelojärjestelmä
  • Pitkäikäinen ulkokäyttöön tarkoitetun UV-stabiloidun polykarbonaatin ansiosta
  • Turvallisesti asennettu elektroniikka: kotelot suojaavat vesisuihkulta ja muilta haitallisilta aineilta
  • Kestävä: vakaa voimakkaassakin mekaanisessa kuormituksessa laajalla lämpötila-alueella

Uudet tuotteet

OCS BAT HOLD -akunpidinsarja asennettuna OCS-koteloon
Aurinkopaneelimoduulin pidike POS Panelfix kiinnitettynä tolppaan

Paristokotelo

Yhteensopiva tavallisten paristojen kanssa

OCS BAT HOLD -pidike soveltuu 72-720 Wh:n akkujen turvalliseen kiinnittämiseen. Akunpidike sopii OCS- ja POS-sarjan elektroniikkakoteloihin, ja sen avulla voit helposti asentaa omavaraisia järjestelmiä myös äärimmäisissä ympäristövaatimuksissa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Koostuu akun kiinnityssarjasta ja jalustalla varustetusta asennuslevystä
  • Soveltuu OCS- ja POS-koteloihin
  • Lisämaadoitus mahdollinen
  • Materiaali: sinkitty teräs

Edut

  • Turvallinen kiinnitys myös vaativissa ympäristöissä
  • Joustava pidike, koska se on yhteensopiva tavallisten 72-720 Wh:n akkujen kanssa
  • Yksinkertainen asennus yhdellä työkalulla (avainkita 13)
  • Tilaa säästävä ratkaisu tarjoaa riittävästi tilaa lisäelektroniikan asentamiselle

Aurinkopaneelimoduulin pidike

Energiaomavaraisiin järjestelmiin

POS Panelfix -pidike soveltuu erilaisten 20–200 Wp:n aurinkopaneelien kiinnittämiseen. Joustavan rakenteensa ansiosta se voidaan kiinnittää seinään ja tolppaan. Innovatiivisen kiinnitysratkaisun ansiosta paneeli voidaan kiinnittää erittäin nopeasti vain yhdellä työkalulla.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Ihanteellinen aurinkopaneelin ja elektroniikan erilliseen asennukseen
  • Kiinnitys kiinnikkeillä tai ruuveilla
  • Yhteensopiva kaikkien vakiopaneelien kanssa 20–200 Wp:n alueella
  • Kaikille tolppien halkaisijoille 48–180 mm
  • Materiaali: ruostumaton teräs

Edut

  • Yhteensopiva kaikkien tavallisten markkinoilla olevien paneelien (20–200 Wp) kanssa innovatiivisen kiinnitysjärjestelmän ansiosta
  • Asennukseen tarvitaan vain yksi henkilö, ja asennus sujuu 15 minuutissa vain yhdellä työkalulla (avainväli 13) kätevän kiinnitystekniikan ansiosta
  • Joustavan rakenteen ansiosta voidaan asentaa seinään tai tolppaan
  • Soveltuu vaativiin olosuhteisiin ja lisävahvistuksen ansiosta jopa tuulen voimakkuuteen 10 asti

Konfiguraattori suurikokoisia koteloita OCS varten erillisjärjestelmiä varten

Konfiguraattori suurten elektroniikkakoteloiden konfigurointiin itsenäisiin sovelluksiin käytettäviä elektroniikkakoteloita varten

Kehitätkö laitteita, joiden on toimittava luotettavasti äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa? – OCS-kotelosarja tarjoaa optimaalisen suojan suurille elektroniikkakomponenteille myös silloin, kun ne altistuvat kosteudelle, voimakkaalle UV-säteilylle, korkeille lämpötiloille ja mekaaniselle rasitukselle. Määritä räätälöity kotelosi nyt. Valittavana on useita kotelon kokoja, erilaisia kiinnitysvaihtoehtoja ja laaja valikoima lisätarvikkeita.

Phoenix Contactin GameChangers laiteliitäntää varten

GameChangers laiteliitäntää varten

Enemmän kuin huippusuorituskykyä – aivan uusi peli: GameChangers-tuotteemme vievät myös sinun sovelluksesi seuraavalle menestystasolle.

OCS-ulkokotelo vaativiin olosuhteisiin

Kuva avatusta OCS-kotelosta

Tärkeimmät ominaisuudet lyhyesti

Hyödynnä lukuisia ominaisuuksia, jotka tuovat vapautta sovelluksesi suunnitteluun ja toteutukseen:

  • Kansainväliset hyväksynnät useille eri elektroniikkajärjestelmille
  • Suihkuvesisuojattu sopivalla PUR-tiivisteellä
  • Kotelon seinämänpaksuus 4 mm on erittäin iskunkestävä
  • UV-stabiloitu polykarbonaatti soveltuu ulkokäyttöön
  • Integroitava, säädettävä paneeli- tai piirikorttikiinnitys
  • Integroidut asennuspultit raskaiden osien kiinnitykseen
  • Sinetöitävät ja suljettavat lukitukset suojaavat väärinkäytöltä
  • Valinnaiset lisätarvikkeet seinämä- tai pylväsasennukseen
POS-sarjan aurinkopaneelijärjestelmäratkaisu

POS-aurinkopaneelijärjestelmäratkaisu

Ihanteellisesti varustettu off-grid-ratkaisuihin Vaativaan ulkokäyttöön

Käytä aurinkosähköpaneeleihin perustuvaa POS-järjestelmää (pico off-grid -järjestelmä) energiaomavaraisten järjestelmien perustamiseen useissa eri teholuokissa aina 190 Wp:iin asti. Vankan kotelon ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun pylväskiinnikkeen ansiosta voit toteuttaa luotettavan ja kestävän ratkaisun energian tuottamiseen syrjäisillä alueilla ja vaativissa ympäristöissä. Käyttöalueita ovat ympäristötietojen tallennus, vaativat teollisuusympäristöt ja monet muut käyttökohteet ulkotiloissa.

E-julkaisu
Elektroniikkakotelovalikoiman yleisnäkymä

Tutustu kiskoasennettaviin ja ulkokäyttöön sopiviin koteloihin ja selvitä, kuinka monipuolisesti voit sovittaa elektroniikkakotelot omiin tarpeisiisi.

Avaa e-julkaisu
Asennuskiskokotelot ja kenttäkotelot

Sopii erinomaisesti näihin sovelluksiin

OCS-koteloita käytetään vaativissa sovelluksissa. Niitä ovat mm.

  • Monitorointijärjestelmät
  • Ilmoitusjärjestelmät
  • Ohjaustekniikka
  • Sääasemat