Järjestelmää testattiin onnistuneesti iskuilla, joiden voima oli 5 G ja värähtelyt jopa 7,4 Hz:n taajuudella ja 0,15 mm:n amplitudilla. Järjestelmässä simuloitiin onnistuneesti jopa 88 km/h:n (tuulenvoimakkuus 8) tuulikuormia. Lisävahvistus antaa vielä enemmän vakautta kuormille tuulenvoimakkuuteen 10 asti. Kestävyys riippuu kotelon osien painosta.
PV panel bracket for energy-self-sufficient systems, panel mounting, suitable for panels of approx. 40 ... 200 Wp, compatible with: POS PV PANEL 75, 110, and 190, fastening set for pole Ø 48 mm ... 180 mm and reinforcement set for up to wind force 10, material: stainless steel