Aurinkopaneelijärjestelmäratkaisu POS

POS verkon ulkopuolella oleville aurinkoenergiajärjestelmille

Pico Off-Grid System (POS) on aurinkosähköpaneeleihin perustuva vankka ratkaisu, jossa on useita teholuokkia aina 190 Wp:iin asti. Ratkaisu sisältää kotelon, pylväskiinnikkeen ja aurinkopaneelin. Jotta voidaan luoda omavaraisia ratkaisuja kenttäkäyttöön, järjestelmään voidaan lisätä tietokoneita, viestintäyksiköitä, akkuja ja muita laitteita.

Edut

  • Voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa kansainvälisten sertifikaattien ansiosta
  • Nopea käyttöönotto, sillä koko järjestelmän kokoonpanoon tarvitaan vain yksi henkilö
  • Kestävä UV-stabiloidun kotelon ja ruostumattoman pidikkeen ansiosta
  • Kestää myös kovaa mekaanista kuormitusta
  • Erittäin tehokkaat aurinkopaneelit yksikiteisen kennoteknologian avulla

Tärkeimmät ominaisuudet lyhyesti

Tarjoamme juuri sinun käyttötarkoitukseesi sopivan off-grid-järjestelmän. Tutustu teknisiin ominaisuuksiin.

POS-aurinkopaneelijärjestelmäratkaisu

Maston halkaisija 48 mm…180 mm
Pidikkeen materiaali Ruostumatonta terästä
Lämpötila-alue -40 °C...+80 °C
Aurinkopaneelin kallistuskulma 30°…80°
Aurinkomoduulitekniikka 36/45 huipputehokasta aurinkokennoa, yksikiteinen kennotekniikka
Aurinkopaneelin teho 22 Wp...190 Wp

Tuotteen esittely yksityiskohtaisesti POS-ratkaisu sopii erinomaisesti energiaomavaraisten järjestelmien mutkattomaan asennukseen aina 190 Wp:n teholuokkaan asti.

Interaktiivinen kuvakartta: Off-grid-aurinkosähköjärjestelmä
Korroosionkestävä pidike
Pidike on erittäin vakaa, ja se suojaa hyvin mekaaniselta kuormitukselta. Se soveltuu myös suurille tuulenvoimakkuuksille ja pysyy korroosionkestävänä siinä käytetyn ruostumattoman teräksen (1.4301) ansiosta. Innovatiivinen kulmasäätö mahdollistaa myös optimaalisen energiantuoton.
Korroosionkestävä pidike
Kattava liitäntätekniikka
POS-koteloon on integroitu valmiiksi SUNCLIX-aurinkopaneelipistoliittimet. Saatavilla on myös muita liitäntätekniikoita, joilla on korkea IP-suojaus. Palvelumme sisältävät sekä mekaanisen käsittelyn että liitäntätekniikan asennuksen – kaikki samalta toimittajalta.
Kattava liitäntätekniikka
Erittäin tehokkaat aurinkopaneelit
Aurinkopaneeliemme tehovalikoima on laaja: 22, 75, 110 ja 190 Wp. Yksikiteisen kennotekniikan ansiosta moduulien hyötysuhde on 22 %. Lisäksi paneelit on jo valmiiksi johdotettu, ja SUNCLIX-pistoliittimet ovat valmiina liitäntää varten.
Erittäin tehokkaat aurinkopaneelit
Tilavat ulkokäyttöön tarkoitetut kotelot
Polykarbonaatista valmistetut, sertifioidut kotelot ovat kevyitä, kestäviä ja suojaavat elektroniikkaa jatkuvasti ja luotettavasti kosteudelta, kuumuudelta, UV-säteilyltä ja mekaaniselta kuormitukselta. Tilavia muovikoteloita voidaan räätälöidä ja laajentaa lisätarvikkeiden avulla. Niitä voidaan käyttää myös haastavissa käyttökohteissa.
Tilavat ulkokäyttöön tarkoitetut kotelot
Mittaustekniikan sisältävä sääasema, joka on suojassa kestävissä ulkokäyttöön tarkoitetuissa koteloissa

POS-aurinkopaneelijärjestelmäratkaisu

Ihanteellisesti varustettu off-grid-ratkaisuihin

Käytä aurinkosähköpaneeleihin perustuvaa POS-järjestelmää (pico off-grid -järjestelmä) energiaomavaraisten järjestelmien perustamiseen useissa eri teholuokissa aina 190 Wp:iin asti. Vankan kotelon ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun pylväskiinnikkeen ansiosta voit toteuttaa luotettavan ja kestävän ratkaisun energian tuottamiseen syrjäisillä alueilla ja vaativissa ympäristöissä. Käyttöalueita ovat ympäristötietojen tallennus, vaativat teollisuusympäristöt ja monet muut käyttökohteet ulkotiloissa.

FAQ

Aurinkopaneelimoduulin pidike POS-Panelfix
Aurinkopaneelin kallistuskulma leveysasteen mukaan
POS-aurinkopaneelijärjestelmäratkaisu
Aurinkopaneelimoduulin pidike POS-Panelfix

Järjestelmää testattiin onnistuneesti iskuilla, joiden voima oli 5 G ja värähtelyt jopa 7,4 Hz:n taajuudella ja 0,15 mm:n amplitudilla. Järjestelmässä simuloitiin onnistuneesti jopa 88 km/h:n (tuulenvoimakkuus 8) tuulikuormia. Lisävahvistus antaa vielä enemmän vakautta kuormille tuulenvoimakkuuteen 10 asti. Kestävyys riippuu kotelon osien painosta.

Aurinkopaneelin kallistuskulma leveysasteen mukaan

Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi paneeli on asennettava asennuspaikan leveyspiiriä vastaavaan kulmaan. Jos sijaintisi on pohjoisella pallonpuoliskolla, suuntaa aurinkopaneeli täsmälleen etelään. Suuntaa aurinkopaneeli pohjoiseen, jos sijaintisi on eteläisellä pallonpuoliskolla. Lisätietoja on sovellusoppaassa, joka on ladattavissa tuotetietosivujen latausalueelta.

POS-aurinkopaneelijärjestelmäratkaisu

Aurinkopaneelit on suunniteltu siten, että osittaisen varjostuksen vaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Mahdollisimman suuren hyötysuhteen varmistamiseksi varjostusta olisi kuitenkin vältettävä mahdollisimman paljon.

E-julkaisu
Elektroniikkakotelovalikoiman yleisnäkymä

Tutustu kiskoasennettaviin ja ulkokäyttöön sopiviin koteloihin ja selvitä, kuinka monipuolisesti voit sovittaa elektroniikkakotelot omiin tarpeisiisi.

Avaa e-julkaisu
Asennuskiskokotelot ja kenttäkotelot
Elektroniikkakotelot DIN-kiskoon

Elektroniikkakoteloiden tekniset perusteet Ratkaisut DIN-kiskokäyttöä varten

Elektroniikkakotelot ovat olennainen osa laitetta. Ne määrittävät laitteen ulkoasun ja suojaavat elektroniikkaa ulkopuolisilta vaikutuksilta. Lisäksi ne mahdollistavat asennuksen ylemmän tason yksiköihin. Siksi laitevalmistajien on otettava huomioon monia yksityiskohtia - ei ainoastaan suunnittelussa, vaan myös kotelon valinnassa materiaalien tai laaduntarkastusten osalta. Löydät kaikki tiedot tästä esitteestä.