Järjestelmää testattiin onnistuneesti iskuilla, joiden voima oli 5 G ja värähtelyt jopa 7,4 Hz:n taajuudella ja 0,15 mm:n amplitudilla. Järjestelmässä simuloitiin onnistuneesti jopa 88 km/h:n (tuulenvoimakkuus 8) tuulikuormia. Lisävahvistus antaa vielä enemmän vakautta kuormille tuulenvoimakkuuteen 10 asti. Kestävyys riippuu kotelon osien painosta.
Outdoor housing, color: light gray, dimensions: 251 mm x 204 mm x 134 mm, with panel feed-through for PV connectors and pre-assembled holder, including corner inlays, cover plugs, screws, cover: transparent, plastic latch, material: UV-stabilized polycarbonate