POS PANELFIX M
-
Holder
1653798
PV panel bracket for energy-self-sufficient systems, panel mounting, suitable for panels of approx. 40 ... 200 Wp, compatible with: POS PV PANEL 75, 110, and 190, fastening set for pole Ø 48 mm ... 180 mm and reinforcement set for up to wind force 10, material: stainless steel
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
Yhteensopivat tuotteet
Edut
Simple 1-person installation of the entire system
Rust-free material for universal use
Compatible with all standard panels
Very flexible in use thanks to innovative tension clamps
Holds reliably up to wind force 10