OCS POLEFIX 1614 - Mounting material
1562151

Mount for mast Ø of 60 mm ... 140 mm, complete set for a housing of 16" x 14", material: steel

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet

Edut

Internationally certified housing system
Special plastic enables safe continuous operation
Provides protection against the ingress of jet water
Withstands even heavy mechanical strain