POS PV PANEL 22
-
Solar panel
1587082
Solar panel, PV panel for Pico off-grid system with built-in SUNCLIX connectors, nominal power: 22 Wp, cell technology: Monocrystalline PERC with >22% efficiency, number of cells: 36, module frame: Anodized hollow chamber profile frame, width: 308 mm, height: 417 mm
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
Yhteensopivat tuotteet
Edut
High efficiency of more than 22%
Additional cells for increased charging efficiency
Simple 1-person installation of the entire system
Complete system except own electronics
Simple supply chain