Kuparikaapelit

Kuparikaapelit kaikkia liitäntöjä varten

Kuparikaapelit kaikkia liitäntöjä varten

Käyttövalmiita kaapeleita tai metritavaraa – meiltä löydät sopivan ratkaisun omaan käyttökohteeseesi.

Takaisin: Kaapelit ja johtimet

Kategoriat

Hae kohteesta Kuparikaapelit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Meillä on tarjota juuri sinun tarpeisiisi sopiva kaapeli, oli sitten kyseessä signaalien ja energian siirto anturi-/toimilaitetasolla tai käyttö väyläjärjestelmissä ja verkoissa.

Edut

  • Useat erilaiset pistoliittimet takaavat laajat käyttömahdollisuudet
  • Kattava Kaapelointi kytkentäkaapista kenttätasolle
  • Kattava tuotevalikoima kaikille käytössä oleville verkoille ja kenttäväylille

Valmiskaapelit

Valmiskaapelit  

Valmiskaapelit

Kattavalla, kuparikaapeleille tarkoitetulla pistoliitinvalikoimallamme toteutat joustavat ja kestävät ratkaisut signaalien, datan ja tehon siirtoon.

  • Pyöröpistoliittimet M5 ... M12 sekä M17 ... M58
  • Modulaariset, kulmikkaat pistoliittimet – myös vaativiin ympäristöolosuhteisiin
  • Erityinen 360°-suojaus parasta mahdollista sähkömagneettista suojausta (EMC) varten

 

Metritavara

Metritavara  

Metritavara

Phoenix Contactin kuparikaapeleita on saatavissa eri napaluvuilla ja poikkipinnoilla sekä pituuksina välillä 0,2 m ja 1 000 m.

  • Kaapelityyppi halogeeniton PUR
  • Kaapelityyppi PUR/PVC
  • Kaapelityyppi PVC
  • Kaapelityyppi PUR POWER

Sovita kaapelipituudet joustavasti vaatimuksiisi kalustettavilla pistoliittimillä.

 

Työkalut ja tarvikkeet

Työkalut ja tarvikkeet  

Työkalut ja tarvikkeet

Katkaisu, kuorinta, puristus, ruuvaus ja mittaus – Phoenix Contact tarjoaa jokaista tehtävää varten sopivan työkalun ja tarvikkeet. Kaikki komponentit on valmistettu laadukkaista materiaaleista, joilla taataan pitkäkestoinen ergonomia ja toimivuus.

  • Käsi- ja automaattityökalut
  • Ruuvitaltat
  • Johtimen pääteholkit, tiivisteet ja suojahatut
  • Nippusiteet