Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Asennuspistoliittimet ja asennuskaapelit

Asennuspistoliittimet

Asennuspistoliittimiemme ja kaapeleidemme avulla voit liittää johtimia helposti ja joustavasti. Käyttötarkoituksen mukaan valittavissa on yksinkertainen johdinliitäntä, helppo energianjakojärjestelmä tai kompakti laiteliitäntä. Vankat kotelot ja korkeat kotelointiluokat IP69K asti mahdollistavat turvallisen tehonsiirron ulkona ja kosteissa tiloissa.

Go to Product Detail Page for item 1014530
PRC 5-FC-MS6 8-21 - Connector
PRC 5-FC-MS6 8-21 - Connector
1014530

Connector, Range of articles: PRC 35, design: Release with tool or by hand (see accessories), color: black, number of positions: 5, min. conductor cross section: 1.5 mm2, max. conductor cross section: 6 mm2, rated voltage: 690 V AC, rated current: 35 A, Connection method: Screw connection, Contact connection type: Pin, min. cable diameter: 8 mm, max. cable diameter: 21 mm, Ensures touch protection

Go to Product Detail Page for item 1017635
PRC 3-FC-FS6 8-21 HR - Coupler connector
PRC 3-FC-FS6 8-21 HR - Coupler connector
1017635

Coupler connector, Range of articles: PRC 35, design: Release with tool or by hand (see accessories), color: black, number of positions: 3, min. conductor cross section: 1.5 mm2, max. conductor cross section: 6 mm2, rated voltage: 690 V AC, rated current: 35 A, Connection method: Screw connection, Contact connection type: Socket, min. cable diameter: 8 mm, max. cable diameter: 21 mm, Variant for manual release

Edut

  • Kaikkiin käyttötarkoituksiin sopiva liitäntätekniikka: nopea IDC-veitsiliitos, yksinkertainen push-in-tekniikka ja taattu ruuviliitäntä
  • 3- ja 5-napaiset versiot sallivat suuren tehotiheyden rakenteen pysyessä pienikokoisena
  • Korkeaa luotettavuutta vankalla suojausluokan IP66/IP68/IP69K, iskunkestävyysluokan IK07 kotelolla
  • Helppo ja nopea esivalmistelu ilman erikoistyökaluja
  • Joustava energianjako kiinteillä ja pistoliitettävillä malleilla
  • Täydellisesti suojattu elektroniikka, koska koteloa ei tarvitse avata edes syöttökaapelia liitettäessä

Uudet tuotteet

PRC 20 -sarjan energianjakajat
IPD-jakajat sähköasennukseen
Asennuspistoliittimet QPD STAS 3

Pistoliitettävät energianjakajat 20 A asti

Valmiiksi koottu nopeaa asennusta varten

Valmiiksi koottu energianjakaja mahdollistaa helpon ja aikaa säästävän asennuksen PRC 20 -sarjan liittimillä. Esikonfiguroitua jakajaa on saatavana 16 versiona, ja se on helppo asentaa Plug & Play -menetelmällä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Nimellisjännite: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Nimellisvirta: 20 A
  • Kotelointiluokka IP69 saakka
  • Iskunkestävyysluokka: IK08 (-25 °C)
  • 2–5-napainen
  • Koodaus: mekaaninen ja värikoodattu
  • Tulojen määrä: 1
  • Tulojen määrä: 2

Edut

  • Vähäinen asennustyö asennuspaikalla Plug & Play -menetelmän ansiosta
  • Vähemmän kytkentävirheitä 100-prosenttisen tuotannon aikaisen tarkastuksen ansiosta
  • Käsikäyttöinen ja työkalulla irrotettava lukitus lisää joustavuutta asennuspaikalla
  • "Plug-and-forget" käyttämällä hyväksi todettuja materiaaleja
  • Turvallinen käyttö myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa

Jakajat sähköasennukseen

Energian jako helposti ja ilman työkaluja

IPD-jakajat mahdollistavat helpon ja turvallisen energianjaon rakennuksissa tai infrastruktuurijärjestelmissä. 3- ja 5-napaiset pistoliittimet, joiden johtimien poikkipinta on enintään 2,5 mm², asennetaan luotettavasti ja ilman työkaluja helpolla pistokytkennällä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • H- ja Y-jakajat
  • 3- ja 5-napaiset versiot
  • Bajonettipikalukitus
  • Jännite: 500 V
  • Virrat 20 A:iin asti
  • Pistoliittimen johdinpoikkipinta: 0,5...2,5 mm²
  • Kotelointiluokka: IP66, IP68, IP69K

Edut

  • Pistoliitäntä ilman työkaluja säästää paljon aikaa
  • Helppo asennus myös erityisen vaikeissa asennustilanteissa bajonettipikalukituksen ansiosta
  • Mekaaninen koodaus estää virhekytkennät ja varmistaa turvallisen asennuksen
  • Luotettava käyttö ulkona ja kosteissa tiloissa korkean kotelointiluokan ansiosta

Asennuspistoliittimet QPD STAS 3

Vaivaton kaihtimien ja markiisien liitäntä

Kalustettavat QPD STAK/STAS 3 asennuspistoliittimet on suunniteltu erityisesti kaihtimien, rullaverhojen ja markiisien moottoriliitäntöihin. IDC-liitännän ansiosta asennus tapahtuu käden käänteessä ilman eristeen kuorimista tai ruuveja.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • QUICKON-pikaliitäntätekniikka (IDC)
  • 4 napaa (3 napaa+ PE)
  • Jännite: 400 V
  • Virta: 16 A
  • Kotelointiluokka: IP54
  • Lämpötila-alue: -40...+100 °C

Edut

  • Kytkentä paikan päällä säästää aikaa jopa 80 %
  • Helppo ja nopea kalustus ilman erikoistyökaluja
  • Erittäin luotettavia vankan ja tärinänkestävän kotelon ansiosta

Phoenix Contactin GameChangers laiteliitäntää varten

GameChangers laiteliitäntää varten

Enemmän kuin huippusuorituskykyä – aivan uusi peli: GameChangers-tuotteemme vievät myös sinun sovelluksesi seuraavalle menestystasolle.

Kaksi työntekijää tutkivat tuotenavigaattoria tabletilla, yläpuolella erilaisia tuotevälähdyksiä

Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme

Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.

IPD-asennuspistoliittimien ja -jakajien konfiguraattori

Kätevästi ja yksilöllisesti konfiguroitava IPD-energianjakelu

Asennuspistoliittimien ja -jakajien konfiguraattori

Konfiguroi energianjakelu kätevästi IPD-asennuspistoliittimillä ja -jakajilla. Räätälöi pistoliitännät ja kaapelin pituudet helposti tarpeidesi mukaan. Intuitiivinen valikkonavigointi ja 3D-näyttö tekevät konfiguroinnista helppoa. Voit viedä tuoteluettelon tiedostoon tai tilata ratkaisun suoraan.

Push-in-tekniikalla varustetut IPD-asennuspistoliittimet

Koe helppo energianjako IPD-asennuspistoliittimien ja -jakajien avulla. IPD-asennusjärjestelmä on kokonaan pistoliitettävä, ja push-in-tekniikan ja pikalukituksen ansiosta se mahdollistaa kätevän, työkaluttoman asennuksen myös vaikeapääsyisiin paikkoihin. Kokoonpano on suojattu vedeltä ja pölyltä IP66-, IP68- ja IP69K-kotelointiluokan mukaisesti, ja siten varmistetaan erityisen pitkäikäinen ja vakaa tehonsyöttökaapelointi vaativassa ulko- ja teollisuusypäristössä.

3D-näkymä

IPD-asennuspistoliittimet 360°:n näkymässä

IPD-asennuspistoliittimet ovat erittäin helppokäyttöisiä, ja niiden asentaminen on turvallista. Laitepuolen push-in- ja kenttäpuolen push-lock-liitännän ansiosta voit asentaa pistoliittimet ja seinämäläpiviennit kätevästi ja nopeasti ilman työkaluja. Bajonettipikalukitus takaa helpon ja turvallisen asennuksen myös erityisen vaikeissa asennustilanteissa.

IPD-järjestelmän edut yhdellä silmäyksellä

Pistoliitettävät IPD-asennuspistoliittimet push-lock-liitännällä
Automaattinen johdotus push-in-liitännällä
Bajonettipikalukitus
IPD-DC-pistoliittimet ja -seinämäläpivienti
IPD-seinämäläpiviennit
Luotettava IP-suojaus
Pistoliitettävät IPD-asennuspistoliittimet push-lock-liitännällä

Pistoliitettävien IPD-asennuspistoliittimien push-lock-liitäntä mahdollistaa taipuisien ja jäykkien johtimien helpon ja aikaa säästävän asennuksen. Kytkentäpiste on helppo avata ja sulkea vivun avulla.

Automaattinen johdotus push-in-liitännällä

Push-in-liitännällä varustetut IPD-seinämäläpiviennit mahdollistavat kalustamisen ilman työkaluja, sillä esikäsitellyt ja jäykät johtimet on helppo liittää suoralla pistoliitännällä. Näin myös johdotusrobotit pystyvät liittämään laitteen komponentit automaattisesti.

Bajonettipikalukitus

Asennus voi olla hyvin helppoa, erityisesti vaikeissa asennustilanteissa. Jotta työskentely haastavissakin olosuhteissa olisi vaivatonta, IPD-pistoliittimissä on bajonettipikalukitus. Kytkentäkohta lukittuu selkeästi ja varmasti, mekaaninen koodaus estää virhekytkennän, ja kosketussuojaus on DIN EN 0105 -standardin mukainen.

IPD-DC-pistoliittimet ja -seinämäläpivienti

5-napaisen IPD-DC-pistoliittimen ja -seinämäläpiviennin avulla voit vaivattomasti toteuttaa pistoliitettävän DC-laiteulostulon. Johtimet voidaan liittää kentän ja laitteen puolella kätevästi ilman työkaluja push-in- tai push-lock-liitännän ansiosta.

Lisätietoa IPD-DC-pistoliittimestä ja -seinämäläpiviennistä
IPD-seinämäläpiviennit

Suoraa kaapeliliitäntää varten tarkoitettujen IPD-seinämäläpivientien avulla et tarvitse pistoliittimiä. Kaapeli johdetaan kentän puolella olevan kotelon läpi ja liitetään kevyesti suoraan laitteeseen push-in-tekniikalla. Tämän jälkeen kotelo napsautetaan paikalleen ja vedonpoisto toteutetaan mutterilla.

IPD-seinämäläpiviennit
Luotettava IP-suojaus

Kestävä ja vakaa kaapelointi ulko- ja teollisuuskäytössä: ​koko järjestelmän IP66, IP68- ja IP69K-kotelointiluokkien ansiosta asennus on suojassa vedeltä ja pölyltä, mikä tekee asennuksista luotettavia vaativissakin ympäristöissä.

QPD-asennuspistoliitin IDC-liitännällä

Teollisuudelle sopivan energianjaon ei tarvitse olla aikaa vievää ja monimutkaista. Tämän osoittaa luja IP68/69K-kotelointiluokan QPD-asennusjärjestelmä jopa 690 V / 40 A:n tehoille. Luotettavan QUICKON-IDC-liitännän ansiosta voidaan liittää jopa 5 x 6,0 mm²:n johtoja ilman eristyksen kuorimista ja erikoistyökaluja helposti ja nopeasti. Nopean ja helpon käsittelyn ansiosta liitäntäaika lyhenee jopa 80 %.

QPD-kaapelijatkokset

QPD-sarjan kaapelijatkokset

Koe Phoenix Contactin QPD-sarjan kaapelijatkosten tehokkuus. Kompaktit kaapelijatkokset helpottavat kaapelin jatkamista tai korjaamista huomattavasti. Edistyksellisen IDC-liitäntätekniikan ansiosta voit vähentää työkustannuksia jopa 80 %. Sähkötyöt valmistuvat käden käänteessä. QPD-kaapelijatkokset ovat jokaisen sähköasentajan välttämätön apuväline esimerkiksi rakennustyömailla, kone- ja laiterakennuksessa tai yleisissä sähköasennuksissa.

Nopea asennus ilman erikoistyökaluja

Energianjaon ei tarvitse olla aikaa vievää. Tämän osoittavat QPD-kaapelijatkokset. IDC-pikaliitäntä ei edellytä johtimien kuorimista. Asennukseen ei tarvita kalliita erikoistyökaluja. Katso videolta, kuinka helppoa asennus on.

3D-näkymä

QPD-asennusjärjestelmä 360°:n näkymässä

QPD-asennuspistoliittimien avulla voit liittää kaapelit kätevästi ja turvallisesti. Ei enää vaivalloista ruuvien löysäämistä ja kiristämistä. Asennus on nopeaa IDC-veitsiliitäntätekniikan ansiosta. Se säästää aikaa ja ehkäisee yhteysvirheitä.

QUICKON – varma liitäntä, vain muutama vaihe

QUICKON-veitsiliitäntä johtimen kuorimisessa ja PE-johtimen esivalmistelussa
QUICKON-mutterit ja johtimet johdinohjaimissa
Johtimien päiden katkaisu QUICKON-veitsiliitännässä
Kiristysmutteri kiinnitetään kosketinrunkoon
QUICKON-mutterin kiristäminen käsin
Asennuskaapelit pikaliitäntätekniikalla
QUICKON-veitsiliitäntä johtimen kuorimisessa ja PE-johtimen esivalmistelussa

Johdin kuoritaan ja PE-johdin valmistellaan.

QUICKON-mutterit ja johtimet johdinohjaimissa

Johtimet viedään QUICKON-mutteriin ja kiinnitetään merkittyihin (1, 2, 3...) johdinohjaimiin.

Johtimien päiden katkaisu QUICKON-veitsiliitännässä

Johtimen päät katkaistaan.

Kiristysmutteri kiinnitetään kosketinrunkoon

Aseta kiristysmutteri kosketinrunkoon ja kiristä vasteeseen saakka tai ilmoitetulla vääntömomentilla.

QUICKON-mutterin kiristäminen käsin

Tuntuva lukittuminen osoittaa sopivan kiristystiukkuuden. QUICKON-mutteri on nyt kiristetty niin, että sitä ei voi enää irrottaa käsin.

Asennuskaapelit pikaliitäntätekniikalla

Asennus sujuu nopeasti ja helposti, ilman erikoistyökaluja.

PRC-asennuspistoliitin ruuviliitännällä

PRC-asennuspistoliittimet soveltuvat optimaalisesti kompaktiin ja turvalliseen tehonsiirtoon 35 A:iin asti. Korkeat kotelointiluokat ja jopa IK08-luokan iskunkestävyys varmistavat virranjakelun äärimmäisissäkin ympäristöolosuhteissa. Valinnaisesti käsin tai työkalulla avattava lukitus tuo lisäksi enemmän joustavuutta järjestelmän asennukseen ja huoltoon.

PRC-järjestelmän edut yhdellä silmäyksellä

PRC 20- ja 35 -sarjan asennuspistoliittimet
PRC-lukitustekniikat
Vasaranisku PRC-pistoliittimeen
PRC 20 ruuvi- tai puristusliitännällä
PRC 20 -sarjan mekaaninen koodaus ja värikoodaus
PRC 20- ja 35 -sarjan asennuspistoliittimet

Tilaihme pistoliitettävään energianjakoon: PRC-liittimellä voidaan siirtää jopa 35 A:n virtaa pienessä tilassa. Laiteliitännät ovat saatavina uros- ja naaraskoskettimilla. Integroitu kiertymissuoja takaa luotettavan suuntauksen laitteen seinämässä. Siten liitäntäalueiden rakenne on selkeä, ja laitesuunnittelussa on käytettävissä enemmän tilaa ja joustavuutta.

PRC 20 -pistoliittimien tuoteluettelo
PRC-lukitustekniikat

Kannattavaa joustavuutta: käsin tai työkalulla avattava lukitus antaa asennukseen ja huoltoon lisää joustavuutta. Pistoliittimen lukitus on helppo avata käsin avattavalla vivulla tai talttapääruuvimeisselillä.

PRC 20 -pistoliittimien tuoteluettelo
Vasaranisku PRC-pistoliittimeen

PRC on suunniteltu äärioloihin. Lämpimässä tai kylmässä, kuivassa tai lämpimässä, sisä- tai ulkotiloissa: PRC-järjestelmän korkeat, jopa IP69-kotelointiluokat varmistavat virranjakelun haastavisssakin ympäristöolosuhteissa. Jopa IK08-luokan iskunkestävyyden ansiosta PRC on lujatekoinen ratkaisu, joka kestää myös tärinää ja iskuja.

PRC 20 -pistoliittimien tuoteluettelo
PRC 20 ruuvi- tai puristusliitännällä

Valitse sopiva: tutulla ruuviliitäntätekniikalla kalustat johdot paikan päällä ilman erikoistyökaluja. Sen etuna on valmiiksi asennettu johdinsuoja, jonka ansiosta voit liittää myös käsittelemättömät johtimet turvallisesti. Puristusliitäntä on nopea ja automatisoitu ratkaisu, kun kalustetaan suuria johdinmääriä. Valitse käyttötarkoitukseesi parhaiten sopiva ratkaisu.

PRC 20 -pistoliittimien tuoteluettelo
PRC 20 -sarjan mekaaninen koodaus ja värikoodaus

Älykkäät ominaisuudet, kuten mekaaninen koodaus, auttavat nopeassa ja virheettömässä käyttöönotossa. PRC 20 erottaa eri napaluvuilla varustetut versiot sekä yhden napaluvun eri versiot turvallisesti ja mekaanisesti toisistaan. Eri signaalilajien integroitu värikoodaus helpottaa selkeää tunnistusta työmaalla.

PRC 20 -pistoliittimien tuoteluettelo

Soveltuvat erinomaisesti lukuisiin sovelluksiin Asennusjärjestelmämme tarjoavat joustavan ja vankan energianjakelun rakennus-, teollisuus- ja ulkokäyttöön.

Valaistu tunneli
Liikenneinfra
Tuulivoimala aurinkopuistossa
Energiantuotanto
Sähköautot aurinkoenergialla toimivassa latauspuistossa
Sähköinen liikenne
LTE-tukiasema
Tietoliikenne
Toimistorakennus sisältä
Kiinteistöinfrastruktuuri
Konttialus
Merenkulku ja offshore
Kuljetushihna
Intralogistiikka
Tuotantorakennus
Tuotanto
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteisto katolla
Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi
Sähköpyörien latausasema
Micro Mobility
E-JULKAISU
Kaikki asennusjärjestelmät yhdellä silmäyksellä

Tutustu asennusjärjestelmien tuotevalikoimaamme. Käyttötarkoituksen mukaan valittavissa on yksinkertainen johdinliitäntä, helppo sähkönsyöttö tai kompakti laiteliitäntä.

Avaa e-julkaisu
IPD-, QPD- ja PRC-asennusjärjestelmät