VDE approval of drawings
Hyväksyntätunnus: 40049992Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 20 A | 0.5 - 2.5 |
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00004G2UL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only rigid conductors | 600 V | 20 A | - 14 | |
multi-stranded with ferrule | 600 V | 20 A | - 14 |
cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 600 V | 15 A | - 14 | |
Only rigid conductors | 600 V | 16 A | - 14 | |
multi-stranded with ferrule | 600 V | 16 A | - 14 |