Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

QPD W 3PE1,5 4-9 M20 1,0 BK - Panel feed-through
1414676

Panel feed-through, connection method: Single wires/ IDC connection, number of positions: 3+PE, M20, Pin, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, black, with QUICKON nut, coding: Coding profile, external cable diameter: 5 mm ... 7 mm and 7 mm ... 9.5 mm, 1.5 mm2, cable length: 1 m

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications
Safer connection with mechanical coding to protect against mismatching, and touch-proof protection in accordance with DIN EN 0105
Efficient - by using panel feed-throughs, devices no longer need to be opened in order to connect cables