UL Listed
Hyväksyntätunnus: E221474-20150513cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E221474-20150513cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743-20190809| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
UL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743-20190809| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | |||
TÜV Rheinland
Hyväksyntätunnus: R 60168292 0001| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 35 A | |||
TÜV Rheinland
Hyväksyntätunnus: R 60117908| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 21.4 A | |||
TÜV Rheinland
Hyväksyntätunnus: R 60168255 0001| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | |||