IPD PL 3P2,5 M BK - Connector
1088664

Connector, product family: IPD, connection method: Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Pin, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 500 V, 20 A, PA, black, coding: P, external cable diameter: 6 mm ... 9 mm and 8 mm ... 13 mm

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet




Edut

Convenient: quick and easy assembly without special tools