Pistoliittimet ja kaapelit

Pistoliittimet

Laaja valikoima pistoliittimiä: monipuolisista pyöröpistoliittimistä (M5–M58) dataliittimiin, energiavarastoihin ja aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimiin sekä vankkoihin teollisuuspistoliittimiin. Phoenix Contactin pistoliitinvalikoima tarjoaa ratkaisuja teollisiin ja puoliteollisiin sovelluksiin. Sovelluskohtaiset pistoliitinjärjestelmät sekä kalustettavat ja esivalmistellut kaapelit ja johtimet täydentävät valikoiman.

Edut

  • [x]Lukuisat mallit ja ja modulaariset järjestelmät tarjoavat paljon käyttömahdollisuuksia
  • [x]Luotettavuutta, laatua ja pitkäaikaista taitotietoa
  • [x]Innovatiiviset ja aikaa säästävät liitäntäratkaisut laitteille kaikilla teollisuuden yleisillä suojaustasoilla
  • [x]Asiakaskohtaiset ratkaisut lisäävät joustavuutta
  • Asiantunteva design-in-tuki
Henkilö käyttämässä HEAVYCON-sarjan vankkojen pistoliittimien konfiguraattoria

Konfiguraattorit

Mukautettuja pistoliittimiä muutamalla klikkauksella: luo haluamiasi tuotevaihtoehtoja vain muutamalla klikkauksella intuitiivisten konfiguraattoreidemme avulla.

Uudet tuotteet

Kosketinosamoduuli suurvirtasovelluksiin
HEAVYCON-datakeskuspistoliittimet
PRC 20 -sarjan energianjakajat
Kulmamalliset M12-laitepistoliittimet THR-juotoksia varten
Värilliset RJ45-patch-kaapelit
Akkunapaliittimet kotitalousenergiavarastoihin
Suodatetut RJ45-piirikorttipistoliittimet
BPC-sarjan napaisuusvarmat pistoliittimet
Pistoliitettävä HEAVYCON CME -kaapelijatkos
Kosketinosamoduuli, jossa on toiminto vankoille pistoliittimille
Kosketinosamoduuli, jossa on toiminto vankoille pistoliittimille
Kosketinosat keskijännitekytkentälaitteiden testaustehtäviin
Kosketinosamoduuli suurvirtasovelluksiin
Modulaariset kosketinosat tiedonsiirtoa varten
Asennuspistoliittimet QPD STAS 3
M12-push-pull-pistoliittimet Ethernet-sovelluksiin
Monijohdinholkkitiivisteet HEAVYCON EVO -sarjan vankoille pistoliittimille
Kosketinosat HEAVYCON D7 -pistoliittimille
ArcZero-sarjan DC-pistoliittimet
Kalustettavat M12-push-pull-pistoliittimet
Valmiit IPD-asennuskaapelit

HEAVYCON Power -kosketinosamoduulit

Suurvirtasovellusten räätälöity johdotus

HEAVYCON-sarjan vankoille pistoliittimille tarkoitetuilla kosketinosamoduuleilla voit siirtää luotettavasti jopa 300 A:n virtoja. Voit räätälöidä liitännän yhdistämällä muita signaalin, datan ja tehon siirtoon tarkoitettuja moduuleja samaan koteloon.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Moduulit, joissa on puristusliitäntä 95 mm²:iin asti
  • Moduulit, joissa on push-in-liitäntä 16 mm²:iin asti
  • Sopii kaikkiin HEAVYCON-sarjan moduulin kehyksiin
  • Nimellisjännite ja -virta: 1 000 V:iin ja 300 A:iin asti
  • Lämpötila-alue: -40...+125 °C
  • Iskun- ja tärinänkestävyys DIN EN 61373 -standardin mukaisesti

Edut

  • Innovatiivinen puristuskoskettimien lukitus ja lukituksen avaus ilman työkaluja
  • Erittäin kompakti, modulaarinen liitäntä yhdistämällä erilaisia siirtovälineitä samaan koteloon
  • Nopea ja turvallinen johdotus, myös ahtaissa tiloissa tai asennettuna
  • Helppo, työkaluton liitäntä enintään 16 mm²:n johtimille push-in-tekniikalla
  • Pistokytkentäyhteensopiva teollisuusstandardin kanssa

HEAVYCON-datakeskuspistoliittimet

Suorituskykyinen, kompakti ja energiatehokas

HEAVYCON-teollisuuspistoliittimet datakeskuksille optimoivat energianjakelun tehonjakeluyksiköstä IT-telineeseen. Kompaktit vankat pistoliittimet tarjoavat luotettavan, jopa 70 A:n tehonsiirron. Pienemmät kosketusresistanssit vähentävät energiantarvetta ja lämmönkehitystä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Nimellisvirta/-jännite: 70 A / 690 V
  • Napaluku: 4 + PE
  • Johdinpoikkipinta: 6...25 mm² / 10...4 AWG
  • Puristusliitäntä
  • Asennus click-in-lukituksella
  • Holkkitiiviste M32 tai M50 integroitu, vedonpoistolla tai ilman
  • Kotelointiluokka: IP66

Edut

  • Tilaa säästävä kaapelointi kompaktimman rakenteen ansiosta
  • Lyhyt asennusaika helpon, työkaluttoman asennuksen ansiosta, jossa on click-in-lukitus
  • Kiinteänapaisilla kosketinosilla voidaan vähentää varaosakustannuksia
  • Optimaalinen tehonsiirto ja jopa 60 prosentin energiansäästö puristuskoskettimien pienemmän kosketusresistanssin ansiosta
  • Vähäisempi lämmönkehitys vähentää jäähdytyksen tarvetta

Pistoliitettävät energianjakajat 20 A asti

Valmiiksi koottu nopeaa asennusta varten

Valmiiksi koottu energianjakaja mahdollistaa helpon ja aikaa säästävän asennuksen PRC 20 -sarjan liittimillä. Esikonfiguroitua jakajaa on saatavana 16 versiona, ja se on helppo asentaa Plug & Play -menetelmällä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Nimellisjännite: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Nimellisvirta: 20 A
  • Kotelointiluokka IP69 saakka
  • Iskunkestävyysluokka: IK08 (-25 °C)
  • 2–5-napainen
  • Koodaus: mekaaninen ja värikoodattu
  • Tulojen määrä: 1
  • Tulojen määrä: 2

Edut

  • Vähäinen asennustyö asennuspaikalla Plug & Play -menetelmän ansiosta
  • Vähemmän kytkentävirheitä 100-prosenttisen tuotannon aikaisen tarkastuksen ansiosta
  • Käsikäyttöinen ja työkalulla irrotettava lukitus lisää joustavuutta asennuspaikalla
  • "Plug-and-forget" käyttämällä hyväksi todettuja materiaaleja
  • Turvallinen käyttö myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa

Kulmamallinen M12-laitepistoliitin THR-juotoksia varten

Tehostaa tuotantoa

Kulmamallinen 90°:n M12-pistoliitin on suunniteltu automatisoitua tuotantoa varten, ja se mahdollistaa tehokkaat kokoonpanoprosessit. Kulmarakenteensa ansiosta uusi pistoliitin voidaan sijoittaa piirikortille joustavasti, joten sitä voidaan käyttää myös ahtaissa tiloissa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kulmarakenne
  • Reflow (THR) -työstöä varten
  • Jännitteet 250 V:iin asti
  • Virrat 4 A:iin asti
  • Saatavilla A- ja D-koodauksilla
  • 4, 5 ja 8 nastaa
  • Suojaamaton versio
  • Käänteinen liitäntärajapinta

Edut

  • Soveltuu pick-and-place-menetelmään: automatisoitu sijoittelu piirikortille parantaa tuotannon tehokkuutta
  • Optimoitu muotoilu: painopisteen siirto, joten komponentit ovat piirikortilla "ilman voimaa" ja ilman salpalukitusta
  • Joustava: helppo sijoitus ja kohdistus piirikortille jopa ahtaissa tiloissa
  • Modulaarinen: yhteensopiva saatavilla olevien THR-koteloiden kanssa

Värilliset RJ45-patch-kaapelit

Kytkentäkaapin sovelluksiin

Phoenix Contactin tuotevalikoima täydentyy RJ45 BUILDING -sarjan värillisillä patch-kaapeleilla. Kahdeksan uuden kaapelin värit ovat valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, violetti, vihreä, sininen ja musta, ja ne tarjoavat värillisiä vaihtoehtoja CAT6A-sovelluksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Värit: Valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, violetti, vihreä, sininen ja musta
  • Tiedonsiirto 10 Gb/s asti (CAT6A)
  • Pituudet 0,3–50 m
  • Integroitu salpalukitussuojaus

Edut

  • Soveltuvat erinomaisesti toimisto-, rakennus- ja suojattuihin teollisuussovelluksiin, esim. kytkentäkaappeihin
  • Maailmanlaajuiset hyväksynnät CE, UL, WEEE ja EAC
  • Turvallinen kytkentä ja erotus luotettavan salpalukitussuojauksen ansiosta
  • Tulevaisuuden vaatimukset täyttävä datasiirto – tiedonsiirtonopeudet jopa 10 Gb/s (CAT6A)
  • Ihanteelliset EMC-ominaisuudet 360°-suojauksen ansiosta

Akkunapaliittimet kotitalousenergiavarastoihin

Inverttereiden napaisuusvarma liittäminen

Uudet kotitalouksien energiavarastosovelluksiin tarkoitetut pistoliittimet sopivat erityisesti akkuinverttereissä käytettäviksi. Napaisuusvarmoilla DC-pistoliittimillä vältetään virhekytkentä tavallisessa aurinkopaneelien liitäntätekniikassa sekä akkunapojen oikosulku.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Nimellisvirta 60 A asti
  • Nimellisjännite: 1 500 V DC
  • Johdinpoikkipinta: 6–16 mm²
  • Kotelointiluokka: IP66/68 (2 m / 2 h)
  • Latausjaksojen määrä: 100

Edut

  • Kestävä liitäntätekniikka hopeoitujen koskettimien ansiosta
  • Ei mahdollisuutta vääriin kytkentöihin: napaisuusvarma akkuliitäntä mekaanisen koodauksen ansiosta
  • Turvallinen asennus: kosketussuojatut akkunavat myös irrotettuina
  • Eri värivaihtoehdot: akkunavat on helpompi tunnistaa

Suodatetut RJ45-piirikorttipistoliittimet

Soveltuvat THT-aaltojuotoksiin ja THR-juotoksiin

Uudet RJ45-piirikorttipistoliittimet, joissa on integroitu muuntaja, soveltuvat aaltojuotoksiin (THT) ja reflow-työstöprosesseihin (THR). Jopa 1 Gbit/s -sovelluksiin sopivat suodatetut RJ45-versiot laajentavat nykyistä teollisesti muotoiltujen piirikorttipistoliittimien valikoimaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 90 ja 180 asteen yksiporttiset piirikorttipistoliittimet
  • Aaltojuotoksiin (THT) ja reflow-työstöön (THR)
  • Saatavilla valinnaisesti valodiodilla ja suojajousella
  • Suodatusvaihtoehdot kaikkiin yleisiin Ethernet-sovelluksiin
  • Tiedonsiirtonopeus jopa 1 Gb/s
  • Vankka teollinen muotoilu

Edut

  • Yksinkertaistavat Ethernet-suunnitteluprosessia integroidun suodatuksen ansiosta
  • Vähentävät piirikorttien monimutkaisuutta ja sähkömagneettisen yhteensopivuuteen liittyviä riskejä
  • Automatisoitu työstö reflow-juotosmahdollisuuden ansiosta
  • Sopivat hyvin kaikkiin sovelluksiin laajan tuotevalikoiman ansiosta
  • Sopivat vaativiin käyttötarkoituksiin teollisen muotoilun ansiosta

Akkunapapistoliittimet

Turvalliset yhteydet energiavarastojärjestelmiin

BPC-sarjan napaisuusvarma pistoliitin soveltuu käytettäväksi energiavarastojärjestelmissä. Pyöritettävyytensä, kosketussuojattujen koskettimiensa ja mekaanisen koodauksensa ansiosta yksinapainen pistoliitin on erittäin joustavakäyttöinen ja turvallinen akkumoduuleja liitettäessä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Nimellisvirta jopa 400 A
  • Nimellisjännite: 1 500 V
  • Johdinpoikkipinta: 16–120 mm²
  • Likaisuusluokka 2
  • Suojausluokka IP65/IP67
  • Yli 100 liitäntäkertaa
  • Mekaaninen koodaus ja värikoodaus
  • Paloluokka V0 standardin UL 94 mukaan

Edut

  • Vikasietoinen liitäntä mekaanisen koodauksen ja värikoodauksen ansiosta
  • Vesitiiviit ja kosketussuojatut koskettimet mahdollistavat luotettavat asennuksen
  • Tasainen voimansiirto korkean iskun- ja tärinänkestävyyden ansiosta
  • Joustava käyttää pyöritettävyytensä (360°) ja erilaisten liitäntätapojen ansiosta
  • Täyttää kaikkien asiaankuuluvien energiavarastoja koskevien standardien vaatimukset: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Pistoliitettävä kaapelijatkos

Helppo johdotus kytkentäkaapissa

Pistoliitettävät HEAVYCON CME -kaapelijatkokset lisäävät tehokkuutta kytkentäkaappien johdotuksessa. Johdota liitinkiskon valmistuksessa suoraan jopa 108 johdinta kaapeliliittimeen kaapelijatkoksen avulla. Yhdistä johtosarjat kytkentäkaapissa kätevästi helpolla pistokytkennällä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Napaluku 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14...2,5 mm²
  • Puristusliitäntä
  • Suojattu liitos lukituselementin ansiosta
  • Turvallinen kosketusohjaus suppilomaton avulla

Edut

  • Suuret aika- ja kustannussäästöt, koska liitinkiskot johdotetaan jo valmistuksen yhteydessä pistoliittimeen
  • Liitinkiskojen vaihto käy nopeasti löysäämällä kaapelijatkokset
  • Lukituselementti estää liitoksen aukeamisen vahingossa
  • Myös viistossa pistokytkennässä vältytään kosketusvirheiltä keskittämällä koskettimet turvallisesti suppilomattojen avulla

Toiminnolla varustetut kosketinosamoduulit

Siltaus, erotus ja suojaus kentällä

Modulaariset kosketinosat, joissa on toimintoura ja erotusvyöhyke vankoille HEAVYCON-pistoliittimille, tarjoavat suurta joustavuutta. Tuo toiminto kytkentäkaapista kentälle ja toteuta potentiaalisilta tai tehon varmistaminen suoraan sovelluksessa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Monitoiminen erotusalue
  • Kaksinkertainen toimintoura
  • Push-in-liitäntätekniikka
  • 5-napainen
  • 400 V, 16 A
  • 0,14...2,5 mm²
  • Sopii kaikkiin HEAVYCON-sarjan moduulin kehyksiin
  • Iskun- ja tärinänkestävyys DIN EN 61373 -standardin mukaisesti

Edut

  • Säästää tilaa ja vähentää kaapelointia hajautetuilla päällisrakenteilla
  • Helppo energian välitys ja piirien suojaus suoraan kentällä
  • Enemmän joustavuutta: sulake-, komponentti- ja eristepistokkeen erotusalue
  • Nopea johdinliitäntä ilman työkaluja push-in-tekniikalla
  • Räätälöity liitäntä yhdistämällä erilaisia siirtovälineitä yhteen pistoliittimeen

Asennuskotelot ruuvikierteellä

Helppo ja nopea asennus

Ruuvikierteellä varustetut HEAVYCON D7 -asennuskotelot säästävät huomattavasti aikaa asennuksessa. Ne kiinnitetään kätevästi pyöreisiin seinämäaukkoihin M25- tai M32-vastamutterilla tai ruuvataan moottoreihin ja laitteisiin, joissa on vastaava kierre.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Painevalettu alumiini- ja muovikotelo
  • Pistoliitäntä
  • M25- tai M32-seinämäaukkoihin
  • Koko D7
  • Vinorakenteinen ja suora malli
  • Kotelointiluokka IP66, IP67
  • Lämpötila-alue: -40…+125 °C
  • Iskun- ja tärinänkestävyys DIN EN 61373 -standardin mukaisesti

Edut

  • Helppo ja kätevä asennus pyöreään seinämäaukkoon säästää merkittävästi aikaa
  • Pistoliitettävä vaihtoehto nykyiselle holkkitiivisteelle tarjoaa enemmän joustavuutta kaapelointia ja huoltoa varten
  • Tilaa säästävä kaapelointi ahtaissa tiloissa kompaktin rakenteen ansiosta
  • Optimaalinen IP- ja EMC-suojaus varmistaa järjestelmän luotettavan ja varman toiminnan

Kosketinosat vankoille pistoliittimille

Virtamuuntajien luotettava testaus

Kiinteänapaiset ja modulaariset HEAVYCON TSC -kosketinosat on suunniteltu keskijännitekytkinlaitteiden suojaustekniikan mittaus- ja testaustehtäviin. Ne kiinnitetään suoraan kytkentäkaappiin lyhytaikaisena tai pitkäaikaisena pistoliitäntänä, jolla on korkea IP-suojaus.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kiinteänapaiset versiot ruuviliitäntätekniikalla
  • Modulaariset versiot push-in-liitäntätekniikalla
  • Voidaan käyttää muovi- ja metallikoteloissa
  • Edeltävä automaattinen muuntimen oikosulku

Edut

  • Luotettava, pitkäaikainen virtamuuntajan testaus vankkojen liitinkoteloiden avulla
  • Helppo johdinliitäntä ilman työkaluja push-in-tekniikalla
  • Maksimaalista turvallisuutta virtamuuntajan edeltävällä ja automaattisella oikosululla
  • Eri siirtovälineiden yhdistäminen yhteen pistoliittimeen säästää tilaa
  • Korkeat kotelointiluokat IP66, IP67 ja IP69 takaavat turvallisen käytön vaativissakin olosuhteissa

Kosketinosat vankoille pistoliittimille

Suurvirtasovellusten räätälöity johdotus

HEAVYCON-sarjan vankoille pistoliittimille tarkoitetuilla kosketinosamoduuleilla voit siirtää luotettavasti jopa 100 A:n virtoja. Voit räätälöidä liitännän yhdistämällä muita signaalin, datan ja tehon siirtoon tarkoitettuja moduuleja samaan koteloon.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • HC-M-01-PT jopa 16 mm²:n push-in-liitännällä
  • HC-M-01-CT 35 mm²:n puristusliitännällä
  • Sopii kaikkiin HEAVYCON-sarjan moduulin kehyksiin
  • Nimellisjännite ja -virta: 1 000 V ja 100 A
  • Lämpötila-alue: -40...+125 °C
  • Iskun- ja tärinänkestävyys DIN EN 61373 -standardin mukaisesti

Edut

  • Helppo, työkaluton liitäntä enintään 16 mm²:n johtimille push-in-tekniikalla
  • Erittäin kompakti, modulaarinen liitäntä yhdistämällä erilaisia siirtovälineitä samaan koteloon
  • Nopea ja turvallinen johdotus, myös ahtaissa tiloissa tai asennettuna
  • Innovatiivinen puristuskoskettimien lukitus ja lukituksen avaus ilman työkaluja
  • Pistokytkentäyhteensopiva teollisuusstandardin kanssa

Kosketinosat vankoille pistoliittimille

Tehokas tiedonsiirto

Uudet HEAVYCON-kosketinosamoduulit tarjoavat lisää vaihtoehtoja luotettavaan ja nopeaan tiedonsiirtoon. USB-liitännät integroidaan suoraan pistoliittimeen patch-kaapelilla. Suorituskykyiset Mb- ja Gb-moduulit tukevat suurta kaapelivalikoimaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Laaja valikoima erilaisia USB-patch-kaapeleita
  • Mb-moduulia voidaan käyttää 4- tai 8-napaisilla kaapeleilla, joiden poikkipinta on 0,14...1,5 mm²
  • Häiriösuojaus valinnaisesti eristettynä tai PE-potentiaalilla
  • Sopii kaikkiin moduulin kehyksiin
  • Iskun- ja tärinänkestävyys DIN EN 61373 -standardin mukaisesti

Edut

  • Helppo asennus innovatiivisen kiinni napsautettavan moduulin kehyksen avulla.
  • Optimaalinen toleranssin kompensointi jousikuormitettujen USB-liitäntöjen ansiosta
  • Gigabit-moduulit siirtävät dataa nopeiden sovellusten tarpeisiin nopeasti ja turvallisesti
  • Räätälöity, kompakti liitäntä, joka yhdistää erilaisia siirtovälineitä yhteen koteloon
  • Moduulit ja kehykset vastaavat toimialan standardia

Asennuspistoliittimet QPD STAS 3

Vaivaton kaihtimien ja markiisien liitäntä

Kalustettavat QPD STAK/STAS 3 asennuspistoliittimet on suunniteltu erityisesti kaihtimien, rullaverhojen ja markiisien moottoriliitäntöihin. IDC-liitännän ansiosta asennus tapahtuu käden käänteessä ilman eristeen kuorimista tai ruuveja.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • QUICKON-pikaliitäntätekniikka (IDC)
  • 4 napaa (3 napaa+ PE)
  • Jännite: 400 V
  • Virta: 16 A
  • Kotelointiluokka: IP54
  • Lämpötila-alue: -40...+100 °C

Edut

  • Kytkentä paikan päällä säästää aikaa jopa 80 %
  • Helppo ja nopea kalustus ilman erikoistyökaluja
  • Erittäin luotettavia vankan ja tärinänkestävän kotelon ansiosta

M12-push-pull-pistoliittimet Ethernet-sovelluksiin

Helppo ja tilaa säästävä tiedonsiirto

Ethernet-sovelluksiin tarkoitetut kalustettavat M12-push-pull-pistoliittimet tarjoavat turvallisen ja nopean tiedonsiirron ja tekevät vaikutuksen erittäin pienellä tilantarpeellaan. Pikalukituksen ansiosta asennus on vaivatonta, kun pistoliitin vain painetaan paikalleen laitteeseen.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sisäpuolinen push-pull-lukitus
  • Kompakti puristusliitäntä
  • X-koodattu Ethernet-sovelluksia varten
  • Napaluku: 8
  • Liitäntäpoikkipinta: 0,14…0,34 mm²
  • 360°-häiriösuojaus
  • Suorat ja vinorakenteiset versiot
  • Kotelointiluokka: IP65, IP67

Edut

  • Helppo asentaa: nopea ja varma liitäntä ahtaissakin tiloissa
  • Säästää paljon tilaa: erittäin kompakti pienen liitäntätilan ja suuren kosketintiheyden ansiosta
  • Turvallinen käyttö: luotettava häiriösuojattu 360°-liitäntä
  • Kestävä kytkentä: omiaan rautatiesovelluksiin, joissa on suuri isku- ja tärinäkuormitus
  • Erinomainen käyttövarmuus myös tulevaisuudessa: standardin mukainen tuoteohjelma takaa maailmanlaajuisen saatavuuden

Monijohdinholkkitiivisteet HEAVYCON EVO -sarjan vankoille pistoliittimille

Maksimaalinen joustavuus kaapeloinnissa

Vankoille HEAVYCON EVO -pistoliittimille tarkoitettujen monijohdinholkkitiivisteiden avulla voit viedä erilaisia kaapeleita kytkentäkaappiin helposti vain yhden pistoliitännän kautta. Muuntuva, työkaluton asennus säästää aikaa ja tarjoaa suurta joustavuutta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sopii B-tuotesarjan HEAVYCON EVO -muovikoteloihin
  • Mahdolliset kiinnitysalueet: 3...6 mm, 6...10 mm ja 10...15 mm
  • Holkkitiivisteen materiaali: PA
  • Kaapelitiivisteen materiaali: TPE SEBS
  • Lämpötila-alue: -40…+100 °C
  • Kotelointiluokka: IP65

Edut

  • Säästää aikaa ja rahaa: holkkitiiviste on helppo asentaa ilman työkaluja
  • Enemmän joustavuutta: määritä kaapelin lähtösuunta suoraan asennuspaikalla ja lisää kaapeleita kätevästi myöhemmin
  • Helppo käsittely: erilaiset johtimet työnnetään vaivattomasti lävistettyjen kalvojen läpi
  • Turvallinen ja luotettava käyttö: korkea kotelointiluokka kalvotiivisteen ja nippusiteen avulla tapahtuvan kiinnityksen ansiosta

Kosketinosat HEAVYCON D7 -pistoliittimille

Kompakti signaalien ja tehon siirto

HEAVYCON D7 -pistoliittimellä voit siirtää signaaleja ja virtaa ahtaissakin tiloissa. Tuotevalikoimaa täydentävät uudet push-in-kosketinosat, joiden napaluku on 5(+PE), ja tehokosketinosat, joiden napaluku on 2(+PE) ja joiden teho on jopa 40 A / 830 V.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Q05-I-PT, jossa on push-in-liitäntä myös suojajohdinkoskettimelle
  • Q02-I-AT aksiaalisella ruuviliitännällä, jossa on suuri poikkipinta
  • Lämpötila-alue: -40…+125 °C
  • Soveltuu D7-sarjan koteloihin (muovi tai metalli)
  • Iskun- ja tärinänkestävyys DIN EN 61373 -standardin mukaisesti

Edut

  • Helppo liitäntä push-in-tekniikalla ilman työkaluja
  • Nopea ja turvallinen johdotus, myös ahtaissa tiloissa tai asennettuna
  • Kustannustehokas ja nopea koodaus muoviprofiileilla
  • Pistokytkentäyhteensopiva teollisuusstandardin kanssa

ArcZero-tekniikalla varustetut tasavirtapistoliittimet

Turvallinen liittäminen ja irrottaminen kuormituksen alaisena

DC-pistoliitin voidaan liittää ja irrottaa turvallisesti kuormituksen alaisena. ArcZero-tekniikka suojaa luotettavasti vaarallisilta valokaarilta. Liittäminen ja irrottaminen kuormituksen aikana mahdollistaa valittujen komponenttien täydellisen irtikytkemisen ja takaa siten hyvän järjestelmäkäytettävyyden.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Liitäntäpoikkipinnat 1,5–6 mm²
  • Nimellisjännite: 400/800 V DC
  • Nimellisvirta: 20 A
  • Jopa 1 000 liitäntäkertaa
  • VDE-hyväksyntä

Edut

  • Turvallinen liittäminen ja irrottaminen kuormituksen alaisena
  • Irtoliitäntöjen nopea erottaminen
  • Liitettyjen laitteiden aikaa säästävä huolto tai vaihto
  • Vankka ulkokäyttöön soveltuva rakenne myös äärimmäisiin olosuhteisiin
  • Erityisen kestävä ja taloudellinen

Kalustettavat M12-push-pull-pistoliittimet

Helppo liitäntä push-lock-tekniikalla

Kaksi johtavaa teknologiaa samassa M12-liittimessä: uudet, kalustettavat M12-liittimet, joissa on push-pull-pikalukitus ja push-lock-liitäntä, mahdollistavat johdinliitännän ilman työkalua ja tarjoavat turvallisen asennuksen helpolla pistoliitännällä laiteporttiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Asennus: push-pull-pikalukitus
  • Liitäntätapa: push-lock-liitäntätekniikka
  • Dataliitin: PROFINET CAT5 (100 Mb/s), D-koodattu, 4-napainen, häiriösuojattu, suora ja kulmamalli
  • Signaalipistoliitin: A-koodattu, 4- tai 5-napainen, häiriösuojattu ja -suojaamaton, suora ja kulmamallinen
  • Liitäntäpoikkipinta: 0,14...0,75 mm²
  • Lämpötila-alue: -40...+85 °C

Edut

  • Nopea ja varma liitäntä ahtaissakin tiloissa
  • Irtoliitäntöjen toteutus pistoliittimien pistoke- ja pistukkaversioilla
  • Pääteholkillisten ja pääteholkittomien jäykkien ja taipuisien johtimien liitäntä ilman työkaluja
  • Intuitiivinen johdinliitäntä kosketinvipujen väri- ja numerokoodauksen avulla
  • Pitkäaikaisesti vakaa ja tärinänkestävä PE-liitos ja 360°-suojaus

Valmiit IPD-asennuskaapelit

Nopea ja helppo energianjako

Tutustu helppoon ja työkaluvapaaseen IPD-asennusjärjestelmän avulla tapahtuvaan energianjakoon. Kalustetut IPD-kaapelikokoonpanot helpottavat asennusta erityisesti suurissa kaapelointiprojekteissa ja tukevat nopeaa käyttöönottoa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Napaluku: 2 + PE; 4 + PE
  • Jännite/virrat:
    3 napaa: 450/500 V; 16 A:iin asti
    5 napaa: 450/600 V; 16 A:iin asti
  • Push-lock-liitäntä
  • Kotelointiluokka: IP66, IP68
  • Kaapelin pituus: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Versiot, joissa pistoke on pistukassa tai joissa kaapelin päät ovat vapaat

Edut

  • Helppo käsitellä myös vaikeapääsyisissä paikoissa
  • Helppo ja turvallinen asennus pistoliitännän, pikalukituksen ja väärät kytkennät estävän mekaanisen koodauksen ansiosta
  • Korkeaa luotettavuutta kestävän kotelon ansiosta, jonka kotelointiluokka on IP66 ja IP68 asti
  • Asiakaskohtaiset versiot tilauksesta alkaen 1 kappaleesta

Kaksi työntekijää tutkivat tuotenavigaattoria tabletilla, yläpuolella erilaisia tuotevälähdyksiä

Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme

Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.

Huippuinnovaatiot


Tuotevalikoimamme


Pyöröpistoliittimet datan, signaalien ja tehon siirtoon

Pyöröpistoliittimet

Phoenix Contact tarjoaa runsaan valikoiman pyöröpistoliittimiä teollisuuden automaatioon. Pieniä ja suuria, suoria ja kulmamallisia, valettuja tai paikan päällä kalustettavia: monipuolinen valikoima sisältää optimaalisia ratkaisuja datan, signaalien ja tehon siirtoon.

  • Innovatiiviset hybridipistoliittimet M12 ja M23
  • Signaaliliittimet 3–19 napaa, M5, M8, M12, M23 ja 7/8"
  • Dataliittimet M8 ja M12, siirtonopeudet jopa 10 Gb/s
  • Teholiittimet M12–M58 jopa 16 A virroille ja 690 V jännitteille
Pistoliittimet energiavarastojen etu- tai takaliitännöille

Pistoliittimet energiavarastoille

Akkupistoliittimien ja kokoojakiskoliitäntöjen pistoliittimien avulla voit asentaa 1 500 V sovelluksiin energiavarastojärjestelmän nopeasti, turvallisesti ja taloudellisesti.

  • Pistoliittimet energiavarastojen etu- ja takaliitäntään
  • Nimellisjännite jopa 1 500 V DC tai järjestelmän jännite jopa 1 500 V
  • Poikkipinnat: 16 mm² ... 25 mm²
  • Nimellisvirrat jopa 200 A
  • Kotelointiluokka jopa IP65
Dataliittimet suurille siirtonopeuksille teollisuudessa ja useissa infrastruktuurisovelluksissa

Dataliittimet

Phoenix Contact tarjoaa kupari- ja valokuitukaapelointiin dataliittimiä, jotka siirtävät tietoja varmasti ja nopeasti teollisuudessa, datakeskuksissa tai infrastruktuurisovelluksissa. Pistoliittimet, patch-kaapelit ja lisätarvikkeet kaikille yleisille kenttäväyläjärjestelmille ja verkoille.

  • Siirtonopeudet jopa 40 Gb/s
  • Ratkaisut kotelointiluokille IP20, IP65/67 ja IP69K
  • Innovatiiviset hybridikaapelit
  • Patch-paneelit ja riviliittimet 19"-asennukseen
Useita eri versioita vankoista liittimistä, jotka on sijoitettu vierekkäin

Vankat pistoliittimet

Vankat pistoliittimet suojaavat liitäntöjä ja takaavat turvallisen tehon, signaalien ja datan siirron myös vaikeissa olosuhteissa. Ne kestävät likaa, vettä, tärinää ja suuria mekaanisia rasituksia ja ovat tiiviitä IP69K-kotelointiluokkaan saakka.

  • EMC-suojatut metallikotelot
  • Asennettavat ja pistoliitettävät kotelon ylä- ja alaosat
  • Kiinteänapaiset ja modulaariset kosketinosat monipuolisilla liitäntätekniikoilla
  • EMC-suojaus
Erilaisia asennuspistoliittimiä

Asennuspistoliittimet

Asennuspistokkeemme mahdollistavat yksinkertaisen, joustavan ja turvallisen energianjakelun. Vankat kotelot ja korkeat kotelointiluokat IP69K asti mahdollistavat luotettavan tehonsiirron myös ulkona ja kosteissa tiloissa. Eri liitäntätekniikat tarjoavat oikean ratkaisun jokaiseen sovellukseen.

  • IPD-asennuspistoliittimet työkaluvapaalla push-lock-liitännällä
  • QPD-asennuspistoliittimet nopealla IDC-liitännällä
  • PRC-asennusliittimet, joissa on luotettava ruuvi- tai puristusliitäntä
  • Jopa 40 A virroille ja 690 V jännitteille
  • Johtimille 5 x 6 mm²:iin asti
Useita erilaisia aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimiä rinnakkain monipuoliseen käyttöön aurinkopaneelijärjestelmissä

Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet

Phoenix Contactin aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet moniin sovelluksiin: kalustettavat AC- ja DC-pistoliittimet, laiteliitännät sekä aurinkopaneelimoduulien liitäntätekniikka, rakennukseen integroidut aurinkopaneelit ja mikroinvertterit mahdollistavat yhtenäiset liitäntäratkaisut.

  • AC- ja DC-pistoliittimet, kotelointiluokka IP66/68
  • AC- ja DC-laiteliitännät, kotelointiluokka IP65/66/68
  • Läpivienti- ja piirikorttiliittimet jopa 309 A:n virroille ja 600 V:n (UL) jännitteille
  • BIPV:n ja mikroinvertterien liitäntäjärjestelmät
DC-liittimien erilaiset mallit

DC-pistoliittimet

Phoenixin Contactin DC-pistoliittimet voidaan kytkeä ja irrottaa turvallisesti kuormituksen alaisena. Ne suojaavat luotettavasti vaarallisilta valokaarilta. Liitettävyys kuormituksen aikana mahdollistaa valittujen komponenttien täydellisen irtikytkemisen ja takaa siten korkean järjestelmäkäytettävyyden.

  • 1,5–6 mm²:n poikkipinnoille
  • Enintään 800 V:n nimellisjännitteille ja enintään 20 A:n nimellisvirroille
  • Suojausluokat IP66/IP68 (24 h / 2 m) ja IP69 / IK 08
Kalustettavat venttiilipistokkeet

Venttiilipistokkeet

Venttiililiittimet altistuvat käytössä suurille kuormituksille, jotka johtuvat lämpötilasta ja mekaanisista vaikutuksista, sekä kosketuksille öljyjen ja rasvojen kanssa. Tuotevalikoimamme on optimoitu näihin vaativiin käyttöolosuhteisiin.

  • Viisi erilaista mallia (A, B, BI, C, CI) ja painekytkimiä (AD) varten
  • Käyttöalue 24 V AC/DC...230 V AC/DC.
  • Helppo viantunnistus LEDillä varustettujen versioiden ansiosta
AT/ATM-, DT/DTM- ja ISOBUS-pistoliittimet

AT/ATM-, DT/DTM- ja ISOBUS-pistoliittimet

Yhdistä maatalouskoneiden ja hyötyajoneuvojen anturit ja toimilaitteet luotettavasti ja joustavasti. AT/ATM-, DT/DTM- ja ISOBUS-pistoliittimet on suunniteltu erityisesti näitä tehtäviä varten, ja ne kestävät äärimmäisiä ympäristövaikutuksia. Tuotevalikoima tekee vaikutuksen vankalla suunnittelulla, laajalla pistokekokoonpanojen valikoimalla ja standardoidulla liitännällä, joka on yhteensopiva muiden valmistajien ratkaisujen kanssa.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- ja 18-napaiset AT-pistoliittimet, joiden liitäntähalkaisija on 14...20 AWG
  • ATM-minipistoliittimet pienemmälle liitäntähalkaisijalle 16...22 AWG
  • 9-napaiset ADHP-ISOBUS-pistoliittimet, joissa on holkkitiiviste kaapelin halkaisijalle 14–18 mm

Aiheeseen liittyvät tuotealueet

Erilaisia kaapeleita ja johtimia Phoenix Contactin valikoimasta
Jakajat, sovittimet ja kaapelijatkokset signaalinsiirtoa, tiedonsiirtoa ja tehokaapelointia varten
Asiakaskohtaiset valmiskaapelit
Liitäntätekniikka latausinfraan
Erilaisia kaapeleita ja johtimia Phoenix Contactin valikoimasta

Asenna pistoliitännät itse ja käytä valmiita kaapeleita. Kenttäasennukseen tarkoitetun täydellisen valikoiman lisäksi Phoenix Contact tarjoaa kupari- ja valokuitupohjaisia datakaapeleita, hybridikaapeleita sekä signaali- ja tehokaapeleita. Tuotevalikoimaa täydentävät aurinkosähköön, energiavarastojärjestelmiin ja kaapelimetritavaroihin tarkoitetut ratkaisut.

Lisätietoja kaapeleista ja johtimista
Jakajat, sovittimet ja kaapelijatkokset signaalinsiirtoa, tiedonsiirtoa ja tehokaapelointia varten

Hyödynnä yhtenäisiä ratkaisuja passiivisessa kenttäkaapeloinnissa. Laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat kytkentäkaapit, liitäntärasiat, kaapelijatkokset, sovittimet ja jakajat. Tarjoamme laajan valikoiman rakenteita ja liitäntöjä kupari- ja valokuitusovelluksiin.

Lisätietoja jakajista, sovittimista ja kaapelijatkoksista
Asiakaskohtaiset valmiskaapelit

Valmista kaapeleita omiin sovelluksiisi sopiviksi. Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset mahdollistavat asiakaskohtaiset ratkaisut signaalien, datan ja tehon siirtoon. Voit teettää valmiskaapelit merkinnöillä omien tietojesi mukaisesti. Myös logolla tai viivakoodilla varustetut etiketit ja pakkaukset tai jopa täysin uudet ratkaisut ovat mahdollisia.

Katso lisätietoja asiakaskohtaisesti kalustetuista kaapeleista
Liitäntätekniikka latausinfraan

Tehon ja datan yhdistäminen optimaalisesti: piirikorttipohjaisten wallboxien ja latausasemien liitäntätekniikan avulla voit kytkeä verkkovirran, latauskaapelin ja datakaapelit nopeasti ja asentaa ne helposti paikan päällä. Lyhyet asennusajat, pysyvästi suojatut yhteydet ja alhaiset ylläpitokustannukset lisäävät latausinfran käytettävyyttä ja kustannustehokkuutta.

Lisätietoa latausinfran liitäntätekniikasta

Monipuoliset ratkaisut näille aloille


Kaksi henkilöä neuvottelussa

Laitevalmistajat

Saat yleiskatsauksen valikoimastamme laitevalmistajille. Tarjoamme kattavan valikoiman yhteys- ja liitäntätekniikan tuotteita teollisuus- ja infrastruktuurisovelluksiin.

Henkilö pitää kädessään elektroniikkakokoonpanoa, jossa on erilaisia laiteliitäntöjä

Rakennusautomaation laiteliitännät

Lukuisat älykkäiden rakennusten sovellukset on verkotettu hajautetusti. Tätä varten tarvitaan standardoituja laiteliitäntöjä, jotta yksittäiset rakennusjärjestelmät ja niiden sovellukset voivat kommunikoida keskenään helposti ja nopeasti. Luota älykkäisiin liitäntäratkaisuihin älykkäissä laiteliitännöissä: kompaktit, standardien mukaiset ja helppohoitoiset.

Soveltuvat erinomaisesti lukuisiin sovelluksiin Ovatpa sovellustesi vaatimukset minkälaisia tahansa, Phoenix Contactin pistoliittimet tarjoavat niihin sopivan liitäntätekniikan. Hyödy luotettavista ja pitkäikäisistä liitännöistä esimerkiksi näissä käyttökohteissa:

5G-reitittimet
Kamerajärjestelmä
Ohjaus
Taajuusmuuttajat
Energiavarastot
Lamppu
Näyttöruutu
Teholähde
Invertterit

Teknologiat


Palvelut


Tuote-etikettien automaattinen skannaus

Tehokkaat logistiikkaprosessit Yksinkertaista tavaran vastaanottoa ja tavaroiden luovutusta

Tuemme automatisoituja logistiikkaprosessejasi tuote-etiketeillä, jotka näyttävät tärkeimmät tiedot, kuten tuotenumeron, määrän, valmistuspäivän, erän ja alkuperämaan, yksinkertaisesti skannauskoodina. Kun koodit skannataan automaattisesti, vähennät logistiikkahenkilöstön manuaalista työmäärää ja lisäät tuottavuutta saapuvien ja lähtevien tavaroiden käsitelyssä.