Kaapelit ja johtimet

Kaapelit ja johdot

Asenna kaapelit turvallisesti ja joustavasti

Aina sopiva kaapeli signaalien, datan ja tehon siirtoon.

Takaisin: Tuotteet

Kategoriat

  • Kuparikaapelit
    Kuparikaapelit

    Erimallisia Kuparikaapeleita on saatavissa lukuisia eri käyttökohteita varten.

  • Valokuitukaapelit
    Valokuitukaapelit

    Valokuitukaapelit eri sovelluksiin: metritavarana tai valmiiksi viimeisteltyinä.

  • Aurinkopaneelikaapeli
    Aurinkopaneelikaapeli

    Pitkäikäiset ja turvalliset aurinkopaneelikaapelit kaikkiin aurinkopaneeleiden vaatimuksiin.

Hae kohteesta Kaapelit ja johtimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Asenna pistoliitännät itse tai käytä esivalmistettuja kaapeliversioita. Kenttäasennukseen soveltuvan kattavan valikoiman lisäksi Phoenix Contact tarjoaa johtoja kupari- ja valokuitukaapeleihin sekä ratkaisuja aurinkopaneelijärjestelmiin sekä sähköajoneuvoihin.

Edut

  • Useat erilaiset pistoliittimet takaavat laajat käyttömahdollisuudet
  • Kaapelointi kytkentäkaapista kenttätasolle
  • Asiakaskohtaiset versiot mahdollistavat suuren joustavuuden
  • Useat valmistuspaikat maailmalla takaavat varman saatavuuden

Kuparikaapelit

Kuparikaapelit  

Kuparikaapelit

Monimutkaiset automatisointiprosessit vaativat suuria tietomääriä ja jatkuvasti kasvavia siirtonopeuksia. Valmiskaapelit ovat saatavina eripituisina.

  • Pitkäikäiset datakaapelit, jopa 10 GBit/s
  • M8- ja M12-kaapelit anturi-/toimilaitesovelluksiin
  • Ratkaisut suojausluokille IP20, IP65/67/68/69K

 

Valokuitukaapelit

Valokuitukaapelit  

Valokuitukaapelit

Suuret siirtonopeudet, optimaaliset vaimennusominaisuudet, kestävät sähkömagneettisia häiriöitä: valokuitukaapelit kuuluvat teollisuuslaitteistoissa ja infrastruktuurikohteissa käytettäviin, moderneihin siirtovälineisiin. Valitse kattavasta tuotevalikoimastamme.

  • Siirtonopeudet jopa 40 GBit/s
  • Ratkaisut suojausluokille IP20 ja IP65/67
  • Kuitutyypit POF, PCF, GOF (Multi- ja Singlemode-tila)
  • Työkalut jokaiselle kuitutyypille

 

Aurinkopaneelikaapeli

Aurinkopaneelikaapeli  

Aurinkopaneelikaapeli

Aurinkopaneelituotevalikoimamme viimeistelevät DC-johdot metritavarana, työkalut yksinkertaiseen kenttäasennukseen sekä testipistokkeet, sokkopistokkeet, suojahatut ja kiinnitysmutterit.

  • DC-valmiskaapelit
  • Y-jakaja
  • Kuorintatyökalut
  • IP68--suojahatut

 

Yleiskäyttöiset kaapelit

Yleiskäyttöiset kaapelit  

Yleiskäyttöiset kaapelit

Yleiskaapeleilla ohjaus- ja signaalitasot voidaan yhdistää. Nämä kaapelit on saatavana eri malleina. Käytettiinpä IDC/FLK- tai D-SUB-pistoliittimiä: yleiskaapeleilla johdotus tapahtuu nopeasti ja oikein.

  • Suuri virtakuormakapasiteetti
  • Standardipituudet 0,5 ... 10 m sekä yksilölliset pituudet
  • Kestävät mallit
  • Avoimet kaapelinpäät takaavat joustavuuden

 

Latauskaapelit sähköajoneuvoille

Latauskaapelit sähköajoneuvoille  

Latauskaapelit sähköajoneuvoille

Phoenix Contactin latauskaapelit asettavat kriteerit sähkökäyttöisten ajoneuvojen energiansaannille. Ladattiinpa ajoneuvo vaihtovirtaverkossa tai tasavirralla pikalatauksena, Phoenix Contactin AC- ja DC-latauskaapelit ovat turvallisia, luotettavia ja käyttäjäystävällisiä.

  • AC-latauskaapelit, joissa avoin johdinpää
  • Mobiili AC-latauskaapeli tavaratilaan
  • DC-latauskaapelit CCS type1, CCS type2 ja GB/T
  • Lisätarvikkeet

 

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Kaapelit ja johtimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje