Svornice desky plošných spojů

Svornice desky plošných spojů

Svorky desky plošných spojů umožňují snadný a bezpečný přenos signálů, dat a výkonu na desku plošných spojů. Hodí se pro velké množství aplikací v řadě oborů, na mnoha trzích a také pro aplikace Průmysl 4.0. Náš program COMBICON s produktovými řadami XS až XXL zahrnuje metrické a palcové rozteče miniaturních svorek s roztečí 2,5 mm až po výkonové svornice s roztečí 20 mm.

Go to Product Detail Page for item 1991105
SPT 2,5/ 3-V-5,0 - Svorka desky plošných spojů
SPT 2,5/ 3-V-5,0 - Svorka desky plošných spojů
1991105

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: SPT 2,5/..-V, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici

Go to Product Detail Page for item 1862042
SPTAF 1/ 2-3,5-EL - Svorka desky plošných spojů
SPTAF 1/ 2-3,5-EL - Svorka desky plošných spojů
1862042

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: SPTAF 1/..-EL, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: Tray

Go to Product Detail Page for item 1932326
ZFKDSA 2,5-5,08- 2 - Svorka desky plošných spojů
ZFKDSA 2,5-5,08- 2 - Svorka desky plošných spojů
1932326

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: ZFKDS(A) 2,5, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici

Go to Product Detail Page for item 1780507
KDS 4 - Svorka desky plošných spojů
KDS 4 - Svorka desky plošných spojů
1780507

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 4 mm2, počet potenciálů: 1, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 1, řada výrobků: KDS 4, rozteč: 7,5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka je připojitelná k různému počtu pólů!

Go to Product Detail Page for item 1907432
MKDS 5 HV/ 2-9,52-Z - Svorka desky plošných spojů
MKDS 5 HV/ 2-9,52-Z - Svorka desky plošných spojů
1907432

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 4 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: MKDS 5 HV, rozteč: 9,52 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Střídavé zapojení M, Délka pinu [P]: 5,2 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka je připojitelná k různému počtu pólů! V případě čistě 2pólového použití se doporučuje varianta MKDSV 5 HV s bezpečnostním čepem.

Go to Product Detail Page for item 1868076
MKDS 5/ 2-7,62 - Svorka desky plošných spojů
MKDS 5/ 2-7,62 - Svorka desky plošných spojů
1868076

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 4 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: MKDS 5, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 5,1 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka je připojitelná k různému počtu pólů!

Go to Product Detail Page for item 1751480
SPTA 1,5/ 3-3,81 - Svorka desky plošných spojů
SPTA 1,5/ 3-3,81 - Svorka desky plošných spojů
1751480

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: SPTA 1,5/, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,4 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici

Go to Product Detail Page for item 1990025
PTSA 0,5/ 4-2,5-Z - Svorka desky plošných spojů
PTSA 0,5/ 4-2,5-Z - Svorka desky plošných spojů
1990025

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 2 A, jmenovité napětí (III/2): 250 V, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: PTSA 0,5, rozteč: 2,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Střídavé zapojení W, Délka pinu [P]: 3,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Přesazené pájecí nohy, dvouřadé

Go to Product Detail Page for item 1991095
SPT 2,5/ 2-V-5,0 - Svorka desky plošných spojů
SPT 2,5/ 2-V-5,0 - Svorka desky plošných spojů
1991095

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: SPT 2,5/..-V, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici

Go to Product Detail Page for item 1709025
GKDS/E - Svorka desky plošných spojů
GKDS/E - Svorka desky plošných spojů
1709025

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 1, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 1, řada výrobků: GKDS/E, rozteč: 7,5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka je připojitelná k různému počtu pólů!

Vaše výhody

  • Kompaktní provedení: vysoký komfort připojení a rozmanité možnosti použití díky nejmenším rozměrům svorek desky plošných spojů
  • Jednoduchá integrace do čelní strany přístroje: úsporné stěnové průchodky s jednotnou konstrukcí a lícovaným připojením pouzdra
  • Procesně optimalizovaný obal: kratší doby zpracování a nižší procesní náklady díky balení kompatibilnímu s automaty v Tape and Reel, Tube nebo Tray
  • Víceřadé uspořádání: varianty se šikmým vývodem vodiče umožňují vysokou hustotu připojení na desce plošných spojů
  • Integrované odbočky pro měření: snadné měření, které nevyžaduje odstranění propojení ani dalšího příslušenství

Přehled hlavních vlastností

Nabízíme právě takové svorky desky plošných spojů, jaké jsou potřeba pro vaši aplikaci. Vyberte si z našeho mimořádně širokého portfolia.

Svorky desek plošných spojů

Průřez vodiče 0,14 mm² (AWG 26) až 95 mm² (AWG 3/0)
Proudy do 232 A (IEC) / 200 A (UL B, C)
Napětí do 1 000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
Technologie připojení Šroubové a pružinové připojení a zářezový spoj pro různé směry připojení
Rozteč 2,5 až 20 mm
Metoda pájení Vlnové pájení, pájení THR a SMT
Osoba obsluhující v počítači konfigurátor pro svorky desek plošných spojů

Konfigurátor pro svorky desek plošných spojů

Vytvořte si ze standardních výrobků právě takovou variantu svorek desky plošných spojů, jakou si přejete. Využijte naše rozšířené portfolio a vyberte si svůj požadovaný produkt podle barvy, potisku a kódování.

Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.

GameChangers od společnosti Phoenix Contact pro připojení přístroje

GameChangers pro připojení přístroje

Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.

Dvě ruce s půdou, rostlinou a produktem společnosti Phoenix Contact

Bioprodukty

Společnost Phoenix Contact vyvíjí technologie a řešení pro lepší budoucnost. Ochrana klimatu a environmentální emise, jakými jsou emise CO₂, jsou hlavními východisky naší strategie udržitelnosti. Například převádíme první produkty na bioplasty.

Nové produkty

Šikmé svorky desky plošných spojů THR řady SPTA-THR 2,5
Svorky desky plošných spojů SPE z programu COMBICON

Šikmé svorky desky plošných spojů THR s průřezem 2,5 mm²

Rychlé připojení díky pružinovému připojení push in

Svorky desky plošných spojů SPTA-THR 2,5 rozšiřují spektrum výrobků o šikmé provedení vhodné pro pájení technikou reflow pro automatizované procesy osazování. Díky šikmému připojení se svorky desky plošných spojů hodí speciálně pro víceřadé uspořádání na desce plošných spojů.

Hlavní vlastnosti

  • Proudy do 32 A
  • Napětí do 400 V
  • Průřezy vodičů: 0,2 až 4 mm²
  • Rozteč: 5,0 mm
  • 2pólové až 12pólové
  • Dodáváme v kartonovém obalu nebo v balení ve svitku

Vaše výhody

  • Rychlé pružinové připojení push-in, ke kterému nepotřebujete žádné nářadí
  • Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobou stálost kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Vytvořené pro integraci do pájecích procesů technologie povrchové montáže

Svorky desky plošných spojů SPE z programu COMBICON

Technologie připojení pro Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) nabízí výkonnou technologii pro vytvoření aplikací v oblasti průmyslu 4.0 a IIoT. Zde najdou uplatnění svorky desek plošných spojů z programu COMBICON díky svému jednoznačnému barevnému značení a intuitivní manipulaci.

Hlavní vlastnosti

  • Technologie šroubového připojení a připojení push-in
  • Rozteč: 3,5 až 5,08 mm
  • Směry připojení: 0°, 45° a 90°
  • Průřez vodiče: 0,14 mm² do 2,5 mm² (AWG 26 až AWG 12)
  • Vhodné pro aplikace Power over Data Line (PoDL)

Vaše výhody

  • Intuitivní manipulace díky jednoznačnému barevnému značení
  • Rychlá a snadná integrace polních přístrojů
  • Prostorově úsporná technologie připojení pro zařízení (miniaturizace)
  • Vhodné pro stíněná i nestíněná vedení SPE
  • Testem potvrzené rychlosti datového přenosu až 1 000 Mbit/s

Všechny produktové řady programu COMBICON Vyberte si správnou svorku desky plošných spojů pro vaši aplikaci. Naše jedinečné portfolio sahá od miniaturních svornic produktové řady XS až po výkonové svornice produktové řady XXL.

Svorky desky plošných spojů produktové řady XS
Svorky desky plošných spojů produktové řady S
Svorky desky plošných spojů produktové řady M
Svorky desky plošných spojů produktové řady L
Svorky desky plošných spojů produktové řady XL
Svorky desky plošných spojů produktové řady XXL
Svorky desky plošných spojů produktové řady XS

Hlavní vlastnosti

  • Pro rozteč od 2,5 do 3,81 mm
  • Technologie připojení šroubovým nebo pružinovým připojením a zářezovým spojem
  • Montáž pomocí vlnového pájení, pájení THR a pájení SMT
  • Různé směry připojení a ovládání
  • Varianty s připojením TWIN a integrovanou možností zkoušení

Svorky desky plošných spojů produktové řady S

Hlavní vlastnosti

  • Pro rozteč od 3,5 do 7,62 mm
  • Technologie připojení se šroubovou a pružinovou přípojkou
  • Montáž pomocí vlnového pájení, pájení THR a pájení SMT
  • Různé směry připojení a ovládání a vícepatrová provedení
  • Varianty s připojením TWIN, integrovanou možností zkoušení a schválením Ex

Svorky desky plošných spojů produktové řady M

Hlavní vlastnosti

  • Pro rozteč od 5,0 do 7,62 mm
  • Technologie připojení se šroubovou a pružinovou přípojkou
  • Montáž pomocí vlnového pájení a pájení THR
  • Různé směry připojení a ovládání a vícepatrová provedení
  • Varianty s připojením TWIN, integrovanou možností zkoušení a schválením Ex
  • Obrysově shodné svornice se šroubovou a pružinovou přípojkou

Svorky desky plošných spojů produktové řady L

Hlavní vlastnosti

  • Pro rozteč od 6,35 do 12,7 mm
  • Technologie připojení se šroubovou a pružinovou přípojkou
  • Montáž pomocí THR pájení
  • Různé směry připojení a ovládání
  • Varianty s integrovanou možností zkoušení
  • Obrysově shodné svornice se šroubovou a pružinovou přípojkou

Svorky desky plošných spojů produktové řady XL

Hlavní vlastnosti

  • Pro rozteč od 10,15 do 15 mm
  • Technologie připojení se šroubovou a pružinovou přípojkou
  • Montáž pomocí THR pájení
  • Různé směry připojení a ovládání
  • Varianty s integrovanou možností zkoušení
  • Obrysově shodné svornice se šroubovou a pružinovou přípojkou

Svorky desky plošných spojů produktové řady XXL

Hlavní vlastnosti

  • Pro rozteč od 17,5 do 20 mm
  • Technologie připojení se šroubovým připojením
  • Montáž pomocí THR pájení
  • Varianty s integrovanou možností zkoušení

Svorky desek plošných spojů v provedení TWIN design pro Průmysl 4.0

Obrysově shodné svorky desek plošných spojů v provedení TWIN design mají stejné konstrukční velikosti a připevnění a hodí se pro flexibilní požadavky a konstrukce přístrojů Průmyslu 4.0. Ať už se šroubovým, nebo pružinovým připojením, svorky mají správnou technologii připojení pro návrh přístrojů na internetu věcí.

Svorky desek plošných spojů řady SPTAF 1 s malou konstrukční výškou

Malá konstrukční výška svorky desky plošných spojů SPTAF 1 je ideální pro techniku budov a ploché moduly. Nálevka pro kabelové připojení nakloněná o 45° a různé varianty tlačítek usnadňují a zrychlují instalaci. Díky technologii push-in jsou tuhé i ohebné vodiče do průřezu AWG 16 prakticky a spolehlivě spojeny s deskou plošných spojů.

E-paper
Přehled kompletního portfolia

Na více než 500 stranách elektronického katalogu výrobků můžete podrobně prozkoumat rozmanité portfolio výrobků COMBICON. Vždy tak najdete tu správnou technologii připojení pro přenos signálů a dat pro vaši aplikaci.

Otevřít elektronický katalog
Různé svorky desek plošných spojů, konektory desek plošných spojů a průchozí svornice pro velký proud

Ideální pro nejrůznější způsoby použití Svorky desky plošných spojů nabízí rozmanitá řešení připojení pro celou řadu aplikace. Jedná se například o:

Frekvenční měniče s technologií připojení desek plošných spojů
Řadič s technologií připojení desek plošných spojů
Napájení s technologií připojení desek plošných spojů
Převodníky signálu s technologií připojení desky plošných spojů
Vazební člen sběrnice s technologií připojení desek plošných spojů
LED diody na desce plošných spojů
Hlásiče kouře a požárů
Komunikační přístroj s technologií připojení desek plošných spojů
Řídicí jednotka pro automatizaci budov
Solární měniče s technologií připojení desek plošných spojů a konektory SUNCLIX
Dálkový dohled s technologií připojení desek plošných spojů
Domácí nabíječka s technologií připojení desek plošných spojů
Průtokoměr s technologií připojení desek plošných spojů

Technologie připojení

Produktový program nabízí různé možnosti připojení od osvědčeného šroubového připojení přes zářezový spoj IDC až po inovativní technologii připojení push-in. K dispozici máte tyto základní typy připojení:

Šroubové připojení s tahovým pouzdrem
Příklad páčkové přípojky push-in
Příklad zářezového spoje IDC
Šroubové připojení s tahovým pouzdrem

Šroubové připojení je bezúdržbové a spolu s vícevodičovým připojením poskytuje vysokou flexibilitu a zatížitelnost. Přípojky s třmenem na ochranu drátu se hodí zejména pro poloprůmyslové aplikace v automatizaci budov, bezpečnostní technice nebo v telekomunikaci. S přípojkami pomocí tahového pouzdra ideálně spojíte průmyslové aplikace s vysokými nároky na spolehlivost kontaktu. Pro úzké čelní strany přístrojů a zasunutí desky plošných spojů se hodí čelní šroubové připojení.

Více o šroubovém připojení
Příklad páčkové přípojky push-in

Pružinové přípojky od společnosti Phoenix Contact zahrnují technologie s pružinovým připojením push-in, páčkovou přípojkou push-in, pružinovou svorkou, pružinovým připojením SUNXCLIX a připojením pomocí zalomené páky T-LOX. Jednoduché ovládání pružinových připojení šetří výrobcům přístrojů čas při instalaci. Díky pružícím kontaktním prvkům jsou připojení navíc zabezpečená proti vibracím.

Více informací o pružinových přípojkách
Příklad zářezového spoje IDC

Zářezový spoj IDC představuje mimořádně kompaktní technologii připojení bez předchozího opracování vodiče. Při tomto typu připojení oddělí řezný kov izolaci a vytvoří spolehlivé spojení s vodičem.

Více informací o zářezovém spoji

Způsoby montáže

Svorky desek plošných spojů se na tyto desky mohou namontovat různými způsoby. Konkrétně se jedná o vlnové pájení, pájení THR (metoda Through Hole Reflow) a pájení SMT (metoda Surface Mount Technology). Díky tomu můžete efektivně osazovat a zpracovávat desky plošných spojů procesně bezpečně.

Příklad procesu vlnového pájení
Příklad technologie povrchové montáže
Příklad pájení Through Hole Reflow
Příklad procesu vlnového pájení

Vlnové pájení je klasické pájení při výrobě elektronických modulů, které se převážně osazují prvky propojenými drátem. Charakteristickými prvky jsou pájecí kontakt procházející deskou plošných spojů a pájení na spodní straně desky plošných spojů.

Přehled všech montážních a pájecích postupů
Příklad technologie povrchové montáže

Surface Mount Technology (SMT) je povrchová montáž konstrukčních prvků. Ty se osazují přímo na povrch desky plošných spojů do pájecí pasty a pájí se metodou reflow. Tento způsob vyžaduje speciální konstrukční prvky s odpovídajícími povrchovými kontakty.

Přehled všech montážních a pájecích postupů
Příklad pájení Through Hole Reflow

Pájení Through Hole Reflow (THR) umožňuje v procesu reflow SMT integrovat propojené konstrukční prvky z materiálu odolného vůči vysokým teplotám. Průchozí kontakty se zasunou do otvorů naplněných pájecí pastou a spájí se technikou reflow.

Přehled všech montážních a pájecích postupů