Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Technika zářezového spoje Technika zářezového spoje QUICKON přesvědčí prostorově úsporným připojením s patentovaným zářezovým spojem.

Technika zářezového spoje pro modulární svornici

Vaše výhody

  • Vysoká úspora času při připojování dosahovaná zrušením přípravy vodiče
  • Obzvláště kompaktní provedení díky patentovanému zářezovému kontaktu
  • Vysokou kvalitu kontaktu a zajištění proti vibracím díky použití kvalitního pružícího kontaktního materiálu
  • Bezpečné nastavení spínání díky zajistitelné sklopné páčce

Detail zářezového spoje

Zářezový spoj, nazývaný rovněž IDC zářezový spoj (Insulation Displacement Connection) reprezentuje obzvláště prostorově úspornou techniku připojení. Při tomto typu připojení oddělí řezný kov izolaci a vytvoří spolehlivé spojení s vodičem.

Jelikož u techniky zářezového spoje odpadá příprava vodiče, např. odizolování a připevnění ochrany před spletením, dochází ke zřetelné úspoře času oproti obvyklým technikám připojení. Připojení vodiče trvá jen několik vteřin.

Bezpečné vytvoření kontaktu u připojení IDC probíhá zavedením vodiče do speciálně tvarovaného zářezového kovového prostoru. Tuhé a ohebné vodiče je možné opakovaně zapojit až 100krát. Při novém zapojování je však třeba použitý konec žíly nejprve odříznout.

Naše nabídka se zářezovým spojem

Zářezový spoj u řadové svornice
Zářezový spoj u připojení desky plošných spojů
Konektory M12 se zářezovým spojem
Instalační systém QPD se zářezovým spojem
Zářezový spoj u konektoru RJ45 s CAT6
Kontaktní vložka se zářezovým spojem pro robustní konektory
Zářezový spoj u řadové svornice

Technologie rychlého připojení QUICKON přesvědčí prostorově nenáročnou šroubovací přípojkou s patentovaným zářezovým spojem. Jednoduše vložte neupravený vodič do svorkového prostoru a vyklopte oranžový ovládací prvek. Tímto překlopením dojde k zářezu kabelu a k vytvoření kontaktu vodiče.

Vodiče spojíte rychle a bez jakéhokoliv předchozího opracování. Zářezový spoj je vhodný pro kabel s PVC a PE izolací. Další druhy izolace jsou k dispozici na vyžádání.

K řadovým svornicím
Zářezový spoj u připojení desky plošných spojů

Šetřete čas se zářezovým spojem, neboť vodiče se pro připojení nemusí upravovat.

Naše nabídka zahrnuje svornice a konektory desek plošných spojů s barevně odlišeným ovládacím prvkem do připojovacího průřezu 1,5 mm² a také svorky desek plošných spojů s připojením pomocí prstu pro datová vedení do 0,34 mm².

Přejít ke svornicím a konektorům desek plošných spojů
Konektory M12 se zářezovým spojem

Konektory M12 se zářezovým spojem QUICKON poskytují nejrychlejší technologii připojení pro osaditelné konektory. Konektory jsou vybaveny zářezovým kontaktem IDC. U tohoto způsobu připojení se neupravené tuhé nebo pružné vodiče včetně izolace umístí do konektoru. Po utažení přítlačné matice konektoru vytlačí řezný kontakt izolaci vodiče a pružně se dotýká vodiče tak, aby nepropouštěl vzduch a byl odolný proti vibracím.

Přejít ke konektorům M8 a M12
Instalační systém QPD se zářezovým spojem

Rozvod energie vhodný pro průmyslové použití nemusí být zdlouhavý a komplikovaný. To dokazuje instalační systém QPD pro výkony do 690 V / 40 A. Díky osvědčenému zářezovému spoji IDC QUICKON lze jednoduše a rychle připojit vedení do 5 × 6,0 mm² bez odizolování a bez speciálního nářadí.

Připojení je určeno pro aplikace, u nichž mají být připojena kulatá vedení a vedení AS-Interface racionálně přímo na místě. Spojení lze kdykoli rozpojit, komponenty opakovaně použít. Technologie rychlého připojení automaticky vytváří při pevném přitažení kontakt a odlehčení od tahu. Díky rychlé a jednoduché manipulaci s rychlospojkou QUICKON se doba připojení zkrátí až o 80 %.

Přejít k instalačním konektorům a instalačním kabelům
Zářezový spoj u konektoru RJ45 s CAT6

Konektor RJ45 s technologií připojení zářezovým spojem (IDC) lze osazovat snadno a bezpečně v poli i bez nutnosti použití speciálního nářadí. Konektory v průmyslové kvalitě jsou vhodné pro aplikace Ethernet a PROFINET. Jsou k dispozici pro velikosti kabelů od 26 do 23 AWG a pro přenosové rychlosti až 10 GBit/s.

Přejít ke konektorům RJ45
Kontaktní vložka se zářezovým spojem pro robustní konektory

Kontaktní vložky se zářezovým spojem pro robustní konektory zkracují dobu připojování až o 60 %. Přípojka QUICKON pro jednotlivé vodiče je opatřena zářezovým kontaktem IDC. Při tomto postupu připojení se nepřipravená žíla včetně izolace umístí před mezeru kontaktu zářezové svornice a zatlačením izolace se vtiskne do zářezové mezery. Izolace žíly se přitom protne a mezi žílou a kontaktem se vytvoří plynotěsný kontakt. Přípojná síla není závislá na obsluze a při zachování povolených průřezů vodičů a podmínek připojení je absolutně spolehlivá.

Přejít k robustním konektorům