Sikker innkobling av DC-siden Er en DC-lastskillebryter i vekselretteren tilstrekkelig? Få mer informasjon ved å laste ned brosjyren Overspenningsbeskyttelse for takmonterte solenergianlegg.
Visste du det?
Ved DC-lastskillebryteren må man være oppmerksom på nødvendige skilleegenskaper. I motsetning til vekselspenning finnes det ved likespenning ingen nullgjennomgang.
Faren for lysbue er stor ved ukyndig utkobling. Det gjelder også for trekking av DC-plugger under last, her foreligger det brann- og livsfare.
Sikker utkobling av DC-siden
Er en DC-lastskillebryter i vekselretteren tilstrekkelig?
Fra et standardperspektiv er denne frikobleren tilstrekkelig. Men hva med ledningene til solcellemodulene? Selv når vekselretteren kobles fra likespenningskilden gjennom den integrerte DC-frikobleren, forblir denne under spenning. Hvis vekselretteren ikke er installert i nærheten av solcellemodulene, blir ledningene ofte lange. Og i mange tilfeller legges ledningene da også gjennom bygningen. Ved vedlikehold, reparasjoner eller utvidelser kan disse ledningene ikke frikobles.
Løsningen er enkel: Installer en ytterligere DC-lastskillebryter i nærheten av solcellemodulene. Aller helst sammen med overspenningsbeskyttelsen i en generatortilkoblingsboks. Installeringen er enkel. Generatortilkoblingsboksen er tilkoblingsklar og kontrollert. Og kabelstrekket til vekselretteren blir enda enklere. Ikke alle strenger må legges til vekselretteren. Ett ledningspar for hver MPP-Tracker er tilstrekkelig.
Hva hvis du ikke lenger kommer frem til DC-lastskillebryteren i generatortilkoblingsboksen, f. eks. ved en brann? Selv om det er en myte at hus med solenergianlegg ikke slukkes av brannvesenet, bør DC-ledningene kunne kobles ut. Spesielt dersom disse legges gjennom bygningen.
En brannvesennødbryter, helst installert rett på hovedfordelingen, gjør at PV-ledninger kan kobles ut pålitelig. Hvis brannvesen-nødbryteren betjenes, kobles DC-lastskillebryteren i generatortilkoblingsboksen ut via en underspenningsutløser. Det fungerer også pålitelig ved spenningssvikt i nødbryteren eller i hele bygningen.
Utilsiktet eller ubemerket utkobling av solenergianlegget er mulig via fjernutkoblingen. Det skjer ved korte spenningssvingninger via underspenningsutløseren. Brannvesen-nødbrytere med automatisk gjeninnkobling ved utilsiktet betjening er derfor hensiktsmessig. Hvis spenningen kobles ut via brannvesen-nødbryteren, må den naturligvis også kobles inn igjen for hånd.
Generatortilkoblingsboks
Generatortilkoblingsboks for solenergianlegg opptil 1000 V DC
For tilkobling av 2x2 strenger. Med overspenningsbeskyttelse (type 1+2), DC brannvesen-lastskillebryter med fjerntilgang og push-in-tilkobling for inn- og utgangssiden.