På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid vil du ikke kunne se pris- og leveringsinformasjon, samt legge inn bestillinger (inkl. prøvebestillinger), på våre nettsider fra fredag 23. mai kl. 13.00. Vi tar sikte på full funksjonalitet innen søndag 25. mai kl. 13.00.
Fra 23. desember til og med 2. januar er vårt sentralbord betjent fra kl. 10 til 14.
Vennligst send forespørsler og tekniske spørsmål til norge@phoenixcontact.com
Fra og med 08/01-2025 vil våre priser justeres. Er du eksisterende kunde skal du ha fått varsel per epost. Har du spørsmål, kontakt oss på norge@phoenixcontact.com
Overspenningsbeskyttelse for kritisk infrastruktur - kommunikasjonsanlegg
Overspenningsbeskyttelse for telekommunikasjonsanlegg
Spørsmål rundt beskyttelse av telekommunikasjonsanlegg på fastnett og mobilradionett rettes direkte til vår ekspert Marcus Denker via dette kontaktskjemaet.
Økt tilgjengelighet
Det å sikre energiforsyningen er et viktig tiltak for å skape bedre tilgjengelighet. Svikt i strømforsyningen som følge av transiente hendelser forhindres effektivt ved å ta i bruk lyn- og overspenningsbeskyttelsesutstyr konsekvent. Derfor er overspenningsbeskyttelse nå foreskrevet i mange land.
Nettopp på området kritiske infrastrukturer, f. eks. telekommunikasjonsteknikk, er bruk av lyn- og overspenningsbeskyttelse en ufravikelig faktor for å øke tilgjengeligheten. Men også ved alle typer boligbygninger og funksjonsbygg i private, næringsmessige eller industrielle områder må lyn- og overspenningsbeskyttelse hensyntas.
Overspenningsbeskyttelse i telekommunikasjonsanlegg
På et datasenter behandles mange typer informasjon fra de forskjellige nettelementene og lokaliseringene. Dette er for det første data fra mobilradiostasjonene, og også samtlig informasjon fra fastnettknutepunkter, som i tillegg til språket også sikrer datakommunikasjonen. Svikt i et datasenter, det vil si i et datamaskinsenter hos en leverandør av telekommunikasjonstjenester, kan få store konsekvenser. Ved en slik svikt vil et høyt antall kunder uvegerlig bli berørt.
Hvilke utfordringer står Telefónica overfor?
Den nye mobilradiogenerasjonen 5G vil åpne helt nye områder med hensyn til IoT og digitalisering. Allerede i dag ser vi helt konkrete bruksmuligheter rundt nettorganisert kjøring og fra industrielle områder. Det forutsetter litt av hvert av kommunikasjonsnettverkene våre, spesielt kreves høy pålitelighet.
I tillegg til redundant oppbygging av strømforsyningen er også tilhørende lyn- og overspenningsbeskyttelsestiltak på alle relevante enheter rundt strømforsyningen implementert. Det gjør at man blir bedre i stand til å takle nevnte utfordring, og det sikrer tilgjengeligheten i mobilradio- og fastnettdrift.
Nedenfor skal vi se nærmere på ømfintlige lokaliseringer med hensyn til installering av lyn- og overspenningsbeskyttelsesutstyr.
OBU innen forsyning og overvåking med ImpulseCheck
Forsyning
Her på energileverandørens overgangspunkt i datasenteret sørger en kombinasjonsavleder type 1+2 for nødvendig beskyttelse. Denne utstyrsklassens avledningskapasitet håndterer og avleder lynstrøm opp til 100 kA trygt mot jord. Fordi beskyttelse av forsyningen er helt essensielt, overvåkes overspenningsbeskyttelsesutstyret (OBU) i tillegg med en ImpulseCheck. ImpulseCheck, som er assistansesystemet for overspenningsbeskyttelse, gjenkjenner skader på OBU-ene, og signaliserer beskyttelsesutstyrets tilstand til kontrollrommet.
Hovedfordeling i datasenteret: Beskyttelse mot lyn- og overspenning med kombinasjonsavleder type 1+2 special
Hovedfordeling
Ledningene fra forsyningen og nødstrømsforsyningen kommer sammen i hovedfordelingen. Fordi man også på denne anleggskomponenten må påregne høy lynstrøm og overspenning, benyttes her en kompakt utstyrskombinasjon (kombinasjonsavleder type 1+2 special) med lynavleder og overspenningsbeskyttelse. For tilstandsovervåking av OBU på dette ømfintlige punktet i forsyningen benyttes i tillegg en ImpulseCheck.
Kombinasjonsavleder type 1+2 som beskyttelse av nødstrømsforsyningen mot overspenning
Nødstrømsforsyning
Hvis hovedstrømsforsyningen mot formodning skulle svikte, aktiveres nødstrømsforsyningen. En stor batteriakkumulator lasker tiden frem til den fast installerte dieselgeneratoren er klar til bruk. Det skjer helautomatisk. Selvsagt beskyttes også denne redundante forsyningen mot overspenning.
I dette spesielle brukstilfellet utelukkes en direkte lynstrøminnkobling i generatorens anleggskomponenter, dellynstrøm kan likevel forekomme på dette området. Omkobling fra vanlig drift til nødstrømsdrift innebærer også en fare for overspenningsinnkoblinger. For å holde denne faren på et minimum benyttes her en OBU type 1+2.
Det viktigste rommet i ethvert datasenter, er serverrommet. Svikt i serveren betyr at fjernmeldenettet vil slutte å fungere. Ettersom både mobilradio- og fastnettkommunikasjon foregår via disse serverne, er beskyttelse mot overspenning et ufravikelig krav.
Typisk driftes serverne med 48 V likespenning. Forsyningsledningene i serverrommene beskyttes ved hjelp av overspenningsbeskyttelse type 2 for likestrøm.
Klimaanlegget er blant de mest ømfintlige områdene i et datasenter
Klimatisering
En annen viktig komponent i datasenteret, er klimaanlegget. Hvis klimaanlegget svikter, fører det til at temperaturen i serverrommene øker betraktelig. Konsekvensene vil være at serverne stenger ned, i verste fall vil enkelte serverracks svikte som følge av overoppheting. Svikt ved overspenning forhindres her med overspenningsbeskyttelse type 2. Beskyttelsesutstyr type 2 avleder overspenning opp til en maksimal avlederstøtstrøm på 40 kA. Overspenningsbeskyttelsesutstyrets beskyttelsesnivå ligger på maksimalt 1,5 kV. Avhengig av hvordan klimakontrollerens strømforsyning er konstruert, benyttes produkter for en til tre faser.
Med kritisk infrastruktur menes generelt anlegg eller systemer som er meget viktige for å opprettholde økonomiske, sosiale eller samfunnsmessige funksjoner. Svikt eller feil i slike funksjoner får store konsekvenser for innbyggernes velvære. Eksemplene som vises her, refererer til beskyttelse av et datasenter tilhørende Telefónica Deutschland. Eksempelet viser også at forskjellige konstruksjoner må hensyntas for slik å sikre tilgjengeligheten i tjenester som tilbys i forbindelse med mobilradio- og fastnettdrift.