Innsats til krympeautomat CF 500, for endehylser (A... og AI...) 0,08 ... 6 mm2
Krympeautomat
Krympeautomaten CF 500 har høye presskrefter og en kompakt byggform. Fordi innsatsene er så enkle og raske å skifte ut, er den egnet for behandling av mange forskjellige kontakttyper opptil 50 mm². Med krympeautomaten CF 500 opprettholder du fleksibiliteten din: Kabelsko, flatplugg- og endehylser er ferdigkrympet på meget kort tid.
Innsats til krympeautomat CF 500, for isolerte kabelsko (C ... RCI... og C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm2
Innsats til krympeautomat CF 500, for isolerte kabelsko (C-RCI... og C-FCI...) 0,14 ... 1,5 mm2
Innsats til krympeautomat CF 500, for TWIN-endehylser (AI-TWIN...) 2 x 4, 2 x 6 og 2 x 10 mm2
Hylsefeste for krympeautomat CF 500, for flatplugg (SCM...) 0,5 - 2,5 mm, bredde 6,3 mm
Beskyttelseshette til krympeautomat CF 500, for lasker FBS...
Reserve-krympehode til ZAP 100 og ZAP 100 T
Hylsefeste til krympeautomat CF 500, til flatplugghylser (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm2, bredde 2,8 mm, lengde 5 mm
Hylsefeste for krympeautomat CF 500, for flatplugg (SCM...) 1,5 - 6 mm, bredde 6,3 mm
Beskyttelseshette til krympeautomat CF 500, til endehylser 0,08 mm2 ... 6 mm2 (AI 6)
Dine fordeler
- Enkel betjening via display og talltaster
- Enkel oppstart via Plug-and-Play
- Full fleksibilitet grunnet utskiftbare innsatser
- Enkel utløsing av krympeprosessen i form av fotbryter
Universell krympeautomat CF 500
Universell krympeautomat for de mest forskjellige kontakttyper
Reduser kostnadene gjennom automatisering. Med den kompakte, bærbare krympeautomaten CF 500 blir du både rask og fleksibel. Forskjellige, utskiftbare innsatser gjør automaten til et universaltalent.
Krympeprosessen utløses via en fotbryter. Dermed har man begge hender fri for montering av tilhørende kontakter på lederne.
- Rask utskiftning av krympeinnsatser
- Mobil bruk via bærehåndtak
- Ekstra totrinns driftsmodus for enkel og pålitelig bearbeiding av krympekontakter