MINI MCR-EX-SD-23-38-LP
-
Ventilstyringsmodul
1277111
Ex i-Ventilstyremodul for styring av Ex i magnetventiler på Ex-området. hvilespenning: 23 V DC, strømbegrensning: 38 mA, Standardkonfigurasjon, Sløyfematet, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Skrutilkobling
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Produkttype | Ventilstyremodul |
Produktserie | MINI Analog Pro |
Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
Galvanisk skille | |
Overspenningskategori | II (≤ 5000 m) |
Forurensningsgrad | 2 (≤ 5000 m) |
Galvanisk skille Inngang/utgang IEC/EN 61010-1 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61010-1 |
Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
Testspenning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | dobbelt/forsterket isolering |
Galvanisk skille Inngang/utgang IEC/EN 60079-11 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-11 |
Merkeisolasjonsspenning | 265 Veff |
Galvanisk skille Inngang/utgang IEC/EN 60079-7 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-7 |
Merkeisolasjonsspenning | 251 Veff |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | sløyfematet, ekstern forsyning ikke mulig |
Effektopptak | < 1,5 W |
Signal: Spenning | |
Antall innganger | 1 |
Inngangssignal spenning | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Signal: Spenning | |
Antall utganger | 1 |
Utgangsspenning | ≥ 12,5 V DC (38 mA) |
Utgangsmotstand | ≥ 270 Ω (Innvendig motstand Ri) |
Strømbegrensning | > 38 mA |
Reaksjonstid | < 50 ms |
Tomgangsspenning | > 23 V DC |
Kortslutningssikker | ja |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med endehylse) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (uten endehylse) | |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 (flertrådet) |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ex-installasjon (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i-strømkretser (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Sikkerhetstekniske data | |
Maks. indre induktivitet Li | trenger ikke å tas i betraktning |
Maks. indre kapasitans Ci | 11 nF |
Maks. utgangsspenning Uo | 27,1 V |
Maks. utgangsstrøm Io | 101 mA |
Maks. utgangseffekt Po | 685 mW |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 23 mH / 2,3 µF |
IIB/IIIC (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 12 mH / 686 nF |
IIC (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 3 mH / 78 nF |
I (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 30 mH / 4,1 µF |
Bredde | 6,2 mm |
Høyde | 109,81 mm |
Dybde | 119,2 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
Bruksområde moh. (IEC/EN 61010-1) | |
Høydeområde | > 2000 m ... 3000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 63 °C |
Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff (Inngang/utgang) |
Isolering | dobbelt/forsterket isolering |
Bruksområde moh. (IEC/EN 61010-1) | |
Høydeområde | > 3000 m ... 4000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 56 °C |
Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff (Inngang/utgang) |
Isolering | dobbelt/forsterket isolering |
Bruksområde moh. (IEC/EN 61010-1) | |
Høydeområde | > 4000 m ... 5000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 49 °C |
Merkeisolasjonsspenning | 150 Veff (Inngang/utgang) |
Isolering | dobbelt/forsterket isolering |
Bruksområde moh. (IEC/EN 60079-11) | |
Høydeområde | > 2000 m ... 3000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 63 °C |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 121 V AC |
110 V DC | |
Merkeisolasjonsspenning | 150 Veff (Inngang/utgang) |
Bruksområde moh. (IEC/EN 60079-11) | |
Høydeområde | > 3000 m ... 4000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 56 °C |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 33 V AC/DC |
Merkeisolasjonsspenning | 60 Veff (Inngang/utgang) |
Bruksområde moh. (IEC/EN 60079-11) | |
Høydeområde | > 4000 m ... 5000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 49 °C |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 33 V AC/DC |
Merkeisolasjonsspenning | 60 Veff (Inngang/utgang) |
Bruksområde moh. (IEC/EN 60079-7) | |
Høydeområde | > 2000 m ... 3000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 63 °C |
Merkeisolasjonsspenning | 162 Veff (Inngang/utgang) |
Bruksområde moh. (IEC/EN 60079-7) | |
Høydeområde | > 3000 m ... 4000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 56 °C |
Merkeisolasjonsspenning | 60 Veff (Inngang/utgang) |
Bruksområde moh. (IEC/EN 60079-7) | |
Høydeområde | > 4000 m ... 5000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 49 °C |
Merkeisolasjonsspenning | 60 Veff (Inngang/utgang) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
ATEX | |
Merking | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Sertifikat | TÜV 21 ATEX 8651 X |
IECEx | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Sertifikat | IECEx TUR 21.0043 X |
CCC / China-Ex | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifikat | 2023122310116238 |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 61010-2-201 Listed |
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
Class III, Div. 1 | |
Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2 | |
AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
Sertifikat | , C.D.-No 097285872 |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | DNV TAA00003FZ |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Merking | 3 |
INMETRO | |
Merking | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifikat | DNV 23.0189 X |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrasjon | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Kontrollert iht. følgende standarder og forskrifter: EN 61326-1 Bruk i industriell sektor, NAMUR NE 21 |
Støyfasthet | IEC/EN 61000-6-2 |
Støyfasthet | IEC/EN 61326-3-2 |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Standarder/bestemmelser | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Artikkelnummer | 1277111 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK1224 |
GTIN | 4063151471521 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 118,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 118,5 g |
Tolltariffnummer | 85437090 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e17253ff-0ae9-4559-8461-244c42373d23 |
Kompatible produkter
-
MCR-DP - Gruppeskilleplate 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
UCT-EM (30X5) - Merke for endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Merke for endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Merkeremser 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Merke for endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Merke for endeholder 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo