Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

QPD W 4PE1,5 5-10 M25 FC BK - Veggjennomføring
1414732

Veggjennomføring, tilkoblingstype: Flatstikktilkobling (til flatplugghylser i henhold til DIN 46247-2)/ IDC-tilkobling, poltall: 4+PE, M25, Stift, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, svart, med QUICKON-mutter, koding: Kodeprofil, ytterdiameter ledning: 6 mm ... 10 mm, 1,5 mm2

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP68/IP69K og IK07 for mange forskjellige bruksområder
Sikker tilkobling grunnet mekanisk koding mot feilplugging og fingerberøringsbeskyttelse i henhold til DIN EN 0105
Rasjonelt - når veggjennomføringene tas i bruk, trenger ikke utstyret lenger å åpnes for at man skal kunne koble til ledningene