SACC-E-M12FSL-4FE-M16XL/2,0-US - Utstyrspluggforbinder forvegg
1329937

Utstyrspluggforbinder forvegg, Effekt, 5-polet, Monteringsbøssing, rett, M12-Standard, L-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 2 m, 2,50 mm2, PEX-tråd

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For kompakte enheter: Overføring av høy effekt på liten plass
Monteringsvennlig, optimalisert XL-husprofil med nøkkelvidde 19
Mekanisk tiltrekningsbegrensning til langtidsstabil tetning
Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon