M17-3ES1N8AAD00S/1,5 - Utstyrspluggforbinder forvegg
1695536

M17, Utstyrspluggforbinder forvegg, serie: M17 PRO, Vinklet, dreibar, til standard- og ONECLICK-hurtigkobling, Poltall: 3+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, flensemål: 21,6 mm x 21,6 mm, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordeler

Kompatible løsninger uavhengig av produsent for standard- og hurtigkoblinger
Moderne, gjennomgående design for høy betjeningskomfort
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Samtlige hus kan påmonteres stift- eller bøssingkontakter
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader