cULus Recognized
Godkjennings-ID: E468743-20180113| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | 14 | ||
Utstyrspluggforbinder bakvegg, Effekt, 5-polet, Bøssing, rett, M12, L-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 2,50 mm2, PEX-tråd, støpt, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | 14 | ||