US-EML (D39)
-
Etikett
0803822
Etikett, for merking av strømkrets, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: klebe, diameter: 39 mm, Antall enkeltskilt: 6, tekstfelthøyde: 39 mm, tekstfeltbredde: 39 mm
Produktdetaljer
| Bruksområde | Godkjenningsmerker iht. BGV A8 |
| Merking | |
| Antall enkeltskilt | 6 |
| Antall enkeltskilt pr. linje | 2 |
| Merketeknologi | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| Bredde | 39,00 mm |
| Høyde | 39,00 mm |
| Dybde | 0,06 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltbredde | 39 mm |
| Tekstfelthøyde | 39 mm |
| RoHS-samsvar | ja |
| Styrke, folie | 50 µm |
| Styrke, lim | 20 µm |
| Klebestoff | Akrylat |
| Farge | hvit (RAL 9010) |
| Material | Polyester |
| Innholdsstoffer | silikon- og halogenfri |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestått |
| UV-fasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Viskebestandighet for påskriften | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
| n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
| Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
| Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestått |
| Metode | Metode B |
| Sykluser | 2 |
| Salttåketest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 150 °C |
| Anbefalte lagringsbetingelser | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales. |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % |
| Lagringsevne | 2 År |
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | klebe |
| Artikkelnummer | 0803822 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBG2 |
| Produktnøkkel | BG2419 |
| GTIN | 4055626172521 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 5,799 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 5,799 g |
| Tolltariffnummer | 39199080 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotrykk 1472405
-
BLUEMARK ID - Skrivere 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Skrivere 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Fargebånd 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Fargebånd 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Fargebåndkassett 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Fargebåndkassett 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Fargebåndkassett 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Fargebåndkassett 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Fargebåndkassett 0803377
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Fargebåndkassett 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Fargepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Fargepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Fargepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Fargepatron 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magasin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magasin 1044355
-
THERMOMARK CARD - Termotrykk 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Termotrykk 5148888
-
BLUEMARK CLED - Skrivere 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magasin 5146451
Dine fordeler
Merkene er i form av enhetlige matter og merkes enkelt, raskt og rimelig
UniSheet-merkeseriene US-EML ... har merker for merking av driftsmidler innen styre- og anleggsteknikk og automatikkskapbygging
De perforerte etikettene er lette å skille og montere
Mattene har plass til funksjonstekster i prosjektfeltene
Sammen med fargebåndene i høy kvalitet får man en motstandsdyktig merking for røffe omgivelser
For individuell utforming finnes det et stort utvalg med forskjellige merkerstørrelser og -farger
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo