UC-EMP (27X12,5) - Små låsbare skilt
0825433

Små låsbare skilt, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 8, tekstfelthøyde: 12,5 mm, tekstfeltbredde: 27 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Merkene er i form av enhetlige matter og kan raskt og enkelt merkes med BLUEMARK -trykkesystemet
UniCard-merkeserien UC-EMP ... har merker for montering i tilgjengelige skiltrammer CARRIER-EMP ...
Mattene gir ekstra plass for prosjektinformasjon og funksjonstekster som kan være til hjelp ved den videre moteringen
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner