CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Skiltholder
0827446

Skiltholder, kan brukes til alle knapper og brytere med 22 mm diameter, svart, uten merking, monteringstype: skruer, nagler, diameter: 23 mm, tekstfelthøyde: 12,5 mm, tekstfeltbredde: 27 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

For merking av merkeholder CARRIER-EMP 22 ... finnes det sneppbare UC-/US-EMP  skilt.
Kan brukes for alle knapper og switcher, diameter 22 mm