EML-HT (50X10)R
-
Høytemperaturetikett
0800338
Høytemperaturetikett, for termoskriver, motstandsdyktig opptil 300 grader C i 60 s
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Etiketten EML-HT består av en akrylatfolie med meget gode temperaturegenskaper. Den kan benyttes for merking av kretskort og i alle industrielle loddeprosesser
Temperaturområde konstant -40 °C ... 180 °C, 300 °C opptil 60 sekunder
Kombinert med fargebåndet THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT er merkingen meget bestandig mot høye temperaturer og kjemikalier
Materialene EML-HT ... er oppført i UL
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EML-HT ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner