UM-ALU 4-72 PROFILE 44
-
Profil
1348796
Ekstruderprofilhus, Skrumontasje, Grunnprofil, profilbredde (innvendig): 72 mm, profilbredde (utvendig): 75 mm, lengde: 44 mm, dybde: 29,4 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ekstruderprofil i aluminium
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Finnes i lengdene 42,5 mm ... 990 mm, kan om ønsket kuttes individuelt
Finnes i byggbreddene 75 mm og 105 mm
EMC-beskyttelse