Jordingsklo - UM-ALU 4 PE CONTACT
2200973

Ekstruderprofilhus, Jordingsklo for implementering av grunnprofilen i potensialutjevningen i henhold til DIN 46244, bredde: 17 mm, farge: sølvfarget


Produktdetaljer




Produkttype Jordkontakt
Utførelse Jordingsklo for implementering av grunnprofilen i potensialutjevningen i henhold til DIN 46244
Hustype Ekstruderprofilhus
Husserie UM-ALU

Bredde 17 mm

Farge sølvfarget
Husmateriale Stål

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C

Artikkelnummer 2200973
Pakkestørrelse 5 Stk.
Minimum bestillingsmengde 5 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACHDFZ
Katalogside Side 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356721158
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 2,15 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2 g
Tolltariffnummer 76169910
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182701
ECLASS-10.0.1 27182701
ECLASS-11.0 27182701

ETIM

ETIM 8.0 EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Ekstruderprofil i aluminium
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Finnes i lengdene 42,5 mm ... 990 mm, kan om ønsket kuttes individuelt
Finnes i byggbreddene 75 mm og 105 mm
EMC-beskyttelse