Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

ME 22,5 UT/FE BK - Hus-underdel
2853239

Monteringsskinnehus, Husunderdel med metallfotlås, med FE-kontakt, høy byggform, med luftesliss, bredde: 22,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 107,3 mm, farge: svart (lignende RAL 9005), tverrforbindelse: uten bussforbinder, poltall tverrforbinder: Ikke relevant

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)