BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160
-
Hus-underdel
1006950
Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880, Husunderdel med fotlås, bredde: 71,6 mm, høyde: 89,7 mm, dybde: 48,9 mm, farge: svart (lignende RAL 9005), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra), poltall tverrforbinder: 16, med montert fotlås
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
Produkttype | Husunderdel |
Hustype | Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880 |
Husserie | BC |
Produktserie | BC 71,6.. |
Maks. poltall | ) |
Lufteåpning tilgjengelig | nei |
Målskisse |
|
Bredde | 71,6 mm |
Høyde | 89,7 mm |
Dybde | 48,9 mm |
Delingsenhet | 4 TE |
Kretskortdesign | |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farge (Husunderdel) | svart (RAL 9005) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
CTI iht. IEC 60112 | < 400 |
Husmateriale | PC |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Akselerasjon | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 30 s |
Mekanisk fasthet / falltønne | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhøyde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 15g |
Slagvarighet | 11 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Testspesifikasjon | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Test bestått |
Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultat beskyttelsesgrad IP-kode | IP20 |
Miljøforhold | |
Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
Antall kretskortopptak | 9 |
Type kretskortfeste | Feste |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Skinnemontering/veggmontering |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Type ny forpakning | Kartong |
Artikkelnummer | 1006950 |
Pakkestørrelse | 160 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 480 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHBAA |
GTIN | 4055626481036 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 41,61 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 41,61 g |
Tolltariffnummer | 84879090 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
BC 71,6 OT U22 HS 4B 45 KMGY - Husoverdel 1754307
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Husoverdel 1006942
-
BC 71,6 OT 2101 KMGY - Husoverdel 1016754
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Husoverdel 1136628
-
BC 71,6 OT U22 WH - Husoverdel 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Husoverdel 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - Husoverdel 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - Husoverdel 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - Husoverdel 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - Husoverdel 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - Husoverdel 2896063
-
BC 71,6 DKL R BK - Husdeksel 1204540
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Husdeksel med berøringsdisplay 1335811
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - Husdeksel med berøringsdisplay 1335856
-
BC 71,6 DKL S TRANS O.PLATE - Husdeksel 2200066
-
BC 71,6 DKL S PLATE KMGY - Husdeksel 2200517
-
BC 71,6 DKL S KMGY WOP - Husdeksel 2695824
-
BC 71,6 DKL S TRANS - Husdeksel 2896128
-
BC 71,6 DKL R KMGY - Husdeksel 2896160
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - T-konnektor 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - T-konnektor 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Beskyttelseshette 1252176
-
HBUS-B SET BK - Beskyttelseshette 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftlist 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftlist 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftlist 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fotlås 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Innleggsdeksel 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kjøleblokk 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kjøleblokk 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruesett 1756991
Dine fordeler
Hus- og tilkoblingssystem som er tilpasset hverandre for raskere utvikling av utstyr
Individuell onlinekonfigurasjon for allsidige anvendelser innen bygningsautomatisering
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen eller på veggen
Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 1 ... 9 delingsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
I henhold til DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo