FOC-TRX-SFP+-10G-LR-ET - Transceiver
1334218

Singlemodus SFP+ transceiver for overføring av opptil 10 Gbit/s over 10 km ved bølgelengder på 1310 nm på utvidet temperaturområde

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Optimal fleksibilitet grunnet Multi Source Agreement (MSA)
Optimal anleggstilgjengelighet grunnet Plug-and-Play under drift
Fremtidssikker grunnet RoHS 2-samsvar
Høy kvalitet ved dataoverføringen
Feilfri dataoverføring også for EMC-ømfintlige applikasjoner
Pålitelig dataoverføring på utvidet temperaturområde