PLC-ASC-PT100-IN
-
Analogmodul
2906918
Pt 100/Pt 1000 temperaturmåleomformer for PLC logic-logikkmoduler (kun generasjon 2), 1-kanals, signaltype (Pt 100, Pt 1000) kan konfigureres med DIP, skrutilkobling
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Produkttype | Tilleggsmodul |
Produktserie | PLC logic |
Driftsmodus | 100 % ED |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
Isolering | Basisisolering |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Luft- og krypavstander | |
Merkeisolasjonsspenning | 50 V |
Merkestøtspenning | 0,5 kV |
Forsyning | |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC |
Merkestyrematespenningsområde med hensyn til US | 0,8 ... 1,1 |
Merke-styrematestrøm IS | 14 mA |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
Overspenningsbeskyttelse |
Analoginngang motstand | |
Sensortyper som kan brukes (RTD) | Pt 100 (IEC 60751, α = 0,00385) |
Antall innganger | 1 |
Tilkoblingsteknikk | 2-leder |
Sensormatestrøm | 900 µA |
Temperaturmåleområde | -50 °C ... 200 °C |
Maks. temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
Maks. overføringsfeil | 1 % |
Overspenningsbegrensning | > 33 V |
Oppløsning | 10 Bit (skalert til 0 opp til 1000) |
Analoginngang motstand | |
Sensortyper som kan brukes (RTD) | Pt 1000 (IEC 60751, α = 0,00385) |
Antall innganger | 1 |
Tilkoblingsteknikk | 2-leder |
Sensormatestrøm | 900 µA |
Temperaturmåleområde | -50 °C ... 200 °C |
Maks. temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
Maks. overføringsfeil | 1 % |
Overspenningsbegrensning | > 33 V |
Oppløsning | 10 Bit (skalert til 0 opp til 1000) |
Digital | |
Betegnelse utgang | Digital utgang |
Koblingsspenningsområde | 5 V DC ... 30 V DC |
Koblingsstrøm | ≤ 3 mA |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-endehylse) | |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generelt må disse klemmene støttes ved ledertilkoblingen (hold fast med én hånd, husstøtte)) |
Driftsspenningsindikator | LED grønn |
Feilindikator | LED rød |
Bredde | 6,2 mm |
Høyde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 508 Listed |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2906918 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | DK2622 |
Katalogside | Side 431 (C-5-2017) |
GTIN | 4055626153797 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 79,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 53,3 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 048ef9ee-3c69-4f14-8bb1-eae8dd8c0c8a |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo